Artikl

Kako provjeriti tlak vode

Ako ste ikada imali slab tuš, podnosili bučne cijevi, morali birati hoćete li prvo uključiti u perilicu posuđa ili oprati rublje, ili ste imali problema s WC-om koji ispire predugo, vjerojatno ste živjeli s niskim i/ili fluktuirajućim tlakom vode. 

Evo ključnih koraka koje možete poduzeti da biste provjerili tlak i protok vode kod kuće, kao i neki jednostavni samostalni popravci za poboljšanje tlaka vode.

Što je nizak tlak vode i kako izmjeriti tlak vode kod kuće?

Ako imate posla s niskim ili fluktuirajućim tlakom vode kod kuće, važno je otkriti glavni uzrok prije nego što odlučite da trebate ugraditi nove cijevi i crpke. U većini slučajeva postoji mnogo razloga zašto neke stvari u vašoj kući možda ne rade onako kako bi trebale – i mnoštvo jednostavnih popravaka koji se mogu primijeniti. 

Što je nizak tlak vode?

Nizak tlak vode znači da je protok vode kroz vaše cijevi slab, spor i općenito neučinkovit, što utječe na slavine i armature u vašem domu. To čini svakodnevne aktivnosti kao što su tuširanje, pranje posuđa i korištenje uređaja kao što su perilice rublja i posuđa manje ugodnim ili učinkovitijim. 

Što uzrokuje nizak tlak vode?

Tlak vode može uvelike varirati ovisno o različitim čimbenicima kao što su lokacija, doba dana i blizina vodoopskrbne mreže. Na primjer, ako živite na vrhu brda, vaš će tlak vode vjerojatno biti slabiji jer se voda mora boriti protiv gravitacije kako bi došla do vaše kuće. 

S druge strane, ako živite u podnožju brda, vaš protok vode će vjerojatno biti jači jer će gravitacija pomoći da je povuče dolje do vašeg imanja. Slično tome, tlak vode može biti nizak u vrijeme najveće potrošnje, kao što su rano ujutro ili navečer, kada ljudi često zalijevaju svoje vrtove.

Kako se mjeri tlak vode? 

Tlak vode u vašem domu mjeri se u barima, metričkoj jedinici koja je otprilike jednaka 14,5 PSI (funti po kvadratnom inču). Jednostavnije rečeno, bari označavaju jačinu vode koja teče kroz vaše cijevi. Jedan bar je sila potrebna da se voda podigne do visine od deset metara.

Što je dobar/normalan tlak vode?

Tipično, tlak vode u stambenim objektima kreće se od 45 do 80 PSI. Pri svim vrijednostima nižim od 40 vjerojatno ćete osjetiti slabiji protok vode iz slavina i armatura. Iznad 80 može s vremenom potencijalno oštetiti uređaje i opremu. Održavanje tlaka na oko 50 često je preferirana točka, što vam pomaže da uživate u odgovarajućem protoku vode u cijelom domu. 

Međutim, nisu svi domovi jednaki i zahtjevi za tlakom vode ovise o njihovoj veličini, broju armatura, postavljenom vodovodnom sustavu i još mnogo toga.

Stoga je bitno znati kako provjeriti tlak vode kod kuće, prilagoditi ga u skladu s tim i osigurati da zadovoljava potrebe svih članova obitelji i kućanskih aktivnosti.

Kako mogu ispitati tlak vode?

Nizak tlak vode često nije povezan s vašim lokalnim sustavom distribucije vode, već radije s nečim kod kuće. Imaju li vaši susjedi iste probleme? Pokazuje li svaki uređaj za vodu u vašem domu nizak tlak?

Ako je odgovor na oba pitanja potvrdan, problem je vjerojatno na razini općine. Ako je odgovor negativan, vrijeme je da ispitate tlak vode u četiri jednostavna koraka: 

  1. Kupite manometar za vodu. 
  2. Izađite van do glavnog ventila za vodu, uklonite crijevo i zavijte ispitni mjerač na priključak, pazeći da se vidi prednja strana mjerača.
  3. Uključite glavni ventil i provjerite očitanje. To će pokazati količinu tlaka koji dolazi u vaš dom (iz javnog komunalnog sustava ili bunara). 
  4. Zabilježite očitanje kako biste ga mogli usporediti s budućim očitanjima kad god se tlak vode razlikuje (niži ili viši).

Ulaganje u mjerač nije samo sjajna ideja za testiranje, već i za lociranje dosadnih curenja unutar vodovodnog sustava vašeg doma. 

Možete ispitati ima li curenja tako da ostavite zatvorene sve svoje ventile (uključujući isključivanje svih uređaja za vodu kao što su perilice posuđa i perilice rublja) i zatvorite glavni ventil za vodu u kući. Ako tlak ostane konstantan sat vremena, vodovod u vašem domu vjerojatno ne curi. Ako tlak padne više od tri PSI, možda postoji curenje i možda ćete morati kontaktirati vodoinstalatera.

Samostalno ispitivanje protoka vode korak po korak

Druga je opcija samostalno ispitivanje protoka vode – potreban je samo kalkulator, šest sekundi, i znat ćete protok:

  1. Provjerite imate li svoju opremu – vrč za vodu od 1 ili 2 litre, štopericu i kalkulator.
  2. Stavite vrč za vodu ispod kupaonske slavine ili tuša i uključite ga na šest sekundi. 
  3. Izračunajte litre u minuti. Uzmite količinu vode u vrču i pomnožite brojku (u litrama) s 10. To će vam dati vašu brzinu protoka (npr. 0,7 litara x 10 = 7 litara u minuti)

Brzina protoka manja od 10 litara u minuti ukazuje na nizak tlak. Ako je 10-15 litara? Vaš tlak je prihvatljiv, ali se može poboljšati. A ako je iznad 15 litara? Imate dobar protok. 

Brzi popravci za nizak tlak vode 

Otkrivanje niskog tlaka vode u vašem domu može biti zabrinjavajuće, ali nema mjesta panici. Važno je razumjeti da bi moglo postojati nekoliko razloga koji stoje iza niskog tlaka vode: od nakupljanja taloga ili kamenca u bojleru do previše zavoja na vodovodnim cjevovodima. Međutim, evo nekoliko jednostavnih rješenja koja mogu pomoći da povećate tlak vode u cijelom domu.

1: Provjerite zaporni ventil

Zaporni ventil kontrolira koliko vode dolazi iz vodomjernog ventila i može se pronaći na jednom od nekoliko mjesta. Provjerite zaporni ventil kako biste vidjeli je li ispravno uključen. 

2: Začepljeni aeratori, glave tuša ili cijevi

Kada ste posljednji put temeljito očistili glavu tuša ili slavine? Možda neće moći raditi onako kako se očekuje zbog nakupljanja sedimenta. Također biste trebali provjeriti cijevi, posebno ako su starije od 20 godina (čelik), starije od 40 godina (mjed) ili starije od 50 godina (bakar). 

3: Skrivena curenja

Ako sumnjate da je problem u curenju, provjerite bojler, sva fleksibilna crijeva koja imate i svaki ventil ispod sudopera. Curenje također može potjecati iz zamrznute cijevi iza zida. Također biste trebali isključiti sve uređaje za vodu u isto vrijeme i provjeriti vodomjer. Ako mjerač pokazuje da se voda još uvijek troši, to će vam dati dodatni dokaz curenja. U svim slučajevima preporučujemo da uskoči vodoinstalater. 

Povećajte tlak – s inteligentnim sustavom za povišenje tlaka

Ako tlak ostane slab nakon isprobavanja gore navedenih rješenja, možda je vrijeme da razmislite o rješenju za povišenje tlaka. Prelaskom na inteligentni sustav za povišenje tlaka, možete eliminirati probleme s niskim i fluktuirajućim tlakom vode i početi uživati ​​u ugodnijem svakodnevnom životu. 

Naše inteligentne, izdržljive, sveobuhvatne crpke za povišenje tlaka dizajnirane su za povećanje učinkovitosti prilagodbom jedinstvenim zahtjevima i potrebama vašeg doma. Osim što ih je lakše ugraditi i pustiti u pogon u usporedbi sa starijim sustavima za povišenje tlaka, Grundfosove crpke za povišenje tlaka održavat će vaš tlak vode na potrebnoj razini. 

Tako možete uživati ​​u pouzdano dobrom tlaku vode kad god vam zatreba – za što god vam je potreban.