Artikl

Zašto je moj tlak vode nizak? Vodič za vlasnike kuća

Jeste li ikada ušli pod tuš, spremni isprati prljavštinu i stres dana, samo da biste otkrili da je slab protok jedva dovoljan da smoči vaše tijelo ili ispere šampon iz vaše kose? Takve situacije mogu djelovati frustrirajuće i nezadovoljavajuće, posebno kada ometaju rutinu koja pomaže svima da stignu u školu, na posao i u krevet na vrijeme.

 Pad tlaka vode čest je problem u domovima i može postojati mnogo razloga zbog kojih se pitate: ”Zašto je moj tlak vode nizak?” Dobra vijest je da ponekad možete sami riješiti uzrok. Za složenije probleme možda ćete morati zamoliti susjede, dobavljača vode ili vodoinstalatera za pomoć.

Što uzrokuje nizak tlak vode u cijeloj kući?

Tlak vode određuje brzinu kojom voda teče iz vaših slavina.  Može se mjeriti u „barima” ili „funtama po kvadratnom inču” (PSI). Bar je metrička jedinica koja otprilike odgovara 14,5 PSI. Tipični tlak vode trebao bi biti između 45-80 PSI, a ispod 40 PSI smatra se niskim. Ako nemate manometar za vodu, možete zamoliti svoju vodovodnu tvrtku da vam izmjeri tlak vode ili ga sami izmjerite pomoću probnog mjerača.

Problemi s infrastrukturom vodovodnog sustava, velika potražnja za vodom u vašem domu i nakupljanje minerala uobičajeni su uzroci niskog tlaka vode. U nekim slučajevima slaba komunalna opskrba vodom može biti srž problema protoka vode.

Nemate vremena za istraživanje? Saznajte više o tome kako rješenje za povišenje tlaka može učiniti udobnost u pogledu vode standardom u vašem domu. Dobijte savršen tlak vode već danas.

Zaštitite svoj dom od pada tlaka vode

Proaktivnost vam može pomoći da zalihe vode budu visoke dok obavljate dnevne aktivnosti. Naše crpke za recirkulaciju vode mogu osigurati da vaša obitelj dobije pouzdan, stalan tlak vode danas i svaki dan. 

Dobijte savršen tlak vode već danas. 

 

10 uobičajenih razloga za nizak tlak vode u vašoj kući 

Evo najčešćih razloga za nizak tlak vode.

Prvo se pobrinimo za najbitnije:

1: Vaši ventili su djelomično ili potpuno zatvoreni

Ako imate niži tlak vode od uobičajenog, moguće je da vaš glavni kućni zaporni ventil ili ventil vodomjera nisu otvoreni do kraja. 

2: Postoje problemi s opskrbom vodom 

U razdobljima posebno vrućeg vremena, vaša općina može povećati količinu vode kako bi osigurala da je ima dovoljno za sve tijekom dana. Kao prvi korak, upitajte svoje susjede i obratite se dobavljaču vode.

Sustav za povišenje tlaka vode idealno je rješenje za sljedeće situacije:

3: Vaš grad ima nove propise

Vaš dobavljač možda reagira na ažurirane gradske propise o vodi, što može rezultirati nižim tlakom vode u vašem domu. 

4: Obiteljske aktivnosti imaju veliku potrebu za vodom

Iako otvaranje jedne ili dvije slavine istovremeno ne bi trebalo utjecati na vaš tlak vode, višestruke intenzivne aktivnosti po pitanju vode – poput pranja suđa, pranja rublja i tuširanja u isto vrijeme – mogu uzrokovati slabiji protok vode.

5: Dijelite vodovod sa svojim susjedima

Ako je vaša voda podijeljena između više kućanstava, možete imati niži tlak vode kada se vaš susjed tušira ili pere auto.

U ovim scenarijima morat ćete malo čistiti:

6: Postoji neispravna slavina 

Imate li nizak tlak vode na samo jednom ili samo na nekoliko mjesta? Vaša je slavina ili glava tuša možda prljava, začepljena ili zahrđala. 

7: Postoji nakupljanje kamenca

Na mjestima s „tvrdom vodom”, bjelkasto-sivi premaz koji se zove kamenac može blokirati protok vode u cijevima i na površinama uređaja. 

U nekim slučajevima vrijeme je da kontaktirate vodoinstalatera za pomoć:

8: Nešto drugo začepljuje vaše cijevi

Ako je nešto zapelo u cijevima, poput tekstila ili nakita, one ne mogu tako učinkovito isporučivati ​​vodu. 

9: Cijevi su zahrđale

Vodovod od pocinčanog čelika može trajati samo oko 20 godina. Možda ćete primijetiti pad tlaka vode kako im se približava kraj života. 

10: Imate curenje

Nažalost, neugodna curenja se događaju! Moguće je imati više od jedne cijevi koja curi. Osvrnite se oko sebe i vidite možete li prvo sami pronaći izvor curenja.

 

Šta je novo?

Ako ne možete pronaći uzrok niskog tlaka vode u vašem domu, pokušajte kontaktirati svoju vodovodnu tvrtku ili vodoinstalatera i zatražiti pomoć. Također bi vam mogla koristiti crpka za povišenje tlaka za povećanje protoka vode!