Rólunk
Puskás Aréna
Kelet-Európa egyik legújabb, legkorszerűbb és legnagyobb befogadóképességű sportarénája a 85-szörös magyar válogatott Puskás Ferencről kapta nevét. A névadó, a világ legjobbjai közé választott labdarugó, az Aranycsapat kapitánya olimpiai arany- és világbajnoki ezüstérmes focista volt, aki a Nemzet Sportolója cím mellett háromszor nyerte el a Bajnokok Ligája trófeáját a Real Madrid csapatával.
Az 1953-ban átadott Népstadion 2002 óta viselte Puskás nevét, ám az újjáépítéssel műszakilag is alkalmassá vált arra, hogy otthont adjon az UEFA eseményeinek és rajongóinak. Az újjászülető Puskás Aréna meccsek esetén 67.200, koncertek estén 78.000 férőhellyel várja vendégeit.
A SZURKOLÓK ÖRÖMÉÉRT DOLGOZUNK
A Puskás Aréna készen áll, hogy megfeleljen a sport és a rajongók elvárásainak, a páratlan meccsekhez pedig páratlan szurkolói élmény társuljon. Az épület tökéletes működésében a Grundfos szivattyúi kulcsfontosságú szerepet játszanak.
A pálya fűtését, locsolását, a vizesblokkok ellátását, az esővízkezelést és a fűtést is mind-mind Grundfos szivattyúk működtetik. A nagy megbízhatóságú szivattyúk bármilyen terhelés vagy szélsőséges igénybevétel esetén helyt állnak, amit a jövőben számtalan rangos nemzetközi és hazai eseményen bizonyíthatnak majd.
HŰTÉS-FŰTÉS
A grandiózus aréna hűtését és fűtését több mint 110 darab, a MAGNA3 és TPE szériákba tartozó intelligens keringtető szivattyúnk szolgálja. Működési paramétereik a folyamatos távoli elérésnek köszönhetően minden pillanatban ellenőrizhetők és igény szerint optimalizálhatók.
IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ
Az aréna összesen 28 km hosszú ivóvíz-, és mintegy 24 km hosszú szennyvízvezetékkel rendelkezik, melyekre összesen 1200 toalett és 1100 mosdó csatlakozik. A zavartalan ivóvízellátást 6 darab, nagy teljesítményű, fordulatszám-szabályozott Hydro Multi E kompakt nyomásfokozó telepünk biztosítja, míg a szennyvízelvezetés feladatát 12 darab Multifit kompakt átemelő telepünk látja el.
ESŐVÍZ ÉS ÖNTÖZÉS
Az 57.142 m2 felületű tetőről elvezetett esővizet több ezer köbméteres tartályok tárolják. Azt, hogy a magas szervesanyag-tartalmú esővíz hosszabb szárazság idején is kifogástalan minőségben juthasson a pálya öntözőrendszerébe, egy automatizált, részáramú szűrőtechnológiát és UV-szűrést használó szivattyús rendszerrel oldottuk meg. A tárolók kapacitását meghaladó csapadékmennyiséget is Grundfos szivattyús átemelők juttatják a csatornarendszerbe. A pálya gyepének automatikus öntözőrendszerét egy direkt erre a projektre fejlesztett, különlegesen gyors szivattyús rendszerünk szolgálja ki.
Nézze meg referencia filmünket!