A Grundfos Connect Asset Monitor segítségével új szintre emelheti az épület vízrendszerének hatékonyságát. Optimalizálja a teljesítményt, csökkentse a pazarlást, és gyorsabban reagáljon a lehetséges problémákra.
Mit tehet a Grundfos Connect Asset Monitor az Ön épületéért?
Napjainkban a kereskedelmi épületek akár 80%-a még mindig offline működik, amit a magas kezdeti beruházási költségek, az egyszerűen használható digitális eszközök hiánya, valamint a széttagolt épületgépészeti rendszerek akadályoznak.
A Grundfos Connect Asset Monitor - egy intelligens, felhőalapú megoldás - megváltoztatja ezt. Egyszerűbben fogalmazva, az Ön kezébe adja az irányítást. Egyetlen intuitív felületről nyomon követheti az összes kulcsfontosságú adatot, korai figyelmeztetéseket és világos áttekintést kaphat arról, hogyan viselkednek a vízrendszerek. Ez a legintelligensebb megoldás arra, hogy folyamatos rálátása legyen épülete vízhálózatára, és hatékonyan optimalizálja az épület teljesítményét. Nézze meg a videót, vagy fedezze fel a teljes képet a brosúrában.
Használja ki az intelligens szivattyúban rejlő teljes potenciált
A Grundfos Connect Asset Monitor segítségével kiaknázhatja azt az adatvezérelt előnyt, amelyre intelligens szivattyúját tervezték – maximalizálva a teljesítményt és a hatékonyságot.
Készen áll a kezdésre? Eszközeinek összekapcsolása egyszerű - nézze meg az alábbi bevezető filmet, és kezdje el az optimalizálást még ma.
Hogyan csatlakoztassa eszközét a Grundfos Connect Asset Monitorhoz
Ismerje meg, hogyan csatlakoztathatja szivattyúit és berendezéseit a Grundfos Connect Asset Monitor platformhoz.
Ez az útmutató ismerteti a hardverkövetelményeket, a csatlakozás beállítását, valamint az eszköz teljes körű online állapotba hozásához szükséges lépéseket.
Válassza ki a megfelelő Asset Monitor előfizetést
A Grundfos Connect Asset Monitor rugalmas előfizetési szinteket kínál, amelyek különböző üzemeltetési igényekhez igazodnak – az alapvető monitorozástól a teljes körű vezérlésen, jelentéskészítésen és fejlett irányítópultokon át.
Ismerje meg intelligens szivattyúinkat
Fedezze fel a Grundfos intelligens szivattyúk teljes részleteit, dokumentációját és specifikációit.
Hogyan működik a Grundfos Connect Asset Monitor?
Szeretné megismerni a Grundfos Connect Asset Monitor működésének minden részletét? Mi gondoskodunk róla. Íme a válaszok a legtöbbször feltett kérdésekre.
Hogyan működik a fizetés?
Ez egy előfizetésalapú modell, amelynek keretében online elfogadhatók a feltételek, és elő lehet fizetni a szolgáltatásra. A díjat évente egyszer számlázzuk ki, minden csatlakoztatott eszköz után.
Biztonságosan felügyelhetem a rendszeremet?
Igen – a berendezés paramétereinek nyomon követése mellett részletes információt kaphat arról is, hogyan kezeljük az adatbiztonságot a biztonsági white paper dokumentumban, amely a dokumentumok szekcióban érhető el.
Tartalmaz a előfizetési díj hardvert is?
Nem, a hardver és a telepítés nem része az előfizetésnek, ezek külön kerülnek kezelésre. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos Grundfos viszonteladóval a szükséges hardverek és szolgáltatások beszerzése érdekében.
Milyen adatfelbontást biztosít a platform?
Az alapértelmezett adatfelbontás percenként egy adatpont, és az adatcsomagok ötpercenként kerülnek továbbításra az átjáróról a felhőbe. Riasztás vagy hasonló esemény esetén az adatcsomag azonnal továbbításra kerül.
Csatlakoztathatok más eszközöket is a Grundfos berendezéseken kívül?
Igen, használhatja valamelyik I/O modulunkat analóg és digitális jelek integrálására, vagy az egyik átjáró Modbus RTU* funkcióját a terepi buszon keresztül történő kommunikációhoz harmadik fél eszközeivel. (*A Modbus RTU 2023-ban lesz elérhető.)
Mennyire biztonságos a Grundfos Connect Asset Monitor?
A Grundfos Connect Asset Monitor az adatok védelmére készült, így Ön arra koncentrálhat, ami a legfontosabb: a rendszerek hatékony és megbízható üzemeltetésére. Az Ön igényeire szabott, robusztus biztonsági funkcióknak köszönhetően teljes nyugalmat élvezhet, hiszen eszközei, adatai és hálózata megbízható védelem alatt állnak. Tudja meg, hogy hogyan, fehér könyvünkből.