Meghívó

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Grundfos South East Europe Kft.  idén ünnepli magyarországi jelenlétének 30. évfordulóját.

Az elmúlt három évtized során sikereinket partnereink bizalmának, együttműködésének és elkötelezettségének köszönhetjük. Ezért szeretnénk Önnel együtt megünnepelni ezt a különleges mérföldkövet.

 

Szeretettel meghívjuk jubileumi gálavacsoránkra, ahol egy exkluzív est keretében visszatekintünk közös sikereinkre, miközben ízletes vacsorával, színvonalas szórakoztató programokkal és  fellépő művészek előadásával tesszük emlékezetessé az alkalmat.

 

Időpont:     2026. október 7.

Helyszín:   Néprajzi Múzeum, Budapest

Kezdés:      18h   (vége 22h)

 

Megtiszteltetés lenne számunkra, ha ezen a jeles estén vendégeink között köszönthetnénk Önt.

 

Köszönjük az elmúlt 30 év során tanúsított bizalmát és együttműködését. Bízunk benne, hogy még sok közös sikert ünnepelhetünk együtt a jövőben.

Regisztráció

Örömmel várjuk jelentkezését, amelyet a regisztrációs lap kitöltésével 2026. szeptember 15-ig tud megerősíteni.

A GDPR előírásainak megfelelően kérjük regisztrációját, hogy a továbbiakban is eljuttathassuk Önnek információinkat. A későbbiekben bármikor leiratkozhat.