Eset

Biztonságos, hatékony vízkondicionálás hűtőtornyokban

  • Optimalizálja az általános működést
  • Csökkentse a vegyi felhasználást
  • Takarítson meg vizet

A helyiség "sötét sarkában" elhelyezkedő hűtőtornyok olyan jeleket bocsátanak ki, amelyekkel jellemzően nem foglalkoznak, ami hatalmas veszteségeket okozhat. Ha optimálisan teljesítenek, a hűtőtornyok hozzájárulhatnak a létesítmény vagy épület általános víz- és energialábnyomának csökkentéséhez.

Az alábbiakban egy esettanulmány egy Grundfos ügyféllel azonosította a Grundfos iSOLUTIONS-t, mint a megfelelő választást a hűtőtornyok vízkezelésével kapcsolatos kihívások megoldására. A megoldás jelenleg a tervezési fázisban van.

A hűtőtornyokkal kapcsolatos kérdések befolyásolják a vízhatékonyságot és a biztonságot

Egy európai fémszerelő vállalat mindennapi működése során problémákat tapasztalt. A gyártási felügyelő megállapította, hogy valami baj van a hűtőtornyokkal, ami a gyártósortól több száz méterre volt. Az épületvezetővel közösen elemezte a helyzetet, amely sokkal összetettebb volt, mint képzelte.
Mindenekelőtt, a gyártási felügyelő és az üzemvezető mellett számos fél is részt vett a folyamatban, köztük az épület kiszervezett karbantartó vállalata és a vegyszergyártó, és nem voltak teljes mértékben összehangolva.

Ez a bonyolult kérdés, mivel szükség volt a helyszíni kézi felügyeletre és üzemeltetésre, és még mindig számos probléma merült fel. A csoport által felfedezett kérdések közül néhány, melyek a következők voltak.

Kézi fertőtlenítés

A biocid hozzáadásának tömlői vagy üresek, vagy tele vannak levegővel, ami hibás adagolást okozott. Ennek következtében a baktériumszám kétszerese volt annak a vegyszergyártónak, aki évente tízszer járt a telephelyen, és hiányzott a látogatások közötti baktériumingadozási csúcs.

Biológiai szennyeződés és legionella kockázat

A baktériumhiány hiánya nagymértékű veszélyt jelent az emberi egészségre. A kiszervezett karbantartó partner klór tablettát adott a kockázat minimalizálása érdekében, anélkül, hogy bárki is értesített volna. Sajnos ez nem volt elég a probléma megoldásához. A beállításokat napló vezetése nélkül hajtották végre, így nehéz volt a helyzet fölé kerülni.

Magas vízfelhasználás

Amint az a fenti ábrán látható, a vezetőképesség és a vízmérleg instabil volt, ami befolyásolta a rendszer teljesítményét és növelte az édesvíz fogyasztást. Egy felszívó víz szelepet véletlenül manuálisan nyitották ki, de nem zárták le újra. Ennek eredményeként az egyik szivattyútartály folyamatosan túlfolyt felügyelet, figyelmeztetés vagy riasztás nélkül néhány napig a következő rutin ellenőrzésig.

Ezen időszak egy másik pontján a PLC egyik fő felügyelő firmware-jét frissítettük. Ezután a felszívóvizet véletlenül három egymást követő napon keresztül folyamatosan aktiválták. Ismét vízpazarlás. A vállalat elkötelezett amellett, hogy csökkentse vízlábnyomát, így ez egyszerűen elfogadhatatlan volt.

Erőforrásigényes megfelelőségi jelentések

Az üzemvezető szerint a vállalat időigényes jogi megfelelési jelentésekkel is küzd. Az adatok naplózása és nyomon követése manuálisan történik, ami sok időt veszteget, és pontatlan jelentéstétel kockázatot jelent.

Megoldás és eredmény

A Grundfos iSOLUTIONS pontos és felügyelt adagolást kínál

A létesítményvezető hallott egy újonnan kifejlesztett intelligens megoldásról a Grundfos-tól. Egyesíti az alkatrészeket, beleértve az intelligens digitális adagolószivattyúkat, egy mérő és szabályozó eszközt és egy felhőalapú távfelügyeleti rendszert, amely összekapcsolja az alkatrészeket. A rendszer még nincs telepítve, de elvárja, hogy simább működést, jobb baktériumkezelést, könnyebb jelentéstételt és vízmegtakarítást érjen el.

Az újonnan kifejlesztett Grundfos vegyszerkezelő alkalmazás egy helyen összesíti az összes üzemi paramétert. A megoldás javítja a felhasználó biztonságát azáltal, hogy csak a megfelelő vegyszereket használja. Minden rendszeren releváns adatot online mér, és kérésre megfelelési jelentéseket készít. Figyelmeztetéseket, leállásokat és kémiai állapotot is mutathat valós időben, javítva az üzemidőt. SMS üzenetet küld az üzemeltetőnek, ha a fogyóeszközök újratöltése szükséges.

A vezetőképesség mérésével a Grundfos DID mérő és szabályozó rendszer reagálhat, amikor a hűtővíz eléri a kritikus oldott szilárdanyag tartalmat. Ez lehetővé teszi a lefúvató és feltöltő szelepek automatikus reagálását, megőrizve a vízminőséget az optimális paraméterek között és tartva a víz egyensúlyát az optimális szinten, anélkül, hogy kézi üzemre lenne szükség. Az eszköz emellett tájékoztatja a vegyszeradagoló szivattyút a szükséges mennyiségű biocid mennyiségről, elkerülve a túl- vagy alul adagolást, hogy a baktériumok növekedését ellenőrzés alatt tartsák. Ugyanakkor a Grundfos SMART Digital adagolószivattyú, DDA FCM, és beépített intelligens algoritmusa megakadályozza, hogy a beömlőcső feltöltődjön levegővel vagy buborékokat tartalmazzon, és riasztást vált ki a rendszerben, ha ez megtörténik.

Átlátható rendszerinformációk és érdekelt felek összehangolása

A Grundfos megoldásnak köszönhetően minden információ elérhető lesz a lánc minden szereplője számára. Ez elősegíti a telepkezelő, a karbantartó technikus, az üzemeltető és a vegyszer beszállító összehangolását, és megelőzi őket a rendszerben esetlegesen előforduló bármilyen probléma előtt. Ez hozzájárul a hűtőtorony általános működésének optimalizálásához, és javítja a víz, az energia és a kémiai felhasználás irányítását is.