ALPHA GO termékcsalád bemutatása
Fedezze fel az ALPHA GO keringető szivattyú termékcsaládot, és ismerje meg, hogyan növeli a kényelmet, javítja az energiahatékonyságot, és egyszerűsíti meg a telepítést és a cserét.
Az alábbi modulban bemutatjuk az ALPHA GO termékcsaládot, annak funkcióit, célját és legfontosabb jellemzőit.
Az ALPHA GO keringtetőszivattyúkat a háztartási fűtési rendszerekben alkalmazott önálló vagy beépített készülékekhez tervezték. A lakók számára fokozott kényelmet és energiamegtakarítást biztosít.
A telepítők számára megkönnyíti az üzembe helyezést, és segít hatékony rendszert felállítani az irányított beállítás révén. Továbbá biztosítja a szivattyúk gyors és egyszerű cseréjét, legyen az új vagy régi.
A termékcsalád két alapterméke az ALPHA1 GO és az ALPHA2 GO. Az egyszerűsített portfóliónak köszönhetően csupán két szivattyúval a furgonjában szinte bármilyen helyzetet meg tud oldani.
- Az ALPHA1 GO felváltja a régebbi beépített keringtetőszivattyúkat, elsősorban az olyan régi, három fordulatszámú szivattyúkat, mint az UPS típus, illetve az ALPHA1 L és az ALPHA1 modell.
- Az ALPHA2 GO a beépített keringtetőszivattyúkat váltja fel, konkrétan az UPM3-at és az UPM4-et, továbbá az ALPHA korábbi generációit, az ALPHA2-t és az ALPHA3-at.
Ez a megoldás minimalizálja a késedelmeket, és felkészíti Önt bármilyen feladatra anélkül, hogy újra a nagykereskedőhöz kelljen mennie, vagy egyedi alkatrészek szállítására kelljen várnia a kazán vagy hőszivattyú gyártójától.
A termékcsalád új változatokat kínál teljesítmény tekintetében is:
- Az ALPHA1 GO az elődjeitől ismert megbízható teljesítményt nyújtja, mint például az ALPHA1 és az ALPHA1L. 8 méteres változata kiváltja a beépített UPS keringtetőszivattyúk 70%-át.
- Az ALPHA2 GO több lehetőséget is kínál:
- A 7,5 méteres szivattyú univerzális cseretermékként alkalmazható, amely lefedi a nagy hatékonyságú Grundfos keringtetőszivattyúk 70%-át, melyek kazánokba, hőszivattyúkba és egyéb rendszerekbe vannak beépítve.
- A 9 méteres szivattyú ideális például hőszivattyúkhoz, amelyek magasabb térfogatáramot és szállítómagasságot igényelnek.
Az ALPHA GO termékcsalád olyan funkciókat tartalmaz, amelyek:
- Megkönnyítik a telepítést.
- Egyszerűbbé és precízebbé teszik az üzembe helyezést.
- Energiamegtakarítást és fokozott komfortot biztosítanak a felhasználók számára.
- Csökkentik a visszahívások számát.
- Megkönnyítik a karbantartást és hibaelhárítást.
Nézzük meg közelebbről, hogyan biztosítják ezeket az előnyöket.
Az automatikus légtelenítés eltávolítja a levegőt a szivattyúból, amivel időt takarít meg a telepítőknek, mert nincs szükség kézi légtelenítésre.
A szárazon futás elleni védelemnek köszönhetően az ALPHA GO szivattyúk védve vannak az esetleges károsodás ellen olyan helyzetekben, amikor nincs elég folyadék, csökkentve ezzel a lehetséges meghibásodások számát és biztosítva a hosszú távú tartósságot.
A nagy nyomatékú indítás növeli a teljesítményt nehéz körülmények között. Továbbá a nem mágneses tengely és csapágy csökkenti az eltömődés kockázatát, míg a csapágyrendszer segít megelőzni a vízkő lerakódását. Abban a valószínűtlen esetben, ha a szivattyú eltömődik, a motor folyamatosan újraindul a lehető legnagyobb nyomatékkal, biztosítva az indulást nehéz körülmények között.
Az ALPHA2 GO-t a Grundfos GO alkalmazás teszi még egyedülállóbbá, mert számos olyan funkciót kínál, ami leegyszerűsíti a telepítést, üzembe helyezést és hibaelhárítást.
Az irányított telepítés során az alkalmazás lépésről lépésre ad útmutatást, hogy biztosítsa a precíz üzembe helyezést és a rendszer optimális teljesítményét mind cserénél, mind pedig új telepítéseknél.
A levegőérzékelés és rendszer légtelenítés funkció lehetővé teszi, hogy a járókeréknél lévő levegőt érzékelje. Ha levegőt érzékel a rendszer, a szivattyú pulzálni kezd, hogy hatékonyabban nyomja a levegőt a legközelebbi légtelenítő szelephez.
Éjszakai üzemmód: ha az alkalmazásban aktiváljuk ezt a funkciót, a szivattyú érzékeli, ha a kazán éjszakai módra állt át, gyakran csökkentve a táphőmérsékletet. Ez a funkció energiát takarít meg és biztosítja a felhasználók megfelelő komfortérzetét.
Az alkalmazásban megtekinthetjük a trendadatokat, amivel nyomon követhetjük a szivattyú teljesítményét, és mintázatokat ismerhetünk fel az áramlás, nyomás, energiafogyasztás, hőmérséklet és ciklusidő adataiban.
Az eseménynapló hozzáférést biztosít múltbeli eseményekhez és hibanaplókhoz, és megoldási javaslatokat tesz figyelmeztetések és riasztások esetén.
A szoftverfrissítések biztosítják, hogy a telepítők mindig hozzáférjenek a legújabb funkciókhoz és fejlesztésekhez.
A hidraulikus beszabályozás, amely az alkalmazáson keresztül érhető el, garantálja, hogy a fűtőrendszer fenntartja a kényelmet, csökkenti az energiafelhasználást és a kívánt táphőmérsékletet biztosítja.
Ha beépített keringtetőszivattyúk cseréjére kerül sor, mindkét ALPHA GO szivattyú egyszerűbbé teszi a folyamatot a Grundfos GO alkalmazás segítségével, de különböző módokon.
Az ALPHA2 GO közvetlenül csatlakozik az alkalmazáshoz, így képes lemásolni a lecserélendő beépített szivattyú teljesítményét. A közvetlen csatlakozás precíz konfigurációt tesz lehetővé, amellyel időt takaríthat meg és garantálhatja az optimális teljesítményt.
Az ALPHA1 GO nem csatlakozik közvetlenül az alkalmazáshoz, de így is segíti az alkalmazás a szivattyúcsere során. A telepítők a régi szivattyú adatait betáplálják az alkalmazásba – vagy beolvasással, vagy manuálisan megadva a modell nevét és cikkszámát –, így az alkalmazás biztosítja a megfelelő beállításokat, amit a szivattyú felhasználói felületén kell megadni.
Foglaljuk össze a hallottakat:
- Az ALPHA GO szivattyúcsalád megkönnyíti a telepítést, üzembe helyezést és hibaelhárítást a telepítők számára.
- Az ALPHA2 GO csatlakoztatható az alkalmazáshoz a beépített Bluetooth-on keresztül, így elérhetők a digitális funkciók, például az irányított telepítés, a GO Replace, a hidraulikus beszabályozás, és hozzáférés a trendadatokhoz és hibanaplókhoz.
- Az ALPHA1 GO egyszerű konfigurálást biztosít az alkalmazással támogatott beállításokkal.
- Mindkét szivattyú energiamegtakarítást biztosít, miközben javítja a komfortérzetet és megbízhatóságot a felhasználók számára.