Az ALPHA1 GO és ALPHA2 GO telepítése
Ismerje meg bővebben az ALPHA1 GO és az ALPHA2 GO keringtetőszivattyúk telapítési tippjeit. A tanfolyam tartalmazza a szerelési tippeket, a szivattyúfej pozicionálását valamint az elektronikai összeszerelést is.
Az alábbi modulban megismerheti az ALPHA2 GO és az ALPHA1 GO szivattyú telepítésének módját, ami tartalmazza a beépítés módját, a szivattyúfej pozicionálását és az elektromos összeszerelést, beleértve a cseréhez való adaptereket.
Kezdjük is el!
Először is, győződjön meg róla, hogy rendelkezik minden fontos elemmel:
- Az ALPHA2 GO vagy az ALPHA1 GO szivattyúval
- Két tömítéssel
- Egy telepítő csatlakozódugóval
Minden megvan? Remek, akkor folytassuk.
1. lépés: szerelje fel a szivattyút.
Először is keresse meg a nyilakat az ALPHA2 GO vagy ALPHA1 GO szivattyúházán. A szivattyún keresztülfolyó áramlás irányát jelzik.
Ezután zárja el a be- és kimeneti szelepeket.
Majd helyezze fel a két mellékelt tömítést, amikor a szivattyút a csővezetékre szereli.
A szivattyút úgy szerelje be, hogy a vízszintes motortengely legfeljebb ±5°-os eltéréssel legyen elhelyezve.
Húzza meg a csatlakozókat csavarkulccsal és szerelje fel a telepítő csatlakozódugót.
2. lépés: a szivattyúfej elhelyezése.
Amikor ALPHA2 GO vagy ALPHA1 GO szivattyút telepít, a szivattyúfejet a következő pozíciókba állíthatja: 3, 6, 9 vagy 12 óra.
Ugyanakkor az ALPHA2 GO kondenzációs alkalmazásokhoz való K változata csak 9 órás pozícióban szerelhető.
Ha szeretne a szivattyúfej pozícióján módosítani az ALPHA2 GO vagy ALPHA1 GO szivattyú esetén, használjon 4mm-es imbuszkulcsot a szivattyúfejet rögzítő négy csavar meglazításához és eltávolításához.
Ezután fordítsa a szivattyúfejet a kívánt pozícióba, és helyezze vissza, majd átlósan húzza meg a csavarokat.
3. lépés: a telepítő csatlakozódugó összeszerelése.
Az ALPHA2 GO és az ALPHA1 GO is szerszámot nem igénylő telepítő csatlakozódugóval rendelkezik, amely megkönnyíti a kábelek bekötését és 90 fokkal elfordítható.
Nézzük meg, hogyan kell a kábeleket bekötni és a csatlakozódugót összeszerelni:
- lépés: Csavarja le a tömszelencét.
- lépés: Helyezze a tápkábelt a tömszelencébe és a dugótestbe.
- lépés: Távolítsa el a kábelköpenyt, a képernyőn látható arányok szerint.
- lépés: Nyissa ki a huzalzárakat és csatlakoztassa a vezetékeket a színkód szerint:
- a kéket a semlegeshez (N)
- a feketét vagy barnát a fázishoz (L)
- a sárga-zöldet pedig a földeléshez
- lépés: Rögzítse a vezetékeket a huzalzárak bezárásával.
- lépés: Szerelje össze a dugótestet.
- lépés: Pattintsa a dugótestet a helyére és húzza meg a tömszelencét.
- lépés: Miután a szivattyút csatlakoztatta a csövekhez, ha szükséges, rögzítse a szivattyúházra a hőszigetelő burkolatokat.
A dugó 90 fokos szögben történő összeszereléséhez kövesse a lépéseket 1-től 5-ig.
Ezután emelje fel a dugó előlapját, és fordítsa el 90 fokkal, majd helyezze az előlapot 90 fokkal elforgatott pozícióba.
Szerelje össze a dugótestet.
Pattintsa a dugótestet a helyére és húzza meg a tömszelencét.
Végül rögzítse a hőszigetelő burkolatot a szivattyúházra, miután a szivattyút felszerelte a csőre.
Az ALPHA GO termékcsaládhoz kábeladapterek széles választéka áll rendelkezésre, ami segíti a telepítőket a csere elvégzésében.
Vizsgáljuk meg a funkciójukat.
Amikor UPM3 vagy UPM4 szivattyút cserél ALPHA2 GO-ra, FCI jeladapterre lesz szüksége, ha az eredeti szivattyút FCI kapcsolaton keresztüli külső jellel irányították.
Mindkét kábelt, az FCI típusú kábelt és a jelkábelt is a szivattyú külső, Superseal csatlakozó dugójához kell bekötni.
Az ALPHA hálózati adapter akkor ajánlott, amikor régebbi ALPHA1, 2 és 3 szivattyúkat cserél.
Lehetővé teszi a régi tápkábel csatlakoztatását az ALPHA1 GO vagy ALPHA2 GO keringtetőszivattyúhoz, a kábel elvágása nélkül.
Ha régebbi UPS szivattyút cserél, ami Volex vagy Molex csatlakozót használ, a Volex és Molex hálózati adapter lehetővé teszi a régi tápkábel csatlakoztatását az ALPHA1 GO-hoz a kábel elvágása és újrahuzalozása nélkül.
Ezzel véget ért az ALPHA GO termékcsalád telepítési modulja.