ALPHA GO felhasználói felülete

Ismerje meg, hogyan igazodhat el az ALPHA GO termékcsalád kontrollpaneljein, hogyan válthat a vezérlési módok között, és hogyan használhatja a speciális funkciókat a Grundfos GO alkalmazás segítségével.

Ebben a modulban áttekintést kap az ALPHA GO termékcsalád kontrollpaneljéről és vezérlési módjairól.

Kezdjük az ALPHA2 GO kontrollpaneljével.
A választógombbal a telepítők könnyedén válthatnak Arányos nyomás, Állandó nyomás és Állandó jelleggörbe módok és beállítások között, ami lehetővé teszi az egyszerű és precíz konfigurációt.
A speciális beállítás világít, amikor a szivattyú üzembe helyezése megtörtént a Grundfos GO alkalmazás segítségével.

A kontrollpanel egyértelmű visszajelzést ad a rendszer teljesítményéről, kijelzi a keringtetőszivattyú teljesítményét, szállítómagasságát és térfogatáramát, ami megkönnyíti a beállítások nyomon követését és módosítását.
A kontrollpanel jobboldalán megjelenített mértékegységek pontos nyomásérték adatokat biztosítanak 3 különböző mértékegység megjelenítésével. Egyszerre csak egy mértékegység látható.

A csatlakozás gomb zökkenőmentessé teszi a Grundfos GO alkalmazással való csatlakozást, feloldja a további eszközöket az irányított beállításhoz és a rendszer optimalizáláshoz.

A lakat ikon akkor jelenik meg, ha a felhasználói felület zárolva van a szivattyú beállításainak védelme érdekében, a Grundfos GO alkalmazáson keresztül.
Ha a szivattyú zárolva van, csak úgy lehet feloldani, ha csatlakoztatjuk a Grundfos GO alkalmazáshoz.

A kontrollpanel energiatakarékos üzemmódja 15 perc inaktivitás után kapcsol be mind az ALPHA1 GO, mind az ALPHA2 GO szivattyún.
A szivattyúk energiatakarékos üzemmódba kapcsolnak és kikapcsolják a kijelzőt, amivel csökkentik az energiafogyasztást inaktivitás esetén.
Energiatakarékos üzemmódban a vezérlési módok és beállítások világítanak.
A szivattyú kijelzőjének bekapcsolásához nyomjon meg egy gombot a kijelzőn.
A kijelző alvó üzemmódja letiltható a Grundfos GO alkalmazásban.

Most nézzük meg az ALPHA1 GO keringtetőszivattyút.
Az ALPHA2 GO-hoz hasonlóan, a kiválasztó gomb lehetővé teszi, hogy egyszerűen váltson az Arányos nyomás, Állandó nyomás és Állandó görbe szabályozási módok között, illetve a három beállításai és a speciális mód között, aminek beállításán a Grundfos GO alkalmazás végig vezeti Önt.
Ez a mód közvetlen cserére vagy a régi szivattyú beállításainak replikálására használható.

A mód engedélyezéséhez tartsa nyomva az átkapcsoló gombot 10 mp-ig.
A kiválasztó gomb segítségével választhat a görbéket jelölő számok között, hogy megtalálja azt, amelyiket az alkalmazás javasol.

Most fedezzük fel az ALPHA GO termékcsalád vezérlési módjait és azt, hogy hogyan azonosíthatja őket a felhasználói felületen.

Állandó nyomás
Padlófűtéshez ajánlott.
Állandó nyomáskülönbséget tart fenn, függetlenül az áramlási igénytől, ezáltal ideális olyan rendszerekhez, ahol a nyomásveszteség minimális.
Stabil, hatékony teljesítményt biztosít, és a padlófűtés ikon jelzi a felületen.

Arányos nyomás
Hőszabályozós fűtőtest szelepekkel rendelkező fűtőrendszerekhez ajánlott, azaz TRV-khez.
A nyomáskülönbséget a térfogatáram-ingadozásokhoz igazítja, ezzel egyenletes nyomást tart fenn a radiátorszelepeknél, így biztosítja a kényelmet, miközben minimalizálja az energiafelhasználást.
A felületen a fűtőtest ikon jelöli.

Állandó jelleggörbe
A szivattyú állandó jelleggörbét tart, függetlenül a rendszer aktuális áramlási igényétől.
Az ALPHA1 GO és az ALPHA2 GO Állandó jelleggörbével üzemel, amikor sem az Állandó nyomás, sem az Arányos nyomás vezérlési módok sem világítanak.

AUTOADAPT
Az ALPHA2 GO intelligens vezérlési módja, amely optimalizálja a teljesítményt azzal, hogy az alapjelet a rendszer aktuális fűtési igénye alapján állítja be.
Az AUTOADAPT elérhető Arányos nyomás és az Állandó nyomás vezérlési módban is, így nincs szükség azok manuális kiválasztására.