Figyelmeztetések és riasztások ALPHA GO
Ismerje meg, hogyan értelmezheti az ALPHA GO termékcsalád figyelmeztetéseit és riasztásait a hibaelhárítás és a problémák gyors és pontos megoldásának érdekében.
A következő modulban megismerheti, hogyan értelmezze az ALPHA GO termékcsalád figyelmeztetéseit és riasztásait, hogy diagnosztizálhassa a problémákat és könnyebben elhárítsa azokat.
Az ALPHA1 GO és az ALPHA2 GO keringtetőszivattyúk olyan egyértelmű kijelzőkkel, indikátorokkal vannak felszerelve, amelyek segítik a potenciális problémák felismerését és megoldását.
Fedezzük fel a figyelmeztetéseket és riasztásokat, azok jelentését és megjelenítésének módját.
A sárga LED arra figyelmeztet, hogy a szivattyú működik, de teljesítménye nem optimális.
Általában nincs szükség azonnali beavatkozásra, kivéve, ha nem fűt eléggé a rendszer, vagy valamilyen kényelmetlenséget okoz.
A sárga LED a következő esetekben lép működésbe:
Alacsony feszültség működés közben.
A szivattyú alacsony feszültséget észlel, de folytatja a működést, ezt a sárga LED és az E2 hibakód jelzi.
Ez a figyelmeztetés az ALPHA1 GO-n és az ALPHA2 GO-n is megjelenhet.
Az ALPHA2 GO eseménynaplója regisztrálja a figyelmeztetést.
Ha a rendszer külső jelet észlel, de az nem volt aktiválva a Grundfos GO alkalmazásban, a szivattyú a sárga LED-del és az E9-es hibakóddal figyelmeztet.
A probléma megoldásához aktiválja a külső jelet az irányított telepítéssel.
Kényszerített szivattyú üzemmód.
Más szivattyúk vagy források áramlást generálhatnak a szivattyún, akkor is, ha az le van kapcsolva.
Ezt a sárga LED és az E3 hibakód jelzi.
A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy a visszacsapó szelepek megfelelően vannak elhelyezve és ellenőrizze, nincs-e hibás szelep.
Cserélje ki a szelepet, ha szükséges.
A várakozás ikon átmeneti állapotot jelez, nincs teendő.
Például: Üzembe helyezés vagy víz érzékelése.
A kezdeti beállítás során azt jelzi, hogy a szivattyú üzembe helyezés alatt áll.
Akkor is ezt láthatjuk, ha a szivattyú vizet próbál észlelni.
A rendszer automatikusan visszatér a normál működéshez.
Levegő észlelése és légtelenítés működés közben.
A Grundfos GO alkalmazásban engedélyezheti, hogy az ALPHA2 GO automatikusan észlelje a levegőt és légtelenítsen.
Ha ez történik, a várakozást jelző ikon tűnik fel.
Szoftverfrissítés.
A várakozást jelző ikon akkor is feltűnik, ha az ALPHA2 GO szoftverfrissítést hajt végre, ami a folyamat végéig szünetelteti a normál működést.
Az ALPHA2 GO eseménynapló regisztrálni fogja ezt.
A piros LED riasztást jelez, ami azt jelenti, hogy a szivattyú leállt és azonnali beavatkozást igényel.
A riasztások a következők:
Szárazon futás és leállás.
Ha a szivattyú potenciális szárazon futást észlel, a várakozást jelző ikon jelenik meg.
Ha szárazon futás történik, a szivattyú automatikusan leáll, ezt a piros LED és az E4 hibakód jelzi.
Ez a riasztás az ALPHA1 GO-n és az ALPHA2 GO-n is megjelenik.
Az ALPHA2 GO eseménynaplója rögzíti a riasztást.
A szárazon futás megoldásához töltse fel a rendszert megfelelő mennyiségű folyadékkal, majd töltse fel és légtelenítse a szivattyút, mielőtt újraindítja.
A szivattyú eltömődött.
Abban a valószínűtlen esetben, ha a szivattyú eltömődik, a piros LED világít és a kijelzőn az E1 hibakód lesz látható.
Ez a riasztás az ALPHA1 GO-n és az ALPHA2 GO-n is megjelenik.
Az ALPHA2 GO eseménynaplója rögzíti a riasztást.
A szivattyú eltömődésének megszüntetését kizárólag képzett szakember kísérelheti meg.
Először válassza le a szivattyút, majd távolítsa el a szivattyúfejet, végül távolítsa el a lerakódásokat.
Elektromos hiba.
Ha elektromos hiba miatt áll le a szivattyú, a piros LED világítani fog, és az E3 hibakód jelenik meg.
Ez a riasztás az ALPHA1 GO-n és az ALPHA2 GO-n is megjelenik.
Az ALPHA2 GO eseménynaplója rögzíti a riasztást.
Ha a szivattyú leáll, miközben a LED pirosan világít és az E3 hibakód jelenik meg, a következők történhettek:
Túlfeszültség.
A szivattyú tápfeszültsége túl magas.
A megoldáshoz győződjön meg arról, hogy a tápellátás a megadott tartományon belül van.
Belső hiba.
A szivattyút ki kell cserélni.
Forduljon a Grundfos szervizhez, vagy ártalmatlanítsa a szivattyút környezettudatos módon, a helyi előírásoknak megfelelően.
Az E3 hibakód azt is jelentheti, hogy az ALPHA2 GO szoftvere hiányzik, amennyiben a szivattyú gyári alaphelyzetbe állítását kezdeményezte.
Az ALPHA2 GO újracsatlakoztatása a Grundfos GO alkalmazáshoz automatikusan megoldja a problémát.
A következő okai lehetnek annak, ha a rendszerben zajt hall.
Az áramlás túl erős.
A megoldáshoz csökkentse az áramlást.
Levegő van a rendszerben.
A visszaállításhoz csatlakoztassa az ALPHA2 GO-t a Grundfos GO alkalmazáshoz, válassza ki a Beállítások menüben a rendszer és szivattyú légtelenítése funkciót, és nyomja meg a légtelenítés indítása gombot.
Ez rögzítésre kerül az ALPHA2 GO eseménynaplóban.
Az ALPHA2 GO esetén további adatok elérhetőek a Grundfos GO alkalmazásban, beleértve a részletes eseménynaplót, ami rögzíti a figyelmeztetéseket és riasztásokat a könnyebb hibaelhárítás érdekében.
Foglaljuk össze a hallottakat.
Sárga LED.
Figyelmeztetést jelez.
Figyelje a rendszer működését.
Csak akkor van teendője, ha a teljesítményre hatással van.
Piros LED.
Riasztást jelez.
A probléma elhárításához azonnali cselekvésre van szükség.
Várakozást jelző ikon.
Átmeneti állapot üzembe helyezés, vízérzékelés, légtelenítés vagy szoftverfrissítés során.
Nincs szükség intézkedésre.
A szivattyú automatikusan visszatér a normál működéshez.