Bevezetés a COMFORT szivattyúk tervezési jellemzőibe

Fedezze fel a COMFORT melegvíz keringtető szivattyúk előnyeit!

A COMFORT kézenfekvő választás a melegvíz keringtetéshez lakóépületekben. Mivel biztonságosak, megbízhatóak és energiatakarékosak, a COMFORT szivattyúk azonnal biztosítják a melegvizet... a kis.... és a nagy lakóépületekben egyaránt. Ebben a videóban közelebbről megvizsgáljuk a COMFORT melegvíz keringtető szivattyúk előnyeit.

A vízellátó rendszerekkel ellentétben a melegvíz-keringtetés elsődleges feladata nem az, hogy melegvizet juttasson a csapokhoz – ez a nyomásfokozó szivattyú feladata. A keringtető szivattyú szerepe az, hogy

Még a többgenerációs családi házakban is a célérték ritkán haladja meg a 0,4 m³/h-t, és szinte soha nem haladja meg azt, ha a csövek jól szigeteltek. A túl magas áramlási sebességhatárok sok problémát okozhatnak, beleértve a megnövekedett hőveszteséget és az áramlási sebesség miatt felgyorsult korróziót, ami apró lyukak kialakulásához vezethet.

A COMFORT szivattyúk jól illeszkednek és megfelelnek a szivattyúgyártó sebességhatárokra vonatkozó ajánlásaival. Ez jelentősen leegyszerűsíti a szivattyú méretezési folyamatát, így a COMFORT könnyű választás a legtöbb magánlakás számára. 

A szivattyúkat úgy tervezték és tesztelték, hogy akár 95 °C vagy 180 °F folyadék-hőmérsékletnél is működjenek az UL által jóváhagyott változatok esetében, ami azt jelenti, hogy számos különféle hőforrással használhatók, például... napkollektorok, hőszivattyúk és különféle vízmelegítők, kazántípusok.

A megbízható működés érdekében, visszahívások nélkül a teljes életciklus során, a COMFORT szivattyúk számos tervezési megoldást tartalmaznak. Nézzük meg ezeket közelebbről!

A szivattyú vízzel érintkező részei sárgarézből, rozsdamentes acélból és kompozit anyagokból készülnek.

Ez megvédi a szivattyút az oxigén és a vízben oldott sók által kiváltott kémiai reakcióktól. Ez a COMFORT szivattyúkat ivóvízzel való használatra alkalmassá teszi. Az egyedülálló kialakítás lehetővé teszi, hogy a COMFORT szivattyúk bármilyen keménységű vízben működjenek... ... a kombinált forgórésznek és járókeréknek köszönhetően, amelyet mágneses erők tartanak egyetlen csapágyponton. Ez rendkívül alacsony súrlódást és a vízkő okozta fokozott kopás hiányát biztosítja.

Idegen anyag lerakódások és vízkő esetén a szivattyú könnyen tisztítható a fej és a járókerék levehető kialakításának köszönhetően. Ha a rendszerben elfogy a víz, a Comfort-szivattyú leáll a beépített szárazonfutás elleni védelmi funkciónak köszönhetően. A szivattyú rövid idő elteltével megpróbál újra elindulni, hogy ellenőrizze, visszakerült-e a víz a rendszerbe, miközben biztosítja, hogy a motor ne melegedjen túl.

A COMFORT szivattyúk kis méretűek és nem kényesek a beépítési szögre. Lehetővé teszi a telepítést nagyon korlátozott helyeken, és a szivattyúfej lefelé is nézhet.

A COMFORT szivattyú fejét úgy tervezték, hogy illeszkedjen a különböző márkák összes szokásos sárgaréz szivattyúházához, így ha ki kell cserélnie egy régi szivattyút, egyszerűen csavarozza le a régi fejet... és cserélje ki egy új COMFORT szivattyúfejre. A COMFORT szivattyúk mindegyike csatlakoztatott kábellel vagy csatlakozóval rendelkezik, ami csökkenti a telepítési időt és költségeket, és kettős elektromos szigeteléssel védett, így nincs szükség földelésre. Hőszigetelő burkolattal is rendelkeznek, ami segít csökkenteni a rendszer hőveszteségét.

Az „X” COMFORT változatok ezenkívül elzáró- vagy leválasztó és visszacsapó szeleppel kaphatók. Az észak-amerikai piacra készült változatok szelepei be vannak építve a lakóházakba. Egyetlen mozdulattal leválaszthatja a szivattyút anélkül, hogy az egész rendszert le kellene ürítenie... Nincs további költsége a különálló alkatrészeknek,… ami sokkal könnyebbé teszi a szervizelést. Ezek a COMFORT melegvíz keringtető szivattyúk előnyei.