COMFORT Mechanikai telepítés

Fedezze fel, hogyan telepítheti a COMFORT szivattyúkat a lakóépületekben található melegvíz-keringtető rendszerekbe.

Ebből a videóból megtudhatja, hogyan telepítheti a COMFORT szivattyúkat a lakóépületekben található melegvíz-keringtető rendszerekbe. A szivattyú telepítése előtt szánjon időt a telepítési utasítások alapos tanulmányozására. Ezek megtalálhatók a QR-kódon keresztül a szivattyú kijelzőjén.

Először győződjön meg arról, hogy a visszacsapó szelep és az elzárószelep jelen van a rendszerben. Ha a rendszer elágazó, ellenőrizze, hogy fel van szerelve beszabályozó szelepekkel és hidraulikusan beszabályozott. A szivattyú telepítési helyének kiválasztása során vegye figyelembe, hogy a hőmérséklet-szabályozással ellátott COMFORT szivattyúkat a visszatérő vezetékre kell felszerelni, legalább 50 cm-re a kazántól.

A külső hőmérséklet-érzékelővel ellátott AUTOADAPT szivattyúváltozatok esetében az érzékelő és az érzékelő kábele a kapocsdoboz burkolatra van rögzítve. Ne húzza meg az érzékelő kábelét – ez kárt okozhat. Óvatosan tekerje le az érzékelő kábelét a kívánt hosszúságra a kapocsdoboz óramutató járásával ellentétes irányba forgatásával. Csatolja az érzékelőt a tápvezeték tiszta egyenes részére, elkerülve a T-csatlakozásokat és a szigetelést.

Az optimális távolság a kazán és az érzékelő között 20 cm kompozit csövek és 50 cm fémcsövek esetében. 

Az AUTOADAPT változatok esetében ajánlott a vízmelegítő hőmérsékletét 48 Celsius fok vagy 120 Fahrenheit fok fölé állítani.

A COMFORT szivattyúházak három méretben kaphatók, bizonyos országokban a rendelkezésre állás függvényében. A két nagyobb ház elzáró és visszacsapó szelepekkel van felszerelve.

Ha a rendszer nyomás alatt van, biztosítsa a szivattyú telepítési helyét. Vigyázzon a forró vízzel a szivattyú belsejében. A szivattyúházon lévő nyíl jelzi a víz áramlásának irányát a szivattyún keresztül. Ha szelepeket szállítottak a szivattyúhoz, ügyeljen arra, hogy az elzárószelepet az áramlás előtti, a visszacsapó szelepet pedig az áramlás utáni helyre csavarozza. Helyezze fel a szivattyúhoz mellékelt tömítéseket, amikor a szivattyút a csővezetékre szereli. Húzza meg a szerelvényeket, majd helyezze a hőszigetelő burkolatot a szivattyúházra a hőveszteség csökkentése érdekében.

A COMFORT szivattyúk függőlegesen, vízszintesen, illetve lefelé mutató szivattyúfejjel egyaránt felszerelhetők. Akárhogy is szereli fel a szivattyút, ügyeljen rá, hogy a kábel lefelé nézzen a telepítés után. A szivattyút nem szabad felfelé mutató szivattyúfejjel felszerelni!

Ha el kell forgatnia a szivattyú kijelzőjét, lazítsa meg az összekötő anyát és fordítsa el a szivattyúfejet a kívánt helyzetbe. Ezután húzza meg az anyát az újbóli rögzítéshez.

Régi szivattyú cseréje esetén előfordulhat, hogy csak a szivattyúfejet kell kicserélni. A járókerék kialakítása miatt ez illeszkedik a sárgaréz házhoz számos egyéb szivattyúmárka esetében. Ha a rendszer nincs légtelenítő szeleppel felszerelve, előfordulhat, hogy a rendszert a szivattyúházon keresztül kell átöblítenie. A rendszernek levegőmentesnek kell lennie a megfelelő működéshez. A rendszer leválasztásához zárja el az elzárószelepet, majd szerelje le a szivattyúfejet. A Grundfos légtelenítő karimákat biztosít opcionális tartozékként. Csavarja rá a légtelenítő karimát a szivattyúházra, és szereljen fel egy tömlőt a karimára. Ezután nyissa ki az elzárószelepet a szivattyúval szemben, és hagyja, hogy víz távozzon, amíg a csövek levegőmentesek nem lesznek. Ha elkészült, zárja el újra a szelepet, távolítsa el a karimát, és szerelje vissza a szivattyúfejet.

Végül csatlakoztassa a COMFORT szivattyút az elektromos táphálózatra. Ne feledje, hogy a dugóval ellátott kábel minden modellben megtalálható, kivéve Nagy-Britanniát, ahol a felhasználóknak külön kell megvásárolniuk a kábelt. A mellékelt dugó ezután könnyen csatlakoztatható a kábelhez néhány egyszerű lépéssel.

Kapcsolja be a szivattyút és engedje ki a maradék levegőt. Ezt a szivattyú többszöri be- és kikapcsolásával lehet elvégezni. Egy másik lehetőség a szivattyútól legtávolabbi melegvízcsap nyitása és zárása, és a folyamat öt-hatszor történő megismétlése, amíg a szivattyú csendesen kezd működni.

Ezekből áll a COMFORT szivattyú telepítésének folyamata.