A COMFORT szivattyúk szabályozási módjai

Ismerje meg a COMFORT melegvíz keringtető szivattyúk szabályozási módjait.

Ebben a videóban közelebbről megvizsgáljuk a COMFORT melegvíz keringtető szivattyúk szabályozási módjait.

A COMFORT termékcsalád 4 szivattyútípusból áll, amelyek mindegyike saját szabályozási módokkal rendelkezik. Az összes COMFORT típus üzemkész, mivel a szükséges szabályozók és érzékelők már be vannak építve.

A szabályozási módok célja a hő- és villamosenergia-fogyasztás csökkentése anélkül, hogy feláldozná a ház lakóinak kényelmét. Lássuk, hogyan működnek a szabályozási módok!

FOLYAMATOS MŰKÖDÉS 24/7 

Ez a szabályozási mód ideális, ha a melegvíz-keringtető rendszernek huszonnégy órán keresztül, a hét minden napján folyamatosan működnie kell, vagy ha a szivattyú külső vezérlőegységhez van csatlakoztatva. A szivattyú folyamatosan működik, amikor árammal van ellátva.

Az automatikus hőmérséklet-szabályozási mód bekapcsolja a szivattyút, ha a víz hőmérséklete egy bizonyos érték alá csökken. Amikor a víz eléri a megfelelő hőmérsékletet, a szivattyú ismét kikapcsol. Ez biztosítja, hogy a vízmelegítő ne fogyasszon túl sok energiát, miközben fenntartja a melegvíz szállítását a csapokhoz. Az üzemmód automatikusan működik és nem igényel kézi beállítást. 

A Hőmérséklet-szabályozó üzemmód kombinálható a COMFORT TDT változat Időzítőjével. Az időzítő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerűen beállítsák az üzemidőt egy felhasználóbarát kezelőfelületen keresztül. Amikor a lakók dolgoznak, a melegvíz-keringtető rendszer nem működik, megakadályozva a hőforrás energiafogyasztását. Mielőtt az első lakó hazatér, a szivattyú előre beállítható bekapcsolásra, ami biztosítja, hogy a melegvíz használatra kész.

Az innovatív AUTOADAPT szabályozási mód egy külső érzékelőt tartalmaz a tápvezetéken a melegvíz-felhasználás gyors észlelése érdekében. 

Így a szivattyú gyorsan megtanulhatja a használati mintákat a nap folyamán, különbséget téve a reggelek, az esték, a hétköznapok, a hétvégék és az inaktív időszakok, például a vakációk között. Ezeket az információkat felhasználva a szivattyú az előre jelzett időpontokban működik, biztosítva, hogy a melegvíz csak szükség esetén álljon rendelkezésre. 24 órányi melegvíz-használat nélkül a szivattyú automatikusan vakáció üzemmódba lép, és a melegvíz-igény észlelése esetén folytatja működését.

A szabályozási módokról részletesebb magyarázatok találhatók a dokumentációban, amely közvetlenül a szivattyú elülső fóliáján vagy csomagolásán található QR-kód beolvasásával könnyen hozzáférhető. Ez tartalmazza a COMFORT melegvíz keringtető szivattyúk szabályozási módjait.