Milyen előnyökkel járnak a COMFORT szivattyúk a lakástulajdonosok számára

Fedezze fel a melegvíz-keringtető rendszerek előnyeit, és ismerje meg, hogyan fejlesztették ki a COMFORT termékcsaládot, hogy hatékonyan működjön ezen rendszerek mellett.

Ha ivóvíz minőségű melegvizet kap azonnal, miután kinyitotta a csapot, azt jelenti, hogy melegvíz-keringtető rendszer van telepítve a házába. Nézzük meg ezt közelebbről.

Visszatérő csővezeték és speciális szivattyú segítségével a melegvíz-keringtető rendszer melegvizet keringtet a csővezeték és a vízmelegítő között, fenntartva a vízhőmérséklet, amikor az összes csap zárva van.

Egy melegvíz-keringtető rendszer nélküli házban a frissen melegített víz... végül lehűl, ha egy ideig nem használták. A következő alkalommal, amikor egy lakónak melegvízre van szüksége, meg kell várnia, amíg az összes lehűlt víz kifolyik és kicserélődik az új, frissen melegített vízre.

Jellemzően egy családi házban akár két percig is várni kell, míg megérkezik a melegvíz. Ez évente akár 10 000 gallon vagy 37 850 liter elpazarolva.

A stagnáló melegvíz higiéniai aggályokra is okot ad. A Legionella baktériumokról ismert, hogy ilyen körülmények között szaporodnak... és a magas hőmérsékletű víznek az időszakos keringtetése átfogó módja annak, hogy ez ne történjen meg. 

Ez az oka annak, hogy sok ország olyan szabályozásokat hozott létre, amelyek előírják az épületek számára, hogy melegvíz-keringtető rendszerekkel rendelkezzenek... mivel ez megoldja ezeket a problémákat.

A melegvíz keringtetés helyes működéséhez a rendszernek megfelelő szivattyúra van szüksége. A Grundfos által kifejlesztett COMFORT szivattyúk mindent tartalmaznak, ami a biztonságos, megbízható és energia-hatékony keringtetés biztosításához szükségesés ivóvízre engedélyezettek. A vízzel érintkező alkatrészek korrózióálló anyagokból, például sárgarézből és rozsdamentes acélból készülnek, hogy megvédjék az ivóvizet a kémiai reakcióktól.

A szivattyúk csendesen működnek az állandó mágneses motornak és a forgórész egyedi „tengely nélküli” kialakításának köszönhetően. Ez lehetővé teszi a különböző keménységű vízben történő működés képességét is. A COMFORT szivattyúk hidraulikus teljesítménye lakóépületekhez készült és biztosítja a melegvíz elérhetőségét bármikor, legfeljebb 7 W fogyasztás mellett.

A vízmelegítőnek mind  az elektromos, mind a  hőenergia-fogyasztásának minimálisra csökkentése érdekében, a COMFORT szivattyúk négy intelligens szabályozási móddal rendelkeznek az üzemidő optimalizálásához anélkül, hogy feláldoznák a lakók kényelmét.

A COMFORT szivattyú képes folyamatosan, napi 24 órában dolgozni, a hét 7 napján, de ez arra késztetné a vízmelegítőt, hogy a lehető legtöbb energiaforrást fogyassza el a hurok legmagasabb hőmérsékletének fenntartására mindenkor. A COMFORT T hőmérséklet-szabályozó üzemmódja csökkenti az energiaveszteséget, és csak akkor kapcsolja be a keringtetést, ha a hurok vízhőmérséklete egy bizonyos érték alá esik. Akár 25%-kal csökkentheti az energiaforrások igénybevételét. A COMFORT DDT kombinált időzítő és hőmérséklet-szabályozó üzemmódja még tovább csökkentheti a hőenergia-veszteséget azáltal, hogy kiküszöböli a melegvíz-keringtetést olyan időszakokban, amikor nincs rá szükség, például éjszaka vagy amikor a ház lakói nincsenek otthon. 

A hőenergia legnagyobb mértékű csökkentését a COMFORT TA AUTOADAPT szabályozási módja biztosíthatja. A szivattyú gyorsan megtanulja a használati mintákat a nap folyamán, különbséget téve a reggelek, az esték és az inaktív időszakok, például a vakációk között. Átlagosan ez körülbelül 67%-kal csökkentheti a hőveszteséget az állandó keringtetéshez képest.

Foglaljuk hát össze az előnyöket – a COMFORT melegvíz keringtető szivattyúk segítenek:

Akár 2 perc megtakarításában, amikor melegvízre várakozik

Évente akár 10 000 gallon vagy 37 850 liter megtakarításában 

És megakadályozza a rozsdát és a Legionella szaporodását a vízben... miközben minimalizálja az energiafogyasztást.