A szennyvíz, szürke víz, esővíz és fekete víz szivattyúzásának követelményei

Ebben a modulban megismerkedhet a tiszta vagy szürkevíz elvezetésével, a szálakat tartalmazó szennyvíz eltávolításával, valamint a szennyvíz kezelésével, beleértve a WC-k ürítését is, kapcsolatos szivattyúzási problémákkal.

A tiszta vagy szürke víz, nem agresszív szennyvíz gyűjtése és szállítása, vagy a háztartási szennyvíz elvezetése, beleértve a WC-kből származó szennyvizet is, számos kérdést vet fel, ezért érdemes megfontolni a megoldásokat a beruházás előtt. Ebben a modulban néhány ilyen kérdést fogunk közelebbről megvizsgálni.

Például van-e és milyen jellegű az adott megoldandó probléma, például esővíz szivattyúzása egy elárasztott pincéből, vagy az áradások okozta rendszeres problémák, visszaáramlás a csatornahálózatból? Állandó vagy hordozható szivattyúzási megoldásra van szüksége? Vagy talán érdemes általánosabb szempontból megfontolnia az optimális vízelvezetés igényeit?

  • Ismeri a szennyvíz, a szürke víz, az esővíz és a fekáliát tartalmazó fekete víz természetét?
  • Nagy részecskéket és szálakat tartalmaz a folyékony hulladék vagy hulladékvíz?
  • Ismeri a szivattyúzási megoldás működési követelményeit?

Ezek a kérdések fontosak, mivel hatással lehetnek például az anyagválasztásra és a kivitelezésre.

Először is meg kell érteni a szennyvíz, a szürke víz, az esővíz vagy a folyékony hulladék, valamint a fekete víz természetét.

A lefolyóvíz nyers víz, az összegyűjtött talajvíz pedig a szürke vízzel együtt, mosdókból, zuhanyokból, padlólefolyókból és háztartási gépekből származó folyadék, amely nem tartalmaz 12 mm-nél nagyobb szilárd anyagokat háztartásokból és kisipari üzemekből.

A szürkevíz és az esővíz olyan piszkos víz és kezeletlen szennyvíz, amely, kivéve a WC-ből származó szennyvizet, legfeljebb 35 mm-es szálakat és szilárd anyagokat tartalmaz, és amely vízelvezető rendszerekből, lakó- és kereskedelmi épületekből, valamint azok környékéről származik.

A feketevíz, beleértve a WC-ből származó szennyvizet, piszkos és kezeletlen fekáliatartalmú szennyvíz, amely legfeljebb 50 mm-es szálakat és szilárd részecskéket tartalmaz és amely vízelvezető rendszerekből és háztartási szennyvízrendszerekből származik. A kezeletlen szennyvíz szivattyúzásához fontolóra vehet egy darálós szivattyú használatát is.

A hulladékvíz kezeletlen szennyvíz és nyers hulladék, amely szálakat, textíliákat és egyéb szilárd anyagokat tartalmaz, beleértve a háztartási szennyvízrendszerekből származó, WC-ből leeresztett vizet, valamint gazdaságokból és önkormányzati csatornahálózatra csatlakozó ipari létesítményekből származó vizet is. Az eltömődés elkerülése érdekében kommunális alkalmazásokhoz olyan szivattyúk használata ajánlott, amelyek legalább 80 mm-es szilárd anyagok szabad áthaladását teszik lehetővé.

A Grundfos-nál szerzett tapasztalataink szerint a félig nyitott járókerék a legfeljebb 12 mm-es szilárd anyagok szabad áthaladásához megfelelő. Ezen túlmenően Vortex járókerekeket javasolunk, amelyek 35 vagy 50 mm-es, vagy még ennél is nagyobb szabad átmenettel rendelkeznek 2 kW-nál nagyobb teljesítményű szivattyúk esetén.

Másodsorban, meg kell értenie a telepítési követelményeket, és biztosítania kell, hogy azok megfeleljenek a lefolyóvíz, szürkevíz- vagy feketvíz-követelményeinek.

Mobil használatra szánt alkalmazások 
A vízelvezető szivattyúk és kis szennyvíz szivattyúk mobil alkalmazásokhoz használatosak. Ide tartoznak a vészhelyzetek, például az épületeken belüli és kívüli elárasztások, valamint tartályokból, tavakból vagy úszómedencékből történő szennyvízszivattyúzás.

Állandó, vagy rögzített telepítésű alkalmazások
A vízelvezető szivattyúk és a kis szennyvízszivattyúk olyan rögzített telepítésekhez használatosak, mint. pl.:

  • Padlóra és padló alá szerelt tartályok (emelőállomások) vagy egyszerű beton szivattyútartályok az épületen belül,
  • szivattyútelepek és kis háztartási, épületen kívül elhelyezett szennyvíztisztító telepek, 
  • vagy egyéb ipari és kereskedelmi használat.

Olyan alkalmazásoknál, ahol a szivattyúzott közeg, beleértve a kikötőkben lévő brakkvíz, tengervíz vagy vízlágyítókból származó sós víz miatt a korrózió kockázata csökkentése érdekében magasabb minőségű anyagok használatára van szükség a motoron és a tengelyen.

Ez egy rövid bevezető volt a lefolyóvíz, szürkevíz, esővíz és fekáliákat tartalmazó fekete víz szállítására szolgáló állandó vagy hordozható szivattyú megoldások telepítési követelményeiről.

Ha szeretné megtudni, hogy a Grundfos UNILIFT merülő vízelvezető szivattyúcsalád hogyan felel meg a korábban leírt alkalmazások és telepítések követelményeinek, kérjük, nézze meg a „Szennyvízkezelés az UNILIFT termékcsaláddal” című második modult az ECADEMY-ben található „Grundfos UNILIFT merülő vízelvezető szivattyúk” című tanfolyamban.