SOLOLIFT2 szennyvízátemelő berendezések telepítése és üzembe helyezése

Ebben a rövid modulban gyors áttekintést kaphat a SOLOLIFT2 berendezések telepítéséről és üzembe helyezéséről.

Ez a videó gyors áttekintést nyújt a Grundfos SOLOLIFT2 egység telepítéséről.

Mielőtt belekezdene, ellenőrizze, hogy az épület az előírásoknak megfelel, és minden szükséges szerszám és felszerelés kéznél van.

Először, ellenőrizze, hogy hol van a talajban a csatlakozópont. Ellenőrizze, hogy a terület tiszta és száraz-e, és hogy nincs-e szemét a padlón.

Ellenőrizze, hogy a padló vízszintes és egyenletes-e. Döntse el, hogy hol fogja elhelyezni a Sololift2-t, a WC-t és a mosdót.

A telepítéskor fontos, hogy az egység, sem csatlakozó csövek ne sérüljenek meg. Érőt gyengéden alkalmazzon, ne használjon kalapácsot vagy nehéz szerszámokat, mivel ez könnyen sérülést vagy törést okozhat. Ha gumitömítéssel ellátott alkatrészeket szerel be, használjon egy kis szappanos vizet.

Szerelje be a mosogató szennyvízcsövet ügyelve arra, hogy a cső esése legalább 1% legyen.

A szennyvízcső csatlakoztatásához először távolítsa el a végkupakot. Vágja ki késsel a kupakon a nyílást. Szerelje vissza a kupakot a bemenetre és szerelje fel a bemeneti cső fedelét. A rugalmas bemeneti cső fedele fordítható és hajlítható bármilyen kívánt helyzetbe és irányba. Ha kisebb csövet szeretne felszerelni, használjon adaptert. Ha nagyobb csövet szeretne felszerelni, késsel távolítsa el a fedél keskeny végét.

Végül rögzítse a bemeneti cső fedelét és a szennyvízcsövet bilincsekkel.

Ezután biztonságosan szerelje fel a kimeneti nyomócsöveket. Győződjön meg, hogy megfelelő csőhajlatokat használ a szükséges eséssel. és csatlakoztassa a talajvezetékhez.

A SoloLift2 lehetővé teszi, hogy a kimenet az egység oldalán vagy tetején helyezkedjen el, a telepítésnek megfelelően. Ne felejtsen el dugót tenni arra a végére, melyre nincs szükség.

Csatlakoztassa a kimeneti csatlakozó könyököt. Ezután csatlakoztassa az kimeneti nyomócsövet. Ha kisebb nyomócsövet szeretne felszerelni, használjon adaptert. Ha nagyobb csövet használ, vágja le a rugalmas gumis kimenetet, hogy növelje a belső átmérő méretét. Javasoljuk, hogy szervizelés esetén víztelenítéskor egy lefolyóval karbantartás esetén. Ne felejtse el felszerelni egy dugóval.

Rögzítse az egységet a padlóhoz mellékelt rögzítőelemekkel. Ezek egyszerűen becsúsztathatók az egység mindkét oldalán. Ezután csavarozza őket a padlóhoz.

Most csatlakoztassa a WC-t. A faltól való szükséges távolságról tájékozódjon a telepítési kézikönyvben. Húzza a lefolyófedelet a WC-lefolyócsőre, és rögzítse azt.

Rögzítse a WC-t a padlóhoz.

A villanyvezetéket szakképzett szakembernek kell csatlakoztatnia egy megfelelő csatlakoztatóhoz, a helyi előírásoknak megfelelően.

Helyezze fel a felhasználói emlékeztető matricákat a fedél belsejébe, hogy azok a felhasználó számára láthatóak maradjanak.

És kész is van! Részletesebb leírást a Sololift2 telepítési kézikönyvében talál.