A Grundfos SOLOLIFT2 szennyvízátemelő berendezések bemutatása
Ismerje meg jobban a Grundfos SOLOLIFT2 szennyvízátemelő berendezéseket.
A kompromisszumok nélküli, megbízható és szervizbarát szennyvízelvezető termékünk a Grundfos SOLOLIFT2.
A SOLOLIFT2-t szennyvízkezelésre tervezték a magánlakásokban. Hatékonyan vezeti el a szennyvizet a zuhanyból, mosókonyhából és konyhából.
A SOLOLIFT2-t ott használják, ahol a szennyvizet nem lehet természetes lejtővel közvetlenül a csatornába vezetni. Jellemzően a csatornaszint alatti pincékben vagy a fő talajvezetéktől távol eső létesítményekben, ahol nem lehet természetes lejtést kialakítani. Ez a meglévő épületek korszerűsítésekor vagy bővítésekor fordulhat elő. A SOLOLIFT2-vel ügyfeleinek nem kell aggódniuk a házuk meglévő csővezetékeinek használata miatt. Addig, amíg a SOLOLIFT2-t annak közvetlen közelében telepítik, ott helyezhetnek el szanitereket, ahol csak akarnak.
A SOLOLIFT2 ideális háztartási helyiségek, extra fürdőszobák vagy új konyhák hozzáadásához ügyfelei otthonában még olyan szűk helyiségekben is, mint a lépcső alatti ruhatárak vagy kihasználatlan padlások és pincék.
A SOLOLIFT2 minden otthon értékét növeli, megkönnyíti a felújítási és bővítési projekteket, miközben a telepítési és üzemeltetési költségeket alacsony szinten tartja.
A SOLOLIFT2 termékcsalád öt változatból áll, amelyek mindegyike könnyen hozzáférhető és rugalmas.
A WC-1-et WC-csatlakozással rendelkező alkalmazásokhoz tervezték. A WC-1 maximum 1 WC-t, és 1 további bemenetet, pl. mosdókagylót vagy bidét támogathat.
A WC-3 ugyanazokkal a jellemzőkkel rendelkezik, mint a WC-1, de 1 WC-t és legfeljebb 3 további bemenetet, pl. zuhanyzót, mosdót vagy bidét támogathat.
A CWC-3 a WC-3 vékony változata, amelyet falra szerelt WC-hez terveztek.
A C-3-at WC-csatlakozás nélküli szürkevizes alkalmazásokhoz, például mosogatógépekhez tervezték. Képes kezelni vízlágyítókból származó sóoldatot, és 30 percig 90°C-os, illetve folyamatosan 75°C-os forró víznek is ellenáll.
A D-2-t szürkevíz-felhasználásra is tervezték, WC-csatlakozás nélkül. Ez a legkompaktabb a változatok közül, és olyan alkalmazásokra tervezték, mint például zuhanyzók és mosdók, ahol a hely szűkös.