A SOLOLIFT2 C-3
Ismerje meg a SOLOLIFT2 C-3 átemelő berendezést és előnyeit.
A Grundfos Sololift2 C-3 360 fokos függőleges és vízszintes ki- és bemeneti hozzáférést biztosít.
Ez maximális rugalmasságot biztosít – még a szűk helyeken történő telepítések vagy cserék esetén is. Az indítási szint beállítható, így szabályozható a szivattyú indítása. Magas szint esetén a szivattyú később indul, csökkentve az indítások számát. Olyan berendezéseknek ideális mint a mosogatógép, a mosógép és a kád. Alacsony szinten a szivattyú hamarabb indul, ami akadályozhatja a vissza- áramlást a zuhanyzóknál.
A készülék akár 30 percig is ellenáll a 90 fokos víznek – így tökéletes a mosógépekhez.
A C-3 rugalmas belső csatlakozóval rendelkezik, amely csökkenti a zajt és a rezgéseket, és egyszerűsíti a szervizelést.
A C-3 szabad átjárással rendelkezik a 20 mm-es szilárd részecskék kezeléséhez, és lejtős kialakítással rendelkezik, így megakadályozza az üledékképződést.
A vészleeresztő rendszer megkönnyíti a szervizelést… ... és az egész egységet úgy tervezték, hogy könnyen hozzáférhető legyen, ha szervizelésre van szükség.
Ez a Sololift2 C-3. A Grundfos-tól.