A SOLOLIFT2 WC-3

Ismerje meg a SOLOLIFT2 WC-3 átemelő berendezést és annak előnyeit.

A Grundfos Sololift2 WC-3 360 fokos függőleges és vízszintes ki- és bemeneti hozzáférést biztosít a maximális rugalmasság érdekében – szűk helyekre való telepítés esetén is.

A teherbírású hulladékfeldolgozó komponens könnyedén kezeli a különféle higiéniai termékeket, amelyek más egységeknél problémát okozhatnak.

A nedves törlőkendők azonban károsak lehetnek a szivattyúra. A speciális tekercselés révén az erős motor nagy nyomatéka biztosítja a robusztus és megbízható teljesítményt.

A WC-3 nyomáskapcsolóval rendelkezik, mozgó alkatrészek nélkül. Könnyen hozzáférhető, és a szervizeléshez nem kell szétszerelni a motoros szivattyúegységet.

Az opcionális, könnyen felszerelhető riasztó hangjelzést ad dugulás esetén.

A rugalmas belső csatlakozó csökkenti a zajt és rázkódást, és egyszerűsíti a szervizelést.

Eltömődés esetén, a speciális blokkolásmentesítő funkció gyakran megoldja a problémát – anélkül, hogy szerelőt kellene hívni.

Ha pedig szervizelésre van szükség, a vészleeresztő rendszer segíti a folyamatot. Valójában az egységet úgy tervezték, hogy a szakemberek könnyen hozzáférjenek.

A legjobb a szerelőknek, hogy egy motoros szivattyúegység minden Sololift2 modellnek megfelel. Ennek az egységnek az egyszerű cseréjével az összes probléma 99%-a javítható.

Ez a Sololift2, WC-3. A Grundfos-tól.