Egyszerűbb és gyorsabb szivattyú kiváltás a Grundfos GO applikáció segítségével

Mi lenne, ha már az első ügyféllátogatás alkalmával megoldhatná szinte az összes, keringetőszivattyú-cserével kapcsolatos feladatot?

A megfelelő csereszivattyú megtalálása és kicserélése komplex és időigényes feladat lehet. Az alkatrészek beszerzése, a megfelelő keringető szivattyú bonyolult kiválasztása – mindez megakasztja a munkafolyamatot, és gyakran többször is vissza kell térnie a helyszínre a telepítés folyamán. Mit szólna ahhoz, ha csak egyszer kellene kiszállnia a megrendelőhöz, és nem kellene többé az értékes munkaórákat elvesztegetnie? 

Az új Grundfos ALPHA1 GO és ALPHA2 GO fűtési keringetőszivattyúk a Grundfos GO alkalmazással együtt egyszerűsítik a régebbi típusú szivattyúk kiváltását, optimalizálva a munkafolyamatokat és gyorsabbá teszik cseréjüket – hosszú távon sok időt takarítva meg Önnek. 

Egy jövő, kevesebb szivattyúval

A Grundfos ALPHA GO termékcsalád a piacon egyedülálló megoldást képvisel. Az integrált egységekkel kapcsolatos több mint 30 éves tapasztalat alapján fejlesztettük ki. A termékcsalád mind önálló, mind pedig beépített szivattyúkat magában foglal háztartási fűtésrendszerekhez. Két modellje a beépített Grundfos keringetőszivattyúk közel 70%-át és az önálló keringetőszivattyúk többségét lefedi, ami biztosítja a meglévő keringetőszivattyúk gyors és egyszerű cseréjét, mind az új, mind a régi keringető szivattyúk esetében. Ennek köszönhetően mindössze két keringető szivattyút kell magával vinnie a furgonban, és egyszerűvé válik kiválasztani a megfelelő típusú és méretű berendezést. 

Ez azt jelenti, hogy elég, ha van a furgonjában egy ALPHA2 GO 25-75 180-as, egy ALPHA1 GO 25-80 180-as, egy tápcsatlakozó és egy jeladapter.

Az ALPHA1 GO 25-80 180 kompatibilis a legtöbb, régebbi integrált UPS keringető szivattyúval, az ALPHA2 GO 25-75 180 pedig kompatibilis a legtöbb UPM3 és UPM4 keringető szivattyú típussal, valamint a legtöbb önállóan beszerelt keringető szivattyúval.

Mindössze két keringető szivattyú különböző méretekben:

  • Egy menetben elvégezheti a cserét. 

  • Nem kell várakoznia a cserealkatrészekre.

  • Elkerüli a készlettartással kapcsolatos problémákat a napi munka során. 

  • Egyszerűvé válik a megfelelő keringetőszivattyú kiválasztása és beszerelése, mind az önálló, mind az integrált keringetőszivattyúk esetében. 

A Grundfos GO végigkíséri Önt az úton

Ezenkívül a munkafolyamat sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá vált a Grundfos GO keringető szivattyúkhoz fejlesztett alkalmazásnak köszönhetően, amely végigvezeti Önt a cserefolyamaton. A Grundfos GO alkalmazás GO Replace funkciójával használhatja a Keresés-csere vagy a Keresés és kiválasztás lehetőséget, és a rendszer pontos cserejavaslatot ad.

Ismerje meg termékkínálatunkat

A Grundfos ALPHA1 GO és az ALPHA2 GO szivattyúk olyan innovatív funkciókkal rendelkeznek, amelyek nagymértékben optimalizálják a munkafolyamatokat.


Grundfos ALPHA1 GO

Ismerje meg a Grundfos ALPHA1 GO keringető szivattyút, amely a lehető legjobb teljesítményt biztosítja. Az ALPHA1 GO keringető szivattyút a beépített UPS típusú szivattyúk és önálló keringető szivattyúk kiváltására tervezték. Számos új és továbbfejlesztett funkcióval rendelkezik, mint például:

  • Alkalmas integrált és önálló szivattyúk helyettesítésére

  • Légtelenítés

  • Szárazonfutás elleni védelem 

  • Robusztus újraindítás


Grundfos ALPHA2 GO

Ismerje meg a Grundfos ALPHA2 GO keringető szivattyút – a prémium választékot, amely kiváló teljesítményt és minden helyzetben használható funkciókat kínál. Az ALPHA2 GO az önálló és integrált UPM3 és UPM4 keringető szivattyúk kiváltására készült. Az ALPHA1 GO funkcióin kívül az ALPHA2 GO a következőkkel is rendelkezik: 

  • Irányított telepítés

  • Figyelmeztetés & hibanapló 

  • Levegőérzékelő & automatikus légtelenítés

  • Beszabályozás

  • Továbbfejlesztett AUTOADAPT

Grundfos GO mobilalkalmazás

A keringető szivattyúkhoz kifejlesztett GO Replace funkció segít megtalálni a megfelelő szivattyútípust a feladathoz.



Bővítse ismereteit az ingyenes Ecademy tanfolyamunkkal

A 7 online oktatási modul egyszerűen elvégezhető, és felkészíti Önt arra, hogy elsajátítsa az új szivattyúcsalád szakmai ismereteit. Tudjon meg mindent a Grundfos ALPHA GO termékcsalád és a Grundfos GO alkalmazás kulcsfontosságú funkcióiról.

Csatlakozzon hozzánk

A Grundfos Szerelők segítségével ön mindig egy lépéssel előrébb lesz

150 000 szakember nem tévedhet!

Több ezer szerelőtársa már regisztrált  a Grundfos Szerelők oldalon. Csatlakozzon hozzájuk ingyenesen, és korlátlan hozzáférést kap az eszközökhöz, a képzéshez és a tudáshoz. Emellett az elsők között értesülhet a hamarosan megjelenő  termékekről, valamint az exkluzív eseményekről.