Cikk

Az energiaoptimalizálási szolgáltatások új szintű energia- és üzemeltetési költségmegtakarítást tesznek lehetővé.

Az ipari üzemek egyre nagyobb nyomás alatt állnak, hogy javítsák teljesítményüket, miközben a lehető legjobban kihasználják a meglévő erőforrásokat és infrastruktúrát. A működési feltételek változásával egyre fontosabbá válik a kritikus szivattyúrendszerek működésének megértése az üzemeltetési rugalmasság, az energiahatékonyság és a megbízható döntéshozatal szempontjából.

Az energia termelés a világ üvegházhatású gázkibocsátásának 73%-át teszi ki.13 Ezzel messze a legnagyobb üvegházhatású lábnyommal rendelkezik. A rendszer korszerűsítése újabb, intelligensebb és hatékonyabb szivattyúk bevezetése hozzájárulhat az energiafelhasználás, valamint az üzemeltetési költségek és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez. Általánosan elmondható, hogy érdemes kicserélni a 10 évnél régebbi szivattyúkat. Egyes esetekben akár 70%-os energiamegtakarítást is sikerült elérnünk ügyfeleink számára.14

Tudta, hogy még többet lehet megtakarítani, ha az egész rendszert áttekintjük, és újratervezzük, optimalizáljuk? Még a látszólag apró változtatások is hatalmas lehetőségeket rejtenek az energiamegtakarítás, a CO2-kibocsátás csökkentése és a fenntarthatósági célok elérése terén. Segítünk pontosan kiszámítani, hogy mennyit takaríthat meg. Ráadásul az energiaoptimalizálás javítja a megbízhatóságot és meghosszabbítja a szivattyúk, illetve a rendszer élettartamát is.

Pontos megtakarítási becslést kaphat az Energy Check Advanced szolgáltatásunk segítségével

Hogyan takarítottak meg energiát és csökkentették költségeiket ügyfeleink az energiaoptimalizálási szolgáltatásainkkal?

Különböző energiaoptimalizálási szolgáltatásainkkal már sok ügyfelünknek segítettünk energiát megtakarítani és költségeket csökkenteni. Íme egy kis ízelítő azokról az ügyfelekről, akiknek segítettünk. További példákat találhat az esettanulmányok részben.