Mit szólna hozzá, ha a keringető szivattyúk telepítését az összes kritikus szivattyú- és rendszertényező figyelembe vételével elvégezhetné, és csökkenthetné a visszahívások számát?

Minden fűtésrendszer egyedi, néha rejtett tényezőkkel, amelyeket figyelembe kell venni, ezért a rendszer maximális hatékonyságának elérése a pontos üzembe helyezéssel kényes feladat. Tehát, ha választhatna, hogy ragaszkodik-e a régi módszerekhez, vagy valami újjal próbálkozik, amely jelentősen optimalizálja a telepítést, biztosítja az ügyfelek kényelmét és csökkenti az energiafelhasználást – maradna, vagy az ALPHA GO-val tartana? 

Tartson az új Grundfos ALPHA GO-val

A mobiltelefonon elérhető Grundfos GO alkalmazás az Irányított beállítás funkciójával és mindössze két intuitív keringetőszivattyú-típussal optimalizálható az üzembe helyezés. A keringető szivattyúkhoz kifejlesztett Grundfos GO alkalmazással optimális rendszerteljesítményt és maximális kényelmet biztosíthat ügyfelei számára. Az Irányított beállítás funkció segít megtalálni a megfelelő vezérlési módot és a helyes beállítási pontot bármely keringetőszivattyúhoz. Az Irányított beállítás néhány egyszerű lépésben végigvezeti Önt az üzembe helyezési folyamaton, figyelembe véve az összes kritikus szivattyú- és rendszertényezőt, így a fűtési rendszer lehető legpontosabb telepítését végezheti el. A Grundfos ALPHA GO-val biztos lehet benne, hogy csökken a helytelenül beüzemelt keringtető berendezéssel kapcsolatos visszahívások száma.

A Grundfos GO alkalmazás Irányított beállítás funkciója lehetővé teszi, hogy

  • csökkentse az energiafelhasználást,

  • gondoskodjon a kényelemről,

  • megelőzze a visszahívást.

  • Végezze a keringető szivattyúk telepítését az összes kritikus szivattyú- és rendszertényező figyelembe vételével.   

  • Biztosítsa a fűtés és a kényelem tökéletes egyensúlyát intelligens funkciókkal, amelyek tökéletesen alkalmazkodnak bármilyen berendezéshez.

  • Gondoskodjon arról, hogy a keringetőszivattyú ne fogyasszon akár 55%-kal több energiát. 

A jövő karnyújtásnyira van

A visszahívásokat hatékonyabb és adatalapú üzembe helyezéssel előzheti meg. A keringető szivattyú energiafelhasználásának és ökológiai lábnyomának 95%-a a működéséhez kapcsolódik. A keringető szivattyúkhoz fejlesztett Grundfos Irányított beállítás lehetővé teszi, hogy csökkentse a visszahívások számát, és akár 55%-os energiamegtakarítást érjen el ügyfelei számára. 

Ne maradjon le, tartson a Grundfos ALPHA GO-val, és lépjen a legjobb szakemberek sorába.



Bővítse ismereteit az ingyenes Ecademy tanfolyamunkkal

A 7 online oktatási modul egyszerűen elvégezhető, és felkészíti Önt arra, hogy elsajátítsa az új szivattyúcsalád szakmai ismereteit. Tudjon meg mindent a Grundfos ALPHA GO termékcsalád és a Grundfos GO alkalmazás kulcsfontosságú funkcióiról.

Grundfos GO mobilalkalmazás

A keringető szivattyúk beállítását segítő Grundfos GO alkalmazás végigvezeti Önt az üzembe helyezési folyamaton, biztosítva a pontos beüzemelést. Az Irányított beállítás (Guided Setup) funkció segít megtalálni a megfelelő vezérlési módot és a helyes beállítási pontot bármely keringetőszivattyúhoz. Az alkalmazás végigvezeti Önt az üzembe helyezés folyamatán, figyelembe véve az összes kritikus szivattyú- és rendszertényezőt. 

Ismerje meg termékkínálatunkat

A Grundfos ALPHA1 GO és az ALPHA2 GO szivattyúk olyan innovatív funkciókkal rendelkeznek, amelyek nagymértékben optimalizálják a munkafolyamatokat.


Grundfos ALPHA1 GO

Ismerje meg a Grundfos ALPHA1 GO keringető szivattyút, amely a lehető legjobb teljesítményt biztosítja. Az ALPHA1 GO keringető szivattyút a beépített UPS típusú szivattyúk és önálló keringető szivattyúk kiváltására tervezték. Számos új és továbbfejlesztett funkcióval rendelkezik, mint például:

  • Alkalmas integrált és önálló szivattyúk helyettesítésére

  • Légtelenítés

  • Szárazonfutás elleni védelem 

  • Robusztus újraindítás


Grundfos ALPHA2 GO

Ismerje meg a Grundfos ALPHA2 GO keringető szivattyút – a prémium választékot, amely kiváló teljesítményt és minden helyzetben használható funkciókat kínál. Az ALPHA2 GO az önálló és integrált UPM3 és UPM4 keringető szivattyúk kiváltására készült. Az ALPHA1 GO funkcióin kívül az ALPHA2 GO a következőkkel is rendelkezik: 

  • Irányított telepítés

  • Figyelmeztetés & hibanapló 

  • Levegőérzékelő & automatikus légtelenítés

  • Beszabályozás

  • Továbbfejlesztett AUTOADAPT

Csatlakozzon hozzánk

A Grundfos Szerelők segítségével ön mindig egy lépéssel előrébb lesz

150 000 szakember nem tévedhet!

Több ezer szerelőtársa már regisztrált  a Grundfos Szerelők oldalon. Csatlakozzon hozzájuk ingyenesen, és korlátlan hozzáférést kap az eszközökhöz, a képzéshez és a tudáshoz. Emellett az elsők között értesülhet a hamarosan megjelenő  termékekről, valamint az exkluzív eseményekről.