Biztonságos és intelligens szennyvízelvezetés a SOLOLIFT2 rendszerrel

Miért kell kicserélni a régi szennyvízátemelő egységet?

Ha az ügyfél meg is találta az ideális otthonát, idővel előfordulhat, hogy a szivattyúk már nem működnek úgy, ahogyan kellene.

Az idő előrehaladtával a szennyvízátemelő berendezéseknél kellemetlen problémák jelentkezhetnek. 

Ügyfelei azt tapasztalhatják, hogy az szennyvízátemelő berendezések egyre inkább hajlamosak eltömődésre, szivárgásra, vagy kellemetlen szagot árasztanak. Az évek során a szivattyúk hatékonysága csökkenhet, és hangosabbá válhatnak. A karbantartás körülményes és piszkos lehet.

Ha Ön ezt tapasztalja, ideje fontolóra venni a cserét. Telepítő szakemberként nem muszáj a meglévő szivattyúval azonos típusú berendezést választania. Inkább fontolja meg a SOLOLIFT2-re történő váltást.

A kiegészítőként kapható cseretömlőnk segítségével egyszerűen kicserélhető a meglévő Grundfos szivattyú, valamint más gyártók hasonló termékei. A flexibilis tartozékok, adapterek megkönnyítik a merev csövekhez való illesztést és a cserét. A  tartozékok teljes listáját megtalálja weboldalunkon vagy a SOLOLIFT2 katalógusban, (12. oldal).

Miért érdemes áttérni a SOLOLIFT2-re?

A rugalmas, robusztus és könnyen telepíthető SOLOLIFT2 ideális csereszivattyú. Korszerűsíti a meglévő szennyvízátemelő rendszert, ami számos előnnyel jár a régebbi rendszerekhez képest:

  • Kompakt kivitel. A SOLOLIFT2 könnyedén beilleszthető a régi berendezés helyére.

  • Rugalmas telepítés. Függőleges és vízszintes bemeneti és kimeneti csatlakozások megkönnyítik a beszerelést. A könnyebb cseréhez és telepítéshez számos kiegészítő is rendelkezésre áll.

  • Tisztán és könnyen karbantartható. A moduláris kialakításnak köszönhetően a komplett & motor könnyedén kivehető tisztítás vagy karbantartás céljából, így nem kell bepiszkolnia a kezét.

  • Robusztus és megbízható. A SOLOLIFT2 tartós kialakítású, beépített visszacsapó szeleppel és nagynyomású tartályokkal rendelkezik, elkerülendő a szivárgást, a visszafolyást és a kellemetlen szagokat. Emellett a C-3 modellt úgy alakították ki, hogy ellenálljon a 90 °C-os forró víznek is.

  • Csupán öt változat. Így könnyebb kiválasztani a megfelelő modellt, és az univerzális választéknak köszönhetően kevesebb alkatrészt kell raktáron tartani, helyet, időt és pénzt takarítva meg.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő átemelő berendezést?

A SOLOLIFT2 sorozat mindössze öt változatból áll, amelyek szinte minden háztartási berendezéshez alkalmasak. Az alábbiakban felsoroljuk a Grundfos SOLOLIFT átemelőberendezések néhány régebbi modelljét, hogy segítsünk Önnek a közvetlen csereberendezés kiválasztásában.

A SOLOLIFT2 számos más gyártó hasonló termékének ideális alternatívája, és nem is kell feltétlenül azonos típusú terméket választania. Egyszerűen válassza ki a kívánt SOLOLIFT2 modellt a kezelt szennyvíz típusa és a szükséges bemeneti nyílások száma alapján .

További részletes méretezési információkért tekintse meg a SOLOLIFT2 Kiválasztási segédletet. 

Fekete víz - szennyvíz (WC, fürdőszoba)

 

Szürke víz - enyhén szennyezett víz (konyha, mosókonyha, fürdőszoba, a WC kivételével)

 

*A szaniterek közé tartoznak a piszoárok, mosdók, bidék és zuhanyzók

**A háztartási berendezések közé tartozik a mosogatógép, a mosógép, a konyhai mosogató, a kád és egyéb szaniter termékek

Kapcsolódó termékek

Keresse meg a Grundfos e témához kapcsolódó termékeit.

Legyen SOLOLIFT2-szakértő néhány kattintással

Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, meglévő ismereteit és vállalkozását az ECADEMY online képzési platformon keresztül.

Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el most a tréninget.