Cikk

Mi az esővíz-hasznosítás, és hogyan működik?

Nehéz kifizetni a vízszámlát, vagy egyszerűen csak egy fenntarthatóbb otthont szeretne?

Sokan természetesnek tartjuk, hogy a csapból folyó víz biztonságos, iható és főzésre alkalmas. Azonban ezt a tiszta vizet használjuk mosásra, fürdésre és locsolásra is – ezek mind olyan tevékenységek, amelyeknél a vízművektől érkező vizet kiegészíthetjük vagy akár helyettesíthetjük is a saját esővíz-hasznosító rendszerünkkel. Telepítés után ezen rendszerek segítségével az esővizet felhasználhatjuk a napi szükségleteinkhez, csökkentve ezzel a közművektől érkező víz fogyasztását és a költségeinket. 

Hogyan működik az esővíz-hasznosítás?

Bár a háztartási feladatok elvégzéséhez használt esővíz ötlete elsőre furcsának tűnhet, de valójában ez egy több évezredes gyakorlat! Bizonyított tény, hogy az ókori Görögországban és Rómában is hasznosították az esővizet.

Esőzéskor az az esővíz, melyet nem szív fel a talaj előbb az utcai csatornákba, végül pedig patakokba és folyókba jut. Ezzel szemben az esővíz-hasznosítás lehetőséget nyújt arra, hogy összegyűjtse, tárolja és később felhasználja otthonában ezt a felesleges vizet.

És mi a legjobb benne? Az esővíz teljesen ingyenes vízforrás, amely nagyobb fokú ellenőrzést biztosít Önnek a vízellátás felett.

Az ENSZ és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint egy embernek átlagosan napi 50-100 liter  vízre van szüksége az alapvető szükségletei kielégítéséhez.

Mennyi esővizet lehet összegyűjteni? Különböző becslések szerint egy négyzetméternyi (m²) tetőfelületről nagyjából 1 liter (L) víz gyűjthető össze minden milliméternyi (mm) csapadék után.

A maximálisan összegyűjthető esővíz mennyiségének kiszámításához használja az alábbi képletet: 

  • [tetőméret m²-ben] x [havi csapadékmennyiség mm-ben] x [1 liter]

Például, ha azt látjuk, hogy a havi csapadékmennyiség az Ön földrajzi területén átlagosan 100 mm, akkor kiszámolhatjuk, hogy egy 100 m²-es tetőről havonta körülbelül 10 000 liter esővizet lehet összegyűjteni. 

Ha egy vízfelhasználás terén tudatos négyfős család napi 400 liter vizet használ, akkor az összegyűjtött 10 000 liter esővíz biztosítja a 31 napos hónap során számukra szükséges 12 400 liter víz java részét! Még ha nem is az a cél, hogy teljes egészében kiváltsa a közüzemi víz fogyasztását, ez a mennyiség bőven elegendő a vízigényes tevékenységek - például a WC-öblítés vagy a mosógép használat - kiegészítésére.

Az esővíz-gyűjtés elvének megértése 

Ezen a ponton az “esővíz-gyűjtésről” az a kép villanhat be, hogy kint hagyunk egy hordót az esőben. És ez igaz is: A vízgyűjtés legegyszerűbb módja, ha egy vödröt vagy hordót teszünk az ereszcsatorna lefolyója alá, hogy ott gyűjtsük össze az esővizet.

Azonban ez a módszer nem minden esetben alkalmazható – minden attól függ, mire akarja használni az esővizet és mennyit szeretne összegyűjteni. 

Bár a hordós módszerrel elegendő esővizet gyűjthet a növények öntözéséhez vagy az autómosáshoz, ez viszonylag kis mennyiség, és biztosan nem fedezi a családja teljes havi vízszükségletét.

Ugyanakkor a kifinomultabb esővízgyűjtő-rendszerek esetében vízszűrésre, tárolótartályokra és szivattyúkra van szükség, hogy a tiszta vizet bejuttassák a házba. Ez nem csak azt a sokkal nagyobb tárolókapacitást biztosítja, amely lehetővé teszi az esővíz újrafelhasználását az olyan háztartási tevékenységekhez, amelyeknél nincs szükség tiszta ivóvízre, hanem a szakértőink által ajánlott 2-3 hónapos vízkészlet tárolására is alkalmas.

Először is a nyomásfokozó szivattyúval ellátott rendszerek biztosítják, hogy minden nap kényelmesen hozzájusson a vízhez az otthonában.

Tudjon meg többet arról, hogyan állít fel új normát a nyomásfokozó-megoldás az egyenletes víznyomás tekintetében

 Hogyan lehet felhasználni az összegyűjtött vizet?

Az esővíz a szűrést, valamint a baktériumok és kórokozók eltávolítását követően szinte bármire felhasználható! Megjegyzés: Ne használja a hordós vízgyűjtési módszert olyan tevékenységekhez, amelyek ivóvizet igényelnek.

Az összegyűjtött esővizet a szabadban használhatja a kert öntözésére, a medence feltöltésére, autómosásra, de akár háziállatok itatására vagy madárfürdetőhöz is.

Az összegyűjtött esővizet beltéren felhasználhatja mosáshoz és mosogatáshoz, fürdéshez, WC-öblítéshez, valamint a szűrt vizet ivásra és főzésre is.

Miért kezdje el minél hamarabb az esővíz-hasznosítást?

A klímaválság miatt egyre nagyobb szükség van az édesvízre. Amennyiben száraz területen él, ahol a víz nem áll bőségesen rendelkezésre, egy esővízgyűjtő-rendszer segítséget nyújthat az esős időszakok kihasználásához, és egész évben megbízható, ingyenes és tiszta vízforrást biztosíthat.

Ez az esővíz-hasznosítást fenntartható és költséghatékony döntéssé teszi, amely egyszerre segíti elő a víz megőrzését és a vízszámlákra befizetendő összeg csökkentését. Ezt pedig ki ne szeretné? 

Szerezze be a megfelelő nyomásfokozó megoldást a hatékony esővíz-hasznosító rendszerhez.