Cikk

Miért ilyen magas a vízszámlám?

Szeretne spórolni otthon a vízzel, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá? Rengeteg módszer létezik arra, hogy úgy csökkentse a vízfogyasztását, hogy azt szinte észre sem veszi – és közben kényelmesebbé tegye a mindennapjait is! Olvasson tovább, és fedezze fel, miért nem jelent kényelmetlenséget a vízzel való spórolás. 

Hogyan csökkenthetem a vízszámlámat?

Ha elgondolkozott már azon, miért olyan magas a vízszámlája, van egy jó hírünk! Rengeteg egyszerű megoldás létezik a fogyasztásának és a háztartási kiadásainak csökkentésére. 

Például ahelyett, hogy csak hagyná folyni a zuhanyt vagy a csapot addig, amíg a víz el nem éri a kívánt hőmérsékletet, könnyen spórolhat, ha ezekben a másodpercekben hideg zuhanyt vesz, vagy megtölt egy palackot. Arra is van mód, hogy azonnal meleg vízhez jusson (erről bővebben lejjebb olvashat).

Vagy elkezdhet esővizet használni az olyan eszközök esetében, ahol nem szükséges, hogy a víz iható legyen – ilyen lehet például a WC, a mosógép vagy akár a kerti slag is. Ha figyelembe veszi, hogy csak a WC-k körülbelül 30 százalékát teszik ki egy átlagos háztartás vízfogyasztásának, máris láthatja, mennyit spórolhat, ha ivóvíz helyett esővizet használ. Mind a vízfogyasztás, mind a számlák tekintetében.

Az esővíz felhasználása lehetőségeket biztosít számunkra 

Ha tüzetesebben megvizsgáljuk az esővíz nyújtotta lehetőségeket, azt látjuk, hogy ha összegyűjtjük az esővizünket, akár 40 százalékkal is csökkenthetjük a háztartás teljes vízfogyasztását. Ezzel a magas vízszámlák a múlt ködébe vesznek, mindezt úgy, hogy fenntarthatóbb és kényelmesebb lesz az élete!  

A már említett példák mellett használhat esővizet az autómosáshoz vagy a szobanövények öntözéséhez is. Az esővíz használata nem csak abban segít, hogy okosabban gazdálkodjon a vízzel, de sok egyéb előny mellett csökkenti a központi csatornarendszer terhelését, védi a természetes vízforrásokat, és csökkenti az elárasztások kockázatát a városokban és településeken.

 

Mit tehetek otthon a víztakarékosság érdekében?

Egy másik fő oka az otthoni vízpazarlásnak a meleg víz – pontosabban annak hiánya. Bár azt gondolhatjuk, hogy ez ellen nincs mit tenni, de nem kellene hagyni, hogy a tiszta víz elfolyjon a mosogatóban, miközben arra várunk, hogy felmelegedjen. Vagy csak álldogálni a zuhanyzó mellett, amíg a víz hőmérséklete pont megfelelő nem lesz. Ezek a helyzetek nem csak az időt rabolják: egy átlagos háztartásban évente 16 000 liter elpazarolt vizet jelentenek.  

 

Tippek a vízszámla csökkentésére

„Miért nőtt duplájára a vízszámlám?”, „Túl magas a vízszámlám?”, „Egyáltalán van arra lehetőség, hogy csökkentsem a vízszámlám?” Ha már zavarja és unja, hogy folyton ezeket a kérdéseket teszi fel magának, íme pár alapvető lépés, amelyekkel minimális erőfeszítéssel elkezdheti csökkenteni a vízfogyasztását és a háztartási kiadásait. 

Fentebb már felsoroltunk néhány példát, de íme néhány további javaslat:

  • Spóroljon vizet és energiát azzal, hogy pár perccel rövidebbre szabja a napi zuhanyzását.
  • Fogmosás közben zárja el a csapot 
  • Csak teljesen feltöltött mosó- és mosogatógépet indítson el (és a ruhatípustól függően  a 30 fokos program sokszor ugyanolyan megfelelő, mint a 40 fokos) 
  • Ne feledje, ha hideg vízzel mos kezet, az pontosan annyira hatékony, mintha meleg vízzel tenné, amennyiben használ szappant.