Hitelesített adatok fenntartható épülettervezéshez

EPD‑k letöltése

Az alábbi Grundfos szivattyúk nemzetközileg elismert EPD‑ket kaptak az Institut Bauen und Umwelt intézettől. Az EPD‑k letöltéséhez kattintson az intézet weboldalán található alábbi hivatkozásokra.

ALPHA1 L

Keringető szivattyú

ALPHA1 L

ALPHA1 N

Keringető szivattyú

ALPHA1 N

ALPHA2 L

Keringető szivattyú

ALPHA2 L

ALPHA2 N

Keringető szivattyú

ALPHA2 N

SOLOLIFT2 WC-3

Átemelő állomás

Sololift2 WC-3

SOLOLIFT2 CWC-3

Átemelő állomás

Sololift2 CWC-3

KPVS

Osztott házas szivattyú

KPVS 8015 (250hp)
KPVS 6015,8015,1015,1020 (200hp)

Fenntarthatóság a Grundfosnál

A fenntarthatóság mindig is a Grundfos tevékenységének középpontjában állt – energiahatékony víz‑ és digitális megoldásaink fejlesztésével tudjuk a legnagyobb hatást gyakorolni a világ legkritikusabb kihívásaira. Átlátható dokumentációnk támogatja Önt saját fenntartható építési döntéseiben.

Egy lépéssel közelebb a tanúsítványokhoz

A Grundfos EPD‑k közvetlenül hozzájárulnak a zöldépület‑tanúsítványokhoz. Segítenek LEED, BREEAM és DGNB pontok megszerzésében, egyszerűsítik a tanúsítási folyamatokat, és biztosítják a projektek ütemterv szerinti haladását.

Hiteles dokumentáció, amelyben megbízhat

Minden Grundfos EPD részletesen bemutatja egy termék környezeti lábnyomát az alapanyagoktól az életciklus végéig. Ez az ISO 14025 és az EN 15804 szabványoknak megfelelő, hitelesített adatokat, számszerűsített mutatókat, valamint egyszerűsített specifikációs és jóváhagyási folyamatot biztosít.

Jövőbiztos megoldás a szigorodó szabályozásokhoz

A világszerte egyre szigorodó fenntarthatósági előírások mellett a megfelelő dokumentációval nem rendelkező projektek késedelmekkel vagy bírságokkal szembesülhetnek. A Grundfos EPD‑k kulcsfontosságúak ezen kockázatok elkerülésében. Megfelelnek minden jelenlegi és jövőbeni követelménynek, így biztos lehet benne, hogy specifikációi hosszú távra készültek.

Hírek, elemzések és frissítések

Iratkozzon fel a Grundfos tanácsadó mérnököknek szóló hírlevelére, és maradjon naprakész a legújabb iparági betekintésekkel, termékfrissítésekkel és szakértői útmutatással – hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon a tervezésben, innovációban és rendszer‑teljesítményben.