Thomas Eggertsen, installatore e titolare di Viby Blik og VVS, si dichiara davvero impressionato:
La nuova ALPHA2 GO, insieme alla versione aggiornata dell’app Grundfos GO con la Configurazione Guidata, consente di configurare il circolatore in appena 2–3 minuti. In questo modo è possibile ottenere esattamente il livello di calore richiesto, con il minimo consumo energetico. Da oggi le operazioni di installazione e sostituzione dei circolatori, sia autonomi sia integrati nei sistemi, risultano ora molto più rapide e intuitive.
"La nuova ALPHA2 GO è un vero vantaggio per noi installatori, per i grossisti e per i proprietari di casa,” afferma Thomas Eggertsen. “È una soluzione estremamente semplice da utilizzare che, pur avendo una gamma più snella, copre un numero maggiore di prodotti. Ad esempio, se nel mio furgone tengo sempre una singola variante della ALPHA2 GO in due lunghezze port-to-port e un adattatore ALPHA Plug, sono praticamente in grado di sostituire qualsiasi circolatore al primo intervento – sia nelle soluzioni integrate sia in quelle stand‑alone.” Per questo motivo, Thomas Eggertsen prevede che in futuro i furgoni dell’azienda diventeranno ‘basati su stock’, cioè equipaggiati con una dotazione standard sufficiente a gestire la maggior parte delle richieste direttamente al primo sopralluogo.
AVVISO: La funzionalità “GO Replace” citata in questo video è stata rinominata “Sostituisci circolatore” nell'attuale versione dell'app Grundfos GO.
Questa soluzione si allinea perfettamente al nostro impegno verso una maggiore sostenibilità. Inoltre, ci permette di ridurre notevolmente le trasferte inutili dai grossisti. Allo stesso tempo, anche loro potranno beneficiare di un incremento del fatturato, perché non dovremo più dedicare tempo alla richiesta di ricambi e circolatori sostitutivi provenienti dai diversi OEM.
ALPHA2 GO può sostituire anche i circolatori integrati
La maggior parte dei circolatori integrati presenti nelle unità di teleriscaldamento, nelle pompe di calore e nelle caldaie a gas può essere sostituita senza tempi di attesa per i ricambi.
“Quando scansioniamo il numero di prodotto o la targhetta di un vecchio circolatore, l’app Grundfos GO suggerisce il modello di ALPHA2 GO più adatto per la sostituzione. L’app indica persino se è sufficiente cambiare solo la testa del circolatore, un aiuto enorme – soprattutto nelle unità integrate, spesso molto compatte,” spiega l’installatore di Viby, che sottolinea anche come con l’ALPHA2 GO non ci sia più il rischio di armeggiare con cavi sciolti durante l’installazione. “Con un adattatore ALPHA Plug è molto semplice collegare il connettore del vecchio circolatore al nuovo ALPHA2 GO, e le quattro viti a brugola hanno sostituito la fatica delle grandi chiavi per tubi che spesso si bloccano sui raccordi. Può sembrare un dettaglio, ma fa davvero la differenza quando lo spazio è ridotto, la luce è scarsa e le mani non sono proprio taglia small.”
"Tutto ciò che volevamo!"
Thomas Eggertsen ha alle sue dipendenze installatori con molta esperienza, e anche lui è un professionista di lunga data. Per questo motivo era molto curioso di scoprire cosa ci fosse dietro l’invito ricevuto qualche anno fa, quando Grundfos lo ha chiamato a partecipare a un incontro con colleghi provenienti da tutto il mondo.
“Volevano sapere cosa desiderassimo per i circolatori del futuro, e ne sono nate conversazioni davvero interessanti. È emerso chiaramente che, ovunque, c’era una forte richiesta di un circolatore facile da sostituire, avviare e manutenere, e che allo stesso tempo contribuisse alla transizione verde. E devo dire che le persone del team sviluppo di Grundfos ci hanno davvero ascoltati. Successivamente abbiamo potuto testare vari prototipi, e posso affermare che rispondono pienamente a tutto ciò che avevamo chiesto – soprattutto in termini di avvio rapido e funzionamento ottimale. ALPHA2 GO cambierà, migliorerà e semplificherà il nostro lavoro,” afferma Thomas Eggertsen, aggiungendo che uno sviluppo prodotto orientato alla semplificazione dell’installazione e del monitoraggio contribuisce anche a migliorare la soddisfazione professionale.
Vogliamo che i nostri collaboratori possano beneficiare di tutto questo, soprattutto in un settore che evolve così rapidamente.
Configurazione Guidata – bastano solo 2-3 minuti
Ci sono solo poche domande a cui l’installatore deve rispondere nell’app Grundfos GO prima che il nuovo circolatore sia configurato in modo perfettamente adatto all’impianto esistente.
Grazie ai sistemi di controllo intelligenti, l’app identifica l’equilibrio ideale tra calore e comfort, garantendo al tempo stesso le massime prestazioni dell’impianto con il minor consumo energetico possibile.
L’impostazione ottimale può essere selezionata tra:
- pressione proporzionale,
- pressione costante,
- curva costante,
- portata costante,
- oppure una funzione AUTOADAPT migliorata, compatibile sia con i radiatori sia con il riscaldamento a pavimento.
Documentazione chiara per il cliente
Tutte le impostazioni configurate dall’installatore vengono raccolte in un report che può essere inviato digitalmente al cliente come documentazione.
Inoltre, l’ALPHA2 GO registra in modo continuo diversi dati — come la temperatura dell’acqua, le ore di funzionamento, la prevalenza e la portata — che l’installatore può utilizzare per individuare eventuali anomalie o problemi dell’impianto collegando l’app Grundfos GO al circolatore.
“Pochi clienti pensano al loro circolatore – fino a quando il riscaldamento non smette improvvisamente di funzionare. Con ALPHA2 GO possiamo risolvere il problema rapidamente e direttamente sul posto. E quando parliamo anche di Grundfos Take Back, i nostri argomenti su circolatori efficienti dal punto di vista energetico e transizione verde assumono un valore ancora maggiore. I clienti apprezzano moltissimo la storia del riciclo e del riutilizzo dei vecchi circolatori come contributo alla riduzione della CO₂ e, non da ultimo, come impegno sociale. Grundfos ha fatto centro,” conclude un Thomas Eggertsen decisamente colpito.