Qualità dell'acqua ultrapura per applicazioni industriali critiche

Acqua ultrapura

L'acqua ultrapura rappresenta il livello più alto di qualità idrica, dove quasi tutti i sali, minerali, gas e sostanze organiche disciolti vengono rimossi.

Questo si traduce in una conducibilità estremamente bassa — tipicamente nell'intervallo 0,06–0,2 μS/cm — ottenuta tramite tecnologie avanzate di lucidatura come l'elettrodeionizzazione (EDI) o sistemi a letto misto. La produzione di acqua ultrapura è un processo complesso e che richiede molteplici fasi: combina filtrazione, ammorbidimento, demineralizzazione e lucidatura finale, per ottenere la purezza richiesta.

Nelle applicazioni critiche, anche minime tracce di impurità possono influire sulle prestazioni, sulla qualità del prodotto e sull'affidabilità del sistema. Garantendo una qualità dell'acqua costante e controllata, l'acqua ultrapura contribuisce a garantire precisione, protegge le attrezzature sensibili e assicura prestazioni affidabili anche negli ambienti più impegnativi.

Elementi rimossi
  • Sodio(Na+)
  • Cloruro (CI-)
  • Nitrato (NO3-)
  • Solfato (SO4--)
  • Acido silicico (SIO4-)
  • Alcalinità (HCO3-)

Soluzioni e tecnologie per l'acqua ultrapura

Affrontare le sfide relative alla qualità dell'acqua in applicazioni critiche

L'acqua ultrapura favorisce processi efficienti, protegge gli impianti e i componenti più critici e garantisce prestazioni costanti anche nelle applicazioni più esigenti.

Produzione di idrogeno verde

Abilitare prestazioni di elettrolisi efficienti

Le impurità possono ridurre l'efficienza e la durata dell'elettrolizzatore. L'acqua ultrapura garantisce un funzionamento stabile e una produzione ottimale di idrogeno.

Industria farmaceutica e sanitaria

Proteggere la qualità e la conformità dei prodotti

L'analisi delle impurità può compromettere la sicurezza del prodotto e la conformità normativa. L'acqua ultrapura garantisce una produzione costante e di alta qualità nei settori più sensibili.

Lavorazione industriale e chimica

Prevenire la contaminazione e l'interruzione del processo

Le impurità possono interferire con le reazioni chimiche e danneggiare le apparecchiature sensibili. L'acqua ultrapura supporta processi stabili e controllati.

Centrali di produzione combinata di calore ed energia

Proteggere le apparecchiature critiche e migliorare l'efficienza

Anche piccole quantità di impurità possono causare incrostazioni, corrosione o depositi in impianti ad alta pressione. L'acqua ultrapura garantisce un funzionamento affidabile ed efficiente.

Come abbiamo aiutato i nostri clienti a garantire acqua ultrapura affidabile

Esplora le referenze tecniche correlate

50 m³ / h fornitura continua di acqua ultrapura per produzione chimica

Fornitura continua di acqua ultrapura per la produzione chimica pari a 50 m³/h

Induss IV: Questo progetto consiste in un impianto di trattamento delle acque completamente controllato da remoto, in grado di fornire 50 m³/h di acqua ultrapura, utilizzata principalmente come acqua per la produzione di ingredienti chimici e in parte anche come acqua di alimentazione della caldaia. L'acqua viene trattata con osmosi inversa (RO) seguita da un processo di purificazione EDI e immagazzinata in un serbatoio tampone da 2000 m³ per compensare le variazioni di consumo durante la giornata.

Il progetto prevede l'esternalizzazione del trattamento dell'acqua per un'azienda chimica, che ha richiesto una fornitura d'acqua estremamente affidabile e continua. L'impianto è costituito da tre linee di produzione da 25 m³/h ciascuna, di cui una funge da riserva per garantire la massima sicurezza di approvvigionamento possibile.

L'impianto comprende oltre 500 componenti che possono essere monitorati e controllati da una sala di controllo centrale situata in remoto.

Anche il risparmio idrico è una delle principali preoccupazioni. Pertanto, l'impianto è dotato della tecnologia di risparmio idrico RO-PLUS.

Settore: Industria chimica

Applicazione: Acqua di caldaia | Acqua di processo

 

Dati tecnici

  • Portata: 3 x 25 m³/h
  • Conducibilità: < 0,7 μS/cm
  • Silice: < 0,015 ppm

Unità nell’impianto

  • Dosaggio anticalcare
  • 3 Unità di osmosi inversa a doppio passaggio DPRO-PLUS C4-28/20+4
  • Unità CIP completamente automatica
  • 3 Unità EDI 5-5000e
  • Sistema di controllo PLC con 4 CPU S7-400H ridondanti
  • SCADA con visualizzazione e monitoraggio tramite schermi iFIX

Trattamento dell'acqua per turbina a gas a ciclo combinato

Trattamento delle acque per turbine a gas a ciclo combinato

Grundfos ha fornito un impianto di trattamento delle acque per una delle più grandi turbine a gas a ciclo combinato della Polonia con una capacità di generazione di 400 MVe e 240 MWt, situata nella città di Stalowa Wola.

Questo progetto è uno dei primi grandi progetti di alimentazione a gas CCGT all'avanguardia in Polonia e fa parte dell'impegno polacco per ridurre la dipendenza dall'uso del carbone per la produzione di energia.

L'impianto di trattamento dell'acqua è progettato e realizzato per fornire acqua di reintegro alle caldaie ad alta pressione e acqua di alimentazione alla rete di teleriscaldamento.

La sorgente d'acqua è un fiume. La prima fase del trattamento è la coagulazione e la flocculazione seguite dalla filtrazione con sabbia. Successivamente si utilizza l'unità EDR (inversione elettrodialisi) come impianto di desalinizzazione parziale.

Successivamente, l'acqua viene sottoposta a filtrazione su membrana mediante un'unità di osmosi inversa a doppio passaggio. Il pretrattamento della DPRO consiste nel dosaggio di antiscalante, mentre tra i due stadi dell'osmosi inversa viene dosato NaOH per legare la CO2 libera. Infine, l'acqua viene sottoposta a un ulteriore trattamento di affinamento mediante EDI per ottenere acqua ultrapura. 

È inoltre disponibile un sistema CIP completamente automatico per rendere facile la pulizia delle membrane RO quando necessario. L'impianto può funzionare con una portata variabile grazie alle pompe RO controllate tramite VFD.

Settore: Centrali termiche ed elettriche

Applicazione: Acqua caldaia | Acqua di teleriscaldamento

 

Dati tecnici

  • Silice: < 3 ppb (limite 20 ppb)
  • TOC: < 10 ppb (limite 100 ppb)
  • Portata: 3 x 25 m3/h

Unità nell’impianto:

  • Dosaggio antiscalante
  • 3 Osmosi inversa a doppio passaggio DPRO C4-28/20
  • 3 Unità di elettrodeionizzazione EDI 4 x 5000e
  • Unità CIP automatica

Acqua di trattamento senza agenti chimici per centrale elettrica

Soluzione di acqua di reintegro priva di sostanze chimiche per una centrale elettrica

La centrale elettrica di Energie Steiermark a Graz ha sostituito il suo esistente impianto di trattamento dell'acqua utilizzato per la produzione di acqua di reintegro. Una delle loro principali preoccupazioni era evitare l'uso di sostanze chimiche. Grazie all'utilizzo di un sistema di osmosi inversa a doppio passaggio, un degassatore a membrana e un sistema EDI di Grundfos, è stata ottenuta acqua ultrapura di altissima qualità.

Settore:  Centrali termiche e di produzione di energia

Applicazione:  Acqua per caldaie | Acqua per teleriscaldamento

 

Dati tecnici: 

  • Portata: 2 x 12 m³/h
  • Conducibilità: < 0,07 µS/cm
  • Silice (SiO2): < 10 ppm

Unità nell’impianto

  • Dosaggio di antiscalante
  • 2 Unità di osmosi inversa a doppio passaggio DPRO C3-12/9
  • Degassatore a membrana MDU 1-10x28" CAVP
  • Unità di elettrodeionizzazione: 2 x EDI 2-5000e
  • Pannello di controllo con S7

Impianto di produzione completo per acqua purificata

Impianto di produzione completo per acqua purificata

Presso l'azienda Fertin Pharma, Grundfos ha fornito, installato e messo in servizio un impianto di trattamento dell'acqua per la produzione di acqua purificata utilizzata per scopi di pulizia e per la produzione di gomme da masticare medicate. Dopo questo ampliamento della capacità produttiva, il nuovo impianto può erogare 3.000 l/h di acqua purificata. Gli impianti soddisfano tutti gli attuali requisiti GMP* della Food and Drug Administration (FDA) statunitense e dell'UE, tutti i requisiti normativi per l'ambiente esterno e l'ambiente di lavoro, la Direttiva Macchine dell'UE nonché le versioni attuali della United States Pharmacopoeia (USP) e della European Pharmacopoeia (Ph. Eur).

* = Buone pratiche di fabbricazione

L'impianto di trattamento dell'acqua è progettato per un funzionamento continuo (365 giorni). È possibile utilizzare prodotti chimici per la sanificazione.

Nell'uscita del sistema a osmosi inversa (RO), l'acciaio inossidabile a contatto con i fluidi è AISI 316L. La rugosità superficiale è migliore di Ra < 0,8 µm, le saldature < 1,6 µm. Tutte le saldature sono documentate in un registro di saldatura.

L'unità farmaceutica compatta (CU:PHARMA) è dotata di tecnologia a risparmio idrico. Il sistema a osmosi inversa è del tipo RO-PLUS con un recupero d'acqua di circa il 90% – senza compromettere l'affidabilità operativa o la qualità dell'acqua.

Settore: Industria farmaceutica

Applicazione: Acqua per ingredienti

 

Dati tecnici

  • Portata: 3.000 l/h
  • Conducibilità: <0,1 µs/cm a 15°C
  • TOC: <500 ppb
  • UFC: <100 UFC per ml

Unità nell'impianto:

  • Pompa di pressurizzazione.
  • Impianto di addolcimento tipo SMP 362 con unità di analisi Testomat per il monitoraggio della durezza.
  • CU: Unità compatta PHARMA comprendente sistema RO-PLUS.
  • Sistema EDI.
  • Serbatoio di miscelazione.
  • Unità CIP e quadro di comando centrale con PLC e HMI

Pronto a garantire la qualità della tua acqua?