Grundfos Water Treatment (ex EUROWATER) ha progettato e realizzato una soluzione completa di trattamento acqua per la prima produzione commerciale di e-metanolo su larga scala.

Temi chiave:

  • Acqua ultrapura per la produzione di idrogeno verde
  • Elevata capacità di recupero ed efficienza energetica
  • Industrie che decarbonizzano

European Energy è uno sviluppatore e operatore danese di progetti di energia verde e fornitore del primo impianto commerciale al mondo per la produzione di e-metanolo su larga scala e-Myanmar a Kassø, Aabenraa, Danimarca.

L'idrogeno viene fornito da un impianto di elettrolisi PEM (Proton Exchange Membrane) da 50 MW da Siemens Energy. L'acqua ultrapura funge da materia prima per la produzione di idrogeno verde e garantisce le prestazioni ottimali dell'elettrolizzatore.

La soluzione di trattamento delle acque consiste in specifica tecnologia di recupero delle acque per garantire la produzione sostenibile di idrogeno verde.

Fase di trattamento dell'acqua

L'elettrolizzatore PEM da 50 MW si avvale di una fornitura costante di 10.000 litri di acqua ultrapura all'ora con una conducibilità inferiore a 0,1 μS/cm. Grundfos Water Treatment Europe è responsabile della progettazione e produzione del sistema completo di trattamento dell'acqua su misura per soddisfare le esigenze dell'impianto di elettrolisi.

Il sistema di trattamento delle acque depura le acque sotterranee che hanno già subito aerazione e filtrazione a sabbia. Con particolare attenzione agli ioni metallici, organici e alla CO2, il processo di trattamento delle acque comprende le seguenti fasi:

  • Dosaggio anticalcare per raggiungere e inibire la durezza e la silice
  • Osmosi inversa con alta tecnologia di recupero dell'acqua per eliminare la maggior parte degli ioni e delle sostanze organiche
  • Membrane degasser per rimuovere efficacemente CO2
  • EDI e letto misto per eliminare le impurità residue

EDI e letto misto sono utilizzati dopo RO per la depurazione dell'acqua demineralizzata per raggiungere una bassa conducibilità.

Risparmio di acqua ed energia

La linea Grundfos RO + è stata appositamente scelta per la gestione dell'osmosi inversa, che mira a garantire il risparmio idrico ed energetico nel processo di trattamento. L'unità di osmosi inversa è potenziata con una tecnologia ad alto recupero, che consente un recupero dell'acqua del 90% invece che del 75% con un'unità RO standard senza la funzione PLUS.

L'efficienza energetica del sistema RO + è data in primo piano attraverso scelte strategiche di progettazione. Incorpora membrane a bassa energia e utilizza pompe Grundfos dotate di motori ad alta efficienza e unità a frequenza variabile. Questi componenti sono progettati intenzionalmente per ridurre al minimo il consumo energetico mantenendo al contempo livelli di prestazione ottimali.

Decarbonizzare l'industria

A.P. Moller - Maersk, il gruppo LEGO e Novo Nordisk sono promotori dell'e-metanolo della struttura energetica europea di Kassøe.

Scegliendo di sostituire il metanolo convenzionale, si sta procedendo ad una trasformazione delle rispettive industrie verso la decarbonizzazione del settore dei trasporti pesanti e la sostituzione del metanolo nella produzione plastica con un'alternativa a basse emissioni di carbonio.

Informazioni

Informazioni sull'impianto Power-to-X a Kassøe

L'e-Metanolo di Kassøe è prodotto con energia rinnovabile proveniente dal vicino parco solare di Kassø sviluppato e costruito da Energia Europea. Il parco solare ha una capacità di 300 MW che corrispondono al consumo energetico di 75.000 famiglie danesi.

Il sistema di elettrolisi PEM è progettato, fornito e messo in servizio da Siemens Energy. Grundfos Water Treatment Europe fornisce il sistema di trattamento dell'acqua per l'elettrolizzatore PEM.

A.P. Moller - Maersk, il gruppo LEGO e Novo Nordisk sono fautori del e-metanolo - decarbonizzare il settore del trasporto pesante e sostituire metanolo nella produzione plastica con un'alternativa a basse emissioni di carbonio.

Dati tecnici

  • Fonte: acqua municipale senza cloro
  • Portata: 10 m3/h
  • Conduttività: < 0,1 μS/cm

Unità in impianto

  • Dose di anti-scalant di tipo Grundfos DDA 7.5-16
  • Unità di osmosi inversa tipo RO C3-9 con pompe Grundfos tipo CRNE 15-10
  • Unità di osmosi inversa tipo RO + C3-12+3 con pompe elettrificate Grundfos tipo CRNE 20-8
  • Unità di degassamento Membrane tipo MDU
  • Unità di elettrodeionizzazione tipo EDI 2-5000e
  • Letto misto purificato tipo EUREX

Storie di casi correlati

Leggete le storie relative dei clienti che hanno anche beneficiato di una soluzione Grundfos.

Senza acqua, senza idrogeno

La transizione all'energia verde non riguarda solo la produzione; lo stoccaggio e la distribuzione sono altrettanto importanti. La produzione "Green hydrogen" risponde a questa sfida, e l'acqua svolge un ruolo cruciale in questo processo.

La produzione di idrogeno comporta lo spostamento e il trattamento di grandi quantità di acqua per soddisfare il fabbisogno di acqua di reintegro, circuiti di raffinazione, trattamento acque ultrapure o applicazioni di processo di raffreddamento. La nostra esperienza nel campo delle tecnologie idriche vi aiuta a spostare e trattare l'acqua nel modo giusto: in modo affidabile, sostenibile ed economico.