記事

目詰まりやオーバーヒートをすることなく、粒子が通過

お客様が購入した装置を問題なく使用できれば、装置を販売する貴社も問題を抱えずに済みます。将来を見据え、競争力を維持するための鍵は、トラブルのない廃水システムの設置です。

グルンドフォスは、固形物含有率 5% までの工業廃水で最大 25mm までの固形物を通過させることが可能なオープンインペラをベースに、廃水ポンプ用の最先端技術を開発しました。これにより、廃水システムの詰まりを防ぎ、ダウンタイムのないスムーズな運転とライフサイクルの延長を実現します。

一部食肉加工業の固形物が多い廃水や、繊維産業のように固形物が詰まる廃水では、フリーパッセージの広いインペラを備えたポンプが必要になる場合があります。

グルンドフォスのSE/SLおよびSEGグラインダーポンプは、産業廃水の移送に使用され、お客様の廃水需要に合わせた様々なタイプのインペラを備えています。場合によっては自動車製造における研削など、特定のアプリケーションの廃水向けに硬化インペラや白鉄をカスタマイズしてご提供することも可能です。

グルンドフォスSEおよびSLポンプ

グルンドフォスのSEおよびSLシリーズの水中廃水ポンプは、フリーパッセージおよびシステム全体の効率を損なうことなく、最小限の詰まりと最大の信頼性を確保するため、様々なタイプのインペラを用意しています。

SE & SL 1-11kW用インペラ

単一チャネル  S-tube インペラ (左画像)
50, 80 or 100 mm フリーパッセージ
鋳鉄製(EN-GJL-250)

ボルテックスインペラ (右画像)
65, 80 or 100 mm フリーパッセージ
鋳鉄 (EN-GJL-250) または
ステンレス鋼(1.4408)

SE & SL 9-30kW用インペラ

オープン S-tube インペラ (左画像)
鋳鉄 (EN-GJL-250)
ステンレス鋼 (1.4408)
白鉄(EN-GJNHB555)

超高揚程および高揚程ポンプ専用。

クローズド Sチューブインペラ (右画像)
鋳鉄 (EN-GJL-250)
ステンレス鋼(1.4408)

SE & SL 9-30kW用インペラ

クローズドデュアルチューブ Sチューブインペラ (左画像)
鋳鉄 (EN-GJL-250)
ステンレス鋼(1.4408)

ボルテックスインペラ (右画像)
鋳鉄(GJS-500-7)
ステンレス鋼(1.4408)

SEGポンプ

グルンドフォスSEGポンプは、グラインダーシステム(カッター)付きのセミオープンインペラを備えており、廃水の固形物の粉砕することができます。

セミオープンインペラ

概要
頑丈な鋳鉄製セミオープン型マルチチャンネルインペラで、5mmのフリーパッセージがあり、インペラのクリアランスをリセットするための調整ナットが組み込まれています。

材質
インペラ: 鋳鉄(EN-GJI-200)
調整ナット: ステンレス鋼(1.4057)

グラインダーシステム

概要
硬化ステンレス鋼製グラインダーシステムは、固定リングと回転カッティングヘッドで構成されています。固定リングはポンプ吸入口の前でポンプハウジングに取り付けられます。回転カッティングヘッドはローターシャフトに取り付けられます。

材質
カッティングリングとカッティングヘッド: ステンレス鋼(1.4542)
調整ナット: ステンレス鋼(1.4057)

ニーズに合ったインペラをお探しですか?

適切なタイプのインペラを選択することは、産業廃水の移送において非常に重要です。様々なタイプの廃水に対応するインペラの選択に関するガイダンスをご覧ください。

廃水ポンプシステムにおける最先端技術がもたらす6つのメリット

グルンドフォスは最先端の技術で、バリューチェーン全体の複雑さを軽減しながら、お客様とそのビジネスを将来にわたってサポートします。技術的な専門知識と献身的なサポートをあらゆるステップでご利用いただき、廃水ポンプに特化した6つのメリットをご活用ください。

以下の各メリットをクリックすると、お客様のビジネスへの付加価値の詳細をご覧いただけます。

利益を増やす方法をお探しですか?