ホワイトペーパー

持続可能性の要件を満たす高効率ポンプソリューション

SE/SLのソリューションにより、お客様は国内および国際的な法律においてますます厳しくなる持続可能性の要件を満たすことができます。

SE/SLポンプシリーズは、高いポンプ効率とIE3モータ効率を両立し、総エネルギー消費量を最小限に抑えます。SE/SLポンプシリーズは、運転後のメンテナンスも簡単で、パフォーマンスや効率を工場出荷時のレベルで維持することができます。

グルンドフォスの産業廃水用ポンプは、最高レベルのポンプ効率を実現するS-tubeインペラをご用意しています。S-tubeは、フリーパッセージを損なうことなく、他のどのタイプの廃水インペラよりも高い効率をご提供します。その結果、ライフサイクルコストが最も低く、トラブルフリーな運転と最高レベルの詰まり防止性能を実現します。

グルンドフォスのS-tubeインペラと、広い運転曲線に沿った妥協のない水力効率。

適切な材質を選択することでポンプの耐久性を向上させる方法

以下のフォームにご記入の上、ホワイトペーパー(英語版)をダウンロードいただき、さまざまな廃水用途に最適な材質の選択方法をご確認ください。

NBGEボルテックスシリーズ

NBGEスーパーボルテックスインペラは、過酷な水質条件での運転を要求される廃水処理設備やろ過装置などの用途に適しています。

NKGEボルテックスシリーズ

NKGEスーパーボルテックスインペラは、インダストリー用途の廃水処理、再利用、廃水移送に適しています。

廃水ポンプシステムにおける最先端技術がもたらす6つのメリット

グルンドフォスは最先端の技術で、バリューチェーン全体の複雑さを軽減しながら、お客様とそのビジネスを将来にわたってサポートします。技術的な専門知識と献身的なサポートをあらゆるステップでご利用いただき、廃水ポンプに特化した6つのメリットをご活用ください。

以下の各メリットをクリックすると、お客様のビジネスへの付加価値の詳細をご覧いただけます。

利益を増やす方法をお探しですか?