産業用水処理において、処理要件は決して画一的なものではありません。処理工程の設計や採用する技術は、利用可能な原水の種類、目的に適合した望ましい成果、各用途が抱える固有の課題に大きく左右されますが、これらはすべて大きく異なる場合があります。

効率的かつ信頼性の高い薬液注入を実現するには、技術や各工程で必要な薬品の種類だけでは不十分です。設置の可能性、工場のレイアウト、薬品の物流、システム統合、作業員の安全といった、多角的な側面を考慮した包括的なアプローチが求められます。

環境への影響や設備の耐用年数も、極めて重要な考慮事項です。

カスタマイズされた具体的なソリューションが必要な理由

標準的な製品やソリューションでも目的は達成できるかもしれませんが、多くの場合、何らかの妥協を余儀なくされ、具体的な要件と最適な結果との間にギャップが生じてしまいます。そのため、適切なソリューションを選択し、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることが重要です。このようなソリューションは、管理のしやすさ、安全性の向上、パフォーマンスの最適化をもたらし、薬液注入のあらゆる側面が用途に完全に適合することを保証します。

薬注システムを設計する際、以下の点を考慮しなければなりません。

  • 安全性とコンプライアンス:企業の安全方針により、薬品は専用の部屋に保管されているか
  • 信頼性:業務を中断することなく継続するために、プロセスに稼働ポンプと予備ポンプの両方が必要かどうか
  • 拡張性:処理能力の将来的な拡大を見込んでいるか
  • シームレスな統合:既存のインフラとの物理的接続またはデジタル接続が必要かどうか

これらの要件を満たすためには、お客様の業界特有のニーズを理解し、業務にシームレスに統合できるカスタマイズされたソリューションを提供できる、経験豊富なパートナーが必要です。

ここでグルンドフォスの出番です。

数十年にわたる経験、グローバルなサポートネットワーク、年間25,000件以上の薬注ソリューションの販売実績を背景に、グルンドフォスは水処理システムにおける薬注コンポーネントの最適化について、継続的なサポートとアドバイスを提供するノウハウと能力を有しています。

 

全段階で包括的なサポートを提供

監査や設計から設置、継続的なサポートに至るまで、グルンドフォスはあらゆる段階でお客様を支援します。

既存システムの最適化でも、新規システムの設計でも、グルンドフォスの専門家が、お客様のニーズを満たす設計を行うだけでなく、システムの最適な稼働と耐用年数の延長を実現できるようサポートします。 

サポート内容:

  • システム監査とパフォーマンス分析
  • 専門的な指導とトラブルシューティングを行う専任サービスチーム
  • 専門的なトレーニングとベストプラクティス
  • 現場における専門知識

グルンドフォスは、単なるサプライヤーとしてだけでなく、長期的な効率性、コンプライアンス、信頼性にコミットした戦略的パートナーとしてお客様との関係を築きます。

冷却塔の効率向上

シンガポールの某産業施設では、UV殺菌の効果が不十分であったため、冷却塔システムでバイオフィルムの問題が繰り返し発生していました。この問題に対処するため、グルンドフォスは、スケーリング防止剤およびpH調整用のデジタル定量ポンプと組み合わせた、カスタマイズされた二酸化塩素注入ソリューションを導入しました。このカスタマイズされたソリューションは、システムの非効率性を徹底的に分析した上で構築されたものです。これにより、化学薬品の使用が適正化され、メンテナンスの手間が軽減され、システムの信頼性が向上し、最終的にはダウンタイムを最小限に抑え、コンプライアンスの遵守が確保されました。

プロセス用水の90%再利用を達成

デンマークのカールスバーグ醸造所は、2030年までに水使用量を50%削減するという大胆な目標を掲げました。グルンドフォスは同社と緊密に連携し、カスタマイズされた薬注ポンプシステムを設計しました。このソリューションには、デジタル定量ポンプを備えた一体型の薬注キャビネットが含まれており、薬品の精密な注入とリアルタイム監視を可能にしました。その結果、カールスバーグ醸造所はプロセス用水の90%を再利用することに成功し、年間5億6,000万リットルの節水を実現しました。

併せてご覧ください