Интересно узнать, как наши профессионалы работают со звуком и шумами, производимыми насосами?
Для монтажника очень важно обеспечить бесшумную работу системы повышения давления воды, чтобы клиенты остались довольны. В то же время шумы от труб и насоса повышения давления раздражают и указывают на наличие проблем в системе водоснабжения. Шум легко передается через конструкции и компоненты системы водоснабжения, поэтому выявление источника проблемы может оказаться сложной задачей. Понимание причин шума и применение эффективных решений может повысить уровень комфорта и эффективность. Предлагаем практическое руководство, которое поможет вам сократить уровень шума в системах.
Наиболее распространенные причины шума:
- Насос устаревшей модели. Для старых моделей насосов с воздушным охлаждением характерны значительные вибрации и шумы, которые могут распространяться по всей системе.
- Проблемы с управлением насосом. Неэффективное управление насосами может привести к тому, что насос будет постоянно работать с максимальной частотой вращения, даже когда вода не используется, создавая повышенный уровень шума.
- Неправильный монтаж. При плохом закреплении насоса шум может передаваться через все конструкции здания.
Решения для снижения уровня шума:
- Переход на более современную модель. Посоветуйте перейти на насосы повышения давления воды с регулируемой частотой вращения, оснащенные бесщеточными двигателями. Рекомендуем модель Grundfos SCALA2, созданную на основе принципов многоступенчатых насосов и использующую передовые технологии водяного охлаждения для снижения шума и вибрации. При обычной эксплуатации SCALA2 создает шум в 44 дБА. Это один из самых тихих насосов повышения давления воды на рынке, уровень шума которого сопоставим с такими бытовыми приборами, как посудомоечные машины. При этом важно отметить, что даже небольшое изменение в показателе дБА значимо для человеческого уха. Мы снизили звуковое давление нового поколения SCALA2 до 44 дБА, и это снижение на 3 дБА по сравнению с предыдущим поколением приводит к снижению шума, воспринимаемого человеческим слухом, на 50%. Источник
- Надежный монтаж. Убедитесь, что насос надежно закреплен на прочной поверхности. Используйте виброизоляционные опоры или коврики, чтобы уменьшить передачу вибраций на здание. Ознакомьтесь с передовыми практиками и важными советами по установке SCALA2, перейдя на страницу «Порядок установки SCALA2».
- Гибкие соединения/Гибкие шланги. Используйте гибкие соединения между насосом и трубопроводом. Эти соединения помогут поглотить вибрации и снизить передачу шума по трубам. Мы рекомендуем использовать гибкие шланги для обеспечения безопасной транспортировки питьевой воды. Гибкие шланги Grundfos одобрены для использования с питьевой водой (WRAS) в системах холодного и горячего водоснабжения. Они обеспечивают превосходную устойчивость к перегибам и долговечность благодаря прочной конструкции, стойкой к абразивному износу и сминанию.
- Регулярное техническое обслуживание. Напомните клиентам, что проведение регулярного технического обслуживания важно для обеспечения оптимальной работы насоса. Проверьте оборудование и замените изношенные детали, такие как подшипники и уплотнения, чтобы избежать лишнего шума из-за износа.
- Правильный подбор насоса. Убедитесь, что типоразмер насоса соответствует потребностям домохозяйства. Недостаточно мощный насос может не справляться с поставленными требованиями, создавая лишний шум. Если вам нужна помощь в подборе модели и типоразмера насоса для вашего проекта, скачайте наше «Руководство по подбору установки повышения давления».
- Гашение вибраций. Лучше всего установить оборудование на виброизолирующие резиновый коврик для обеспечения тихой работы. Это способствует снижению передачи шума и вибраций конструкциям.
Благодаря устранению этих наиболее распространенных проблем и внедрению предлагаемых решений вы сможете значительно снизить уровень шума в системах повышения давления воды, повысив их эффективность и завоевав расположение клиентов. Если вам интересно, как наши профессионалы работают со звуком и шумами, производимыми насосами, посмотрите этот видеоролик. Из него вы узнаете, благодаря каким изменениям SCALA2 стал одним из самых тихих насосов повышения давления воды в мире.
Если вам интересно и вы хотите узнать больше о SCALA2, прочтите больше информации здесь!