Статья

Почему в моей системе водоснабжения слабый напор? Руководство для домовладельцев

Вы когда-нибудь вставали под душ, чтобы смыть с себя грязь и стресс, и обнаруживали, что слабого напора воды едва хватает, чтобы намочить тело или смыть шампунь? Подобные ситуации могут стать причиной расстройства и раздражения, особенно когда они нарушают привычный распорядок дня, который помогает всем вовремя добираться до учебы, работы и кровати.

 Падение давления воды — распространенная проблема в домах и причин, по которым вы задаетесь вопросом  «Почему в доме слабый напор воды?»  Хорошая новость заключается в том, что порой устранить причину можно самостоятельно. В случае более сложных проблем, возможно, придется обратиться за помощью к соседям, поставщику воды или сантехнику.

Что является причиной слабого напора воды во всем доме?

Давление воды определяет напор, с которым вода течет из кранов. Его можно измерять в барах или фунтах на квадратный дюйм (PSI). Бар — метрическая единица, примерно эквивалентная 14,5 PSI. Типовое давление воды должно быть в пределах 45–80 PSI, ниже 40 PSI считается низким. В случае отсутствия счетчика воды можно обратиться в свою водопроводную компанию, чтобы измерить давление воды или воспользоваться контрольным манометром, чтобы измерить его самостоятельно.

Проблемы с инфраструктурой системы водоснабжения, высокий расход воды в доме и отложение минеральных веществ — распространенные причины низкого давления воды. В некоторых случаях причиной проблем с водоснабжением может быть низкий уровень центрального водоснабжения.

Нет времени на изучение вопроса? Узнайте больше о том, как решение для повышения давления может сделать воду комфортной в вашем доме. Получите идеальный напор уже сегодня!

Защитите свой дом от слабого напора воды

Предусмотрительный подход поможет поддерживать высокий уровень воды в приборах во время выполнения повседневных дел. Наши насосы для рециркуляции воды смогут обеспечивать вашу семью надежным и постоянным напором воды каждый день. 

Получите идеальный напор уже сегодня. 

 

Десять распространенных причин слабого напора воды в доме 

Это наиболее распространенные причины слабого напора воды.

Давайте сначала разберемся с главными.

1. Частично и полностью закрытые вентили

Если напор воды слабее обычного, возможно, главный запорный вентиль дома или вентиль счетчика воды открыт не полностью. 

2. Наличие проблем с водоснабжением 

В периоды особенно жаркой погоды ваш муниципалитет может регулировать подачу воды, чтобы в течение дня обеспечить всех пользователей достаточным количеством воды. В качестве первой меры поинтересуйтесь у соседей и свяжитесь с поставщиком воды.

Система нагнетания давления воды — идеальное решение в следующих ситуациях:

3. Новые действующие правила в городе

Возможно, ваш поставщик внедряет ответные меры на обновленные правила водоснабжения в вашем городе, что может привести к снижению напора воды в вашем доме. 

4. Семейная деятельность требует большого количества воды

Несмотря на то, что одновременное использование одного или двух кранов не должно влиять на напор воды, одновременное выполнение нескольких видов домашней деятельности, таких как мытье посуды, стирка и принятие душа, может привести к уменьшению напора.

5. Общий с соседями водопровод

Если вода делится между несколькими домохозяйствами, можно заметить более слабый напор, когда ваш сосед принимает душ или моет машину.

В следующих случаях потребуется очистка:

6. Неисправный сантехнический прибор 

У вас слабый напор воды  только в одном или нескольких местах? Возможно, у вас засорился или заржавел кран или душевая насадка.

7. Наличие минеральных отложений

В регионах с жесткой водой беловато-серый налет, называемый известковым, может блокировать поток воды как в трубах, так и на поверхностях бытовых приборов.

В некоторых случаях придется обратиться за помощью к сантехнику:

8. Ваши трубы засорены чем-то еще

Если в трубах что-то застрянет, например ткань или драгоценности, то по ним вода не сможет протекать эффективно. 

9. Ржавые трубы

Примерный срок службы водопроводных труб из оцинкованной стали составляет всего примерно 20 лет. По мере приближения конца срока службы можно заметить падение напора воды.

10. Возможная утечка

К сожалению, без утечек никак не обойтись! Возможно, будет несколько труб с утечкой. Осмотрите всё и попробуйте сначала самостоятельно найти источник утечки.

 

А что же дальше?

Если у вас не получается найти причину слабого напора воды в доме, попробуйте обратиться за помощью в вашу водопроводную компанию или к сантехнику. Также вы можете воспользоваться насосом для повышения давления воды!