Case
Kambodžos vandentiekio įmonė džiaugiasi sutaupanti 15 % energijos ir vandens
We have made the price of producing water much cheaper and gained more profit, and we are able to provide enough water, which makes our customers happy.
Kambodžos Takéo provincijoje vandentiekio įmonė su turimomis technologijomis darė viską, ką galėjo, kad galėtų tiekti geriamąjį vandenį Doun Kaev miesteliui ir aplinkiniams 45 kaimams, kuriuose gyvena apie 44 000 žmonių. 1995 m. įkurta Takéo saugaus vandens tiekimo įmonė auga metai iš metų. Šiandien jos tinklai nusidriekę apie 140 kilometrų.
Vadovas Sok Por pasakoja, kad vanduo tiekiamas iš Roka Khnong ežero, o išvalytam vandeniui paskirstyti visame tinkle įmonė naudojo senesnių modelių itališkus ir kiniškus siurblius. „Šie siurbliai buvo tikrinami naudojant tik manometrą“ – pasakoja jis. „Budinti komanda viską sprendė pagal manometro rodmenis.“
Viskas buvo daroma rankiniu būdu. Naudodama manometro rodmenis ir vandens vartojimo per parą lenteles, komanda paros eigoje įjungdavo arba išjungdavo tinklo siurblius. „Jei slėgis pakildavo ir viršydavo 4 barus, reikėdavo išjungti vieną siurblį, kad stabilizuotųsi slėgis ir nesprogtų vandens vamzdžiai. Budinti komanda turėjo jį reguliariai tikrinti.“
Nepaisant visų jų pastangų, komanda kartais pervertindavo reikiamą slėgį, dėl to būdavo pažeidžiami vamzdžiai, prarandamas vanduo, be reikalo eikvojama energija. Dėl to „Takéo“ saugaus vandens tiekimo įmonė negaudavo pajamų maždaug už 26 % vandens, patirdavo dideles siurblių dalių keitimo sąnaudas. Būdavo nepatenkinti ir toliau nuo įmonės esančių kaimų gyventojai.
Takéo, Cambodia, water plant technical manager Mr. Sila says his company is saving 20% on energy and 13% on water losses after installing the Grundfos system. “We have made the price of water cheaper and gained more profit,” he says.
Kaimai be vandens
Pavyzdžiui, Prek Pha-Aov kaimas yra apie 10 km nuo įmonės. Anksčiau vanduo iš čiaupų jame tekėdavo tik kelias valandas per dieną, tai sukeldavo sunkumų gyventojams ir vietos įmonėms.
„Anksčiau, kai nebuvo vandens, man buvo labai sunku“, – sako vietos gyventoja Nab Orn. „Man jo reikėjo, o jo nebuvo. Nebuvo vandens.“
Jos teigimu, ji arba sumokėdavo už vandens pristatymą į namus, arba kartais nusipirkdavo vandens iš kitų kaimo gyventojų. „Vandeniui išleisdavau daug pinigų“, – sako ji.
Nab Orn, a resident in Prek Pha-Aov, says her village used to have tap water only a few hours a day. She had to thus pay extra for water to be delivered. “I was spending a lot of money on water.”
Sprendimas
„Takéo“ saugaus vandens tiekimo įmonė kartu su „Grundfos“ įgyvendino gerai patikrintą technologiją – paskirstymą pagal poreikius (PPP) – ir naują finansavimo modelį, vadinamą „Rezultatu grindžiama sutartimi“.
„Siekiant įgyvendinti PPP, „Grundfos“ pirmiausia atliko „Takéo“ siurblių sistemos auditą, buvo patikrintas slėgis, debitas, energijos vartojimas“, – pasakoja „Grundfos“ vandens ūkio paslaugų vadovas Pietų Azijoje Aloysius Chan. „Šie duomenys iš esmės gana tiksliai nurodo pajamų neduodančio vandens ir suvartojamos energijos kiekį, o tai yra du pagrindiniai parametrai, kalbant apie vandens ir energijos taupymą.“
Mr. Sok Por, Manager of the water plant, says he didn’t expect the new Demand-Driven Distribution system from Grundfos would adjust system pressure by itself. “It has proven to be wonderful, showing that it will produce according to needs. It is the complete opposite of what I thought,” he says.
Remdamasi audito rezultatais, „Grundfos“ įrengė DDD sistemą – didelio efektyvumo vandens paskirstymo siurblius, valdymo pultus ir slėgio jutiklius. Jutiklius „Grundfos“ įrengė kritinėse tinklo vietose. Vienas iš jų buvo sumontuotas ir Prek Pha-Aov kaime. Jutiklis matuoja slėgį ir vietinį vandens vartojimą, ir perduoda šią informaciją į įmonės valdymo pultą. Laikui bėgant, sistema išmoksta numatyti kaimo vartojimo įpročius įvairiu paros metu. Pagal tai ji reguliuoja bendrą sistemos slėgį – įjungia arba išjungia siurblius.
Siurblinės darbuotojams iš pradžių buvo sunku patikėti, kad sistema iš tikrųjų gali dirbti automatiškai. Po daug metų rankinio reguliavimo ir spėlionių iš pradžių buvo sunku pasitikėti sistema.
„Pradžioje bijojau, kad vandens vamzdis gali sprogti“, – pasakoja Sok Por. „Kai siurblys dirba naktį, o vandens vartojimas yra mažas, nesitikėjau, kad jis savaime išsijungs. Tikrai to nesitikėjau. Bet viskas taip ir buvo, pasirodė, kad sistema dirba pagal poreikius. Sunku buvo tuo patikėti.“
Grundfos NKE pumps are the heart of the Demand-Driven Distribution system at Takéo Safe Water Supply in Cambodia.
Rezultatu grindžiama sutartis
Užuot mokėjus už visą DDD sistemą iš karto, „Takéo“ mokės metines įmokas, kurios susietos su dėl atnaujinimo sutaupytomis lėšomis. Taigi, jei planuojama, kad sistema sutaupys X dolerių per penkerius metus dėl sutaupytos energijos ir vandens, „Takéo“ sutinka sumokėti 50 % šios sumos kaip mokėjimą „Grundfos“ už įrangą, o likusią dalį „Takéo“ pasilieka sau.
„Kad sudarytų rezultatu grindžiamą sutartį ir pradėtų naudoti moderniausias siurblių technologijas, vandens tiekimo įmonėms užtenka sukaupti labai mažą investicijų sumą“, – aiškina Chan. „Kitas dalykas yra tai, kad rezultatai gali būti pagrįsti skaičiais.“ Sistema realiu laiku skaitmeniniu būdu kaupia duomenis, suteikdama galimybę kasdieniam ir ilgalaikiam stebėjimui: ar kritinėse vietose palaikomas stabilus slėgis, ar siurbliai dirba optimaliai?
„Dauguma vandens įmonių neturi pakankamai kiekybinių duomenų, o su šia sistema jie gali kiekybiškai pagrįsti siurblių duodamus rezultatus“, – aiškina Chan. „Jie gali pagrįsti debitą, energijos vartojimą, net slėgį, kuriuo pumpuoja vandenį. Ir per tam tikrą laikotarpį galima pamatyti visą tendenciją.“
Em Eang, Head of Supply Network at Takéo Safe Water Supply, inspects the remote sensor at one of the critical points on the water plant’s network – in Prek Pha-Aov village, 10 km from the station. The sensor collects daily water consumption data and sends it back to the central controller to automatically adjust the system’s load profile.
Rezultatas
Vandentiekio įmonę supančiuose kaimuose vanduo dabar yra 24 valandas per parą. Gyventojams nebereikia pirkti papildomo vandens. Jiems tiesiog užtenka atsukti čiaupą.
„Dabar, kai turime vandenį, gyvename patogiai“, – sako Nab Orn. „Jei reikia vandens virimui, dabar tai jau ne problema, kaip anksčiau. Ir aplink namą galime pasodinti bet ką – net vasarą. Be to, kai kurie kaimo gyventojai jau nori pradėti verslą – pardavinėti „Kuy Teav“ (sriubą) ar kavą. Dabar jie turi pakankamai vandens.“
Įmonei sistema reiškė ekonomiją įvairiose srityse ir naują darbo būdą.
Po vienų metų įmonė pasiekė: 20% energijos ekonomiją, 13% sumažėjusius vandens nuostolius dėl nuotėkio ir 29% mažiau vamzdžių sprogimų.
„Esu labai patenkintas šia nauja sistema“, – sako Sok Por. „Pirmiausia, sutaupome elektros energijos. Antra, sutaupome žaliavų – vandens apdorojimui reikalingų cheminių medžiagų. Galiausiai sumažėja nuotėkiai. Tiekiame vandenį tokiu slėgiu, kokio reikia klientams. Jis teka tiksliai taip, kaip jiems reikia. Tai visiškai kitaip nei anksčiau.“
Karthik Balasubramaniam (left) inspects the CU 354 controller – the heart of the “DDD” system, with Em Eang, Head of Supply Network at Takéo Safe Water Supply.
Be to, DDD sistema leido įmonei „gerokai“ sumažinti darbuotojų skaičių, nes darbuotojams nebereikia stebėti siurblių ištisą parą.
Įmonės techninis direktorius p. Sila sako: „Perėjome prie naujos technologijos, kad galėtume uždirbti pelno. Pelno, kurį prarasdavome dėl elektros energijos, chemikalų, vamzdžių sprogimų sąnaudų. Įdiegę naują technologiją, nemažai sutaupome.“
P. Sila priduria: „Mes labai atpiginome vandens tiekimą ir gavome didesnį pelną. Galime užtikrinti nuolatinį vandens tiekimą, o tai mūsų klientams labai patinka.“