Slimme pompen kunnen data verzamelen die nodig is voor het in kaart brengen van energiestromen volgens de GACS-richtlijnen en daardoor ingezet worden als energiemonitor.
Duurzaam energiebeheer begint bij de pomp met een juiste regeling en het meten van data.
Klaar voor GACS?
Inzicht in energiestromen, zonder extra meters? Dit kan met Grundfos pompen! Vanaf 31 december geldt een wettelijke verplichting voor GACS in utiliteitsgebouwen met een verwarmings- of airconditioningsysteem van ≥ 290 kWth. Vanaf 2030 wordt dit aangescherpt naar ≥ 70 kWth.
GACS staat voor Gebouw Automatiserings- en Controle Systeem. Het is een intelligent systeem dat HVAC-installaties, verlichting, pompen en andere technische bouwsystemen monitort, aanstuurt en optimaliseert. GACS helpt gebouweigenaren en installateurs om energie-efficiëntie te verbeteren, kosten te verlagen en te voldoen aan Europese regelgeving zoals de EPBD III en IV en de ISO 52120-1 norm.
Voor wie is GACS relevant?
- Gebouweigenaren en beheerders: Voor energiebeheer en compliance
- Installateurs en technici: Voor implementatie en onderhoud
- Adviseurs en projectmanagers: Voor ontwerp en optimalisatie
Meer over GACS
Meer informatie over de GACS wetgeving, verplichtingen en eisen is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Grundfos E-pompen combineren energiezuinige pompen, motoren, aandrijvingen en besturingen in een alles-in-één-oplossing.
Ontdek hoe deze pompen voor toegevoegde waarde en efficiëntie zorgen en tegelijk het energieverbruik en de CO2-footprint verlagen, geïllustreerd door verschillende klantverhalen van over de hele wereld.
De rol van pompen in de energietransitie
Pompen vormen een cruciaal onderdeel van het energiebeheer in gebouwen en kunnen ingezet worden voor energiemonitoring zonder extra meters. Vaak gebruiken ze onnodig veel energie door overdimensionering. De motor en hydrauliek zijn al geoptimaliseerd dus de innovatie zit nu in regeltechniek. Pompen die zichzelf optimaal instellen aan de hand van algoritmen zorgen voor een lager energieverbruik. En dus minder kosten en CO2 uitstoot.
Pompen zoals Grundfos MAGNA3, TPE3 en de MIXIT twee/driewegklep bieden geïntegreerde energiemonitoring. Van opwekking tot afgifte is er direct inzicht in de energiestromen om prestaties van de installatie te optimaliseren en het energieverbruik te verlagen. Oftewel, zonder extra, grote investeringen voldoen aan EPBD-richtlijnen en verlagen van de Total Cost of Ownership.
Klik voor meer informatie over slimme pompoplossingen.
Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw gebouwen en installaties.
Vul het formulier in en een van onze experts neemt contact met je op.
Bedankt voor je verzoek! We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Als u zich heeft aangemeld voor onze marketingtoestemming, komt u nu in aanmerking voor gepersonaliseerde informatie van Grundfos over nieuws, tools, producten, applicaties, evenementen en promoties.
Onthoud dat je je toestemming op elk moment kunt intrekken.
Voor meer informatie over uw persoonlijke gegevens en uw rechten, zie onze Privacyverklaring.