Waar moet je op letten bij het vervangen van een opvoerinstallatie

Ontdek waar je rekening mee moet houden bij het vervangen van een opvoerinstallatie en hoe je de meest geschikte SOLOLIFT2 upgrade kiest voor een bestaande installatie.

In deze module bekijken we waar je op moet letten bij het kiezen van een vervangende opvoerinstallatie en hoe je de meest geschikte SOLOLIFT2 upgrade selecteert voor een bestaande opvoerinstallatie.

Laten we van start gaan.

Wanneer een opvoerinstallatie of vermaler steeds vaker te maken krijgt met verstoppingen, lekken of onaangename geuren, is het tijd om een vervanging te overwegen.

Op dat moment heeft de installateur twee opties:

  • Een één‑op‑één vervanging
  • Een upgrade, zoals de SOLOLIFT2


Maar waarom zou je kiezen voor een upgrade naar SOLOLIFT2?

Het SOLOLIFT2 gamma bestaat uit slechts vijf modellen, ontworpen om vrijwel alle huishoudelijke toepassingen te ondersteunen.

Omdat de modellen eenvoudig te dimensioneren zijn en elkaar niet overlappen, wordt het eenvoudiger om het juiste model te selecteren. Dat bespaart tijd.

Naast een eenvoudige selectie zijn de SOLOLIFT2 modellen ook ontworpen voor een vlotte vervanging en installatie.

Elk model is voorgemonteerd -plug‑and‑go - én uitgerust met een 360° draaibare aansluiting, wat zorgt voor flexibiliteit.

De modellen WC-1, WC‑3 en C‑3 laten zowel een horizontale als verticale plug‑and‑go aansluiting toe, terwijl de D‑2‑ en CWC‑3 modellen slechts één aansluiting hebben.

Elk SOLOLIFT2 model wordt geleverd met meerdere inlaat‑ en uitlaataansluitstukken in verschillende diameters. Deze worden standaard meegeleverd in de doos, zodat een aansluiting op bestaande leidingen eenvoudig verloopt.

Maar hoe zorg je ervoor dat de vervanging perfect past?

Bij het selecteren van een vervangende opvoerinstallatie is nauwkeurigheid essentieel.

Bij Grundfos maken we gebruik van een vervangingsoverzicht om ervoor te zorgen dat het SOLOLIFT2 model kan worden geïntegreerd in een bestaande installatie, met weinig tot geen aanpassingen.

In dit overzicht worden vier belangrijke criteria beoordeeld:

  • Afmetingen en compatibiliteit
  • Positie van inlaten en uitlaten
  • Aantal aansluitingen
  • Installatiegemak


Afmetingen zoals hoogte, breedte en lengte van elk model worden zorgvuldig vergeleken om te garanderen dat het model perfect past binnen de beschikbare ruimte, volgens de technische gegevens van de fabrikant.

Ook de exacte positie en diameter van de inlaten en uitlaten worden gecontroleerd om ingrijpende aanpassingen te vermijden. Daarnaast wordt nagegaan of het aantal benodigde aansluitingen overeenkomt met de bestaande installatie, zodat een probleemloze vervanging mogelijk is.

Bij de beoordeling wordt eveneens bekeken of de vervanging kan gebeuren zonder aanpassingen aan de leidingen, of enkel met beperkte wijzigingen. Daarbij kunnen beschikbare accessoires zoals verlengbuizen of adapters worden gebruikt om installatietijd en kosten te beperken.

Om de meest geschikte SOLOLIFT2 vervanging te bepalen — en om na te gaan of aansluiting op bestaande leidingen mogelijk is, of kleine aanpassingen of accessoires vereist zijn — kunnen installateurs de Grundfos SOLOLIFT2 Vervangingsgids raadplegen.

Dit was ons overzicht voor het kiezen van een vervangende opvoerinstallatie en het selecteren van een geschikte SOLOLIFT2 upgrade.

In de volgende module bekijken we hoe je een Grundfos SOLOLIFT2 onderhoudt.