Onderzoek En Inzicht
IoT-oplossingen voor geavanceerde prestaties
Van slimme gegevensoverdracht tot slimme gegevensanalyse, dit is wat ons allemaal te wachten staat.
Mensen verwachten vandaag de dag steeds meer van hun huishoudelijke installaties. En met de intrede van innovatieve technieken om verwarmingskosten te verminderen en op data gebaseerde inzichten om de levensduur van installaties te verlengen, is de verwachting dat HVAC-installaties alleen maar slimmer en meer verbonden gaan worden.
Voor fabrikanten vormen circulatiepompen een cruciaal onderdeel om de volgende generatie slimme huishoudelijke verwarmingsinstallaties mogelijk te maken. En aangezien IoT-oplossingen hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol zullen spelen in de toekomst van onze sector, is slimme data-analyse essentieel geworden voor het waarborgen van optimale prestaties van ketels en warmtepompen.
Slimme, ingebouwde functies voor naadloze besturing
In de toekomst zullen IoT-pompen ingebouwde functies bevatten die in real-time data over verwarmingssystemen kunnen verzamelen. Door slimme algoritmen toe te passen, kunnen fabrikanten aanpassingen maken aan variabelen zoals temperatuur, debiet, opvoerhoogte, vermogen, spanning en toerental om zo optimale prestaties te garanderen.
Dit biedt aantrekkelijke mogelijkheden om het systeem te laten werken, nauwkeurige foutvoorspelling mogelijk te maken en waardevolle toekomstige inzichten te verschaffen. Dit is wat u in de toekomst kunt verwachten:
Sneller proces voor waterzijdig inregelen
Voor betrouwbare en zuinige verwarming is waterzijdig inregelen van essentieel belang. Dit kan echter wel 4 uur duren Met IoT-oplossingen hoeven installateurs slechts de ketel aan een geïntegreerde app te koppelen die nauwkeurige datapunten gebruikt om automatisch de installatie in te regelen door middel van een uniek algoritme. Zo zijn installateurs minder tijd kwijt aan inregelen en wordt het systeem ook nog eens 25% zuiniger.
Slimmere zelfdiagnose en foutvoorspelling
Verwarmingsinstallaties kunnen om meerdere redenen defect raken. En in veel gevallen is het moeilijk te zeggen waarom een ketel niet naar behoren werkt. De pomp wordt daarom vaak als voorzorgsmaatregel vervangen, met alle onderhoudskosten van dien, terwijl dit niet noodzakelijkerwijs het probleem oplost.
Met pompen met data-ondersteuning kunnen fabrikanten automatische zelfdiagnose-functies in hun ketelsystemen integreren, die kritische informatie en statusrapporten aan de operator rapporteren. Hiermee kunnen fabrikanten onnodige vervangingen vermijden voor installateurs verbeteren. Met tijdige waarschuwen in diagnoses wordt het makkelijker om proactief onderhoud in te plannen en nauwkeuriger problemen op te sporen, wat installateurs voorafgaand aan en tijdens bezoek op locatie waardevolle tijd kan besparen.
Eenvoudige storingsidentificatie in één oogopslag:
- Met een zogeheten "Air in media"-functie, detecteert de pomp automatisch lucht in de ketel voordat dit merkbaar wordt. Dit zorgt voor maximaal comfort voor huiseigenaren en voorkomt overmatig grondstoffenverbruik als gevolg van niet gebalanceerde verwarmingssystemen.
- Door ophoping van kalkaanslag kan de warmtewisselaar minder gaan presteren. Daarom bewaakt de pomp van de toekomst continu de systeemcondities en verstuurt ruim op tijd een signaal als een probleem wordt gedetecteerd.
- Onder bepaalde omstandigheden kunnen regelmatige start-stops leiden tot een verminderde energiezuinigheid van het systeem Slimme warmtepompen kunnen dit zelf detecteren en automatisch een serviceverzoek verzenden.
- In veel huishoudens kan een te hoge opvoerhoogte resonantie en lawaai veroorzaken. Door de bedrijfsmodus in een geïntegreerde service-app aan te passen, kunnen eindgebruikers snel de controle overnemen en de instellingen naar wens aanpassen.
Samen op weg naar een digitale toekomst
Geavanceerde communicatieprotocollen maken de weg vrij voor fabrikanten om op data gebaseerde en zuinige verwarmingsoplossingen te bouwen. En nu is het tijd voor de volgende stap. Door gebruik te maken van IoT-technologie kunnen fabrikanten de basis leggen voor nauwkeurige, voorspellende diagnostiek, wat zal leiden tot beter te onderhouden en sterkere installaties, minder uitval en minder onnodige servicekosten.
Als u meer wilt weten over de commerciële voorwaarden of Grundfos-pompen voor OEM-fabrikanten wilt aanschaffen, neem dan contact met ons op.