Maak zorginstellingen slimmer en groener

Drie belangrijke uitdagingen en oplossingen

1. Overmatig energiegebruik

Verouderde zorggebouwen beschikken vaak niet over energiezuinige systemen en isolatie. Energiegerelateerde verbeteringen aan gebouwen, zoals gebouwbeheersystemen, brengen inefficiënties aan het licht en maken proactief onderhoud mogelijk, waardoor de totale energieverspilling daalt.

2. Slechte luchtkwaliteit

Voor het beheersen van ziekteverwekkers in de lucht en het handhaven van steriele omgevingen is een hoge luchtverversingsfrequentie nodig. Verouderde ventilatiesystemen kunnen echter leiden tot kruisbesmetting tussen de afvoer- en toevoerluchtstromen. Slimme ventilatoren met energieterugwinning (ERV’s) helpen bij het handhaven van een optimale luchtvochtigheid en temperatuur, waardoor de verspreiding van ziekteverwekkers in de lucht wordt beperkt.

3. Waterverspilling

Lekken in de infrastructuur in combinatie met inefficiënte sterilisatie- en koelsystemen leidt tot overmatig waterverbruik. Door systemen voor waterhergebruik in te voeren, waterbesparende sanitaire voorzieningen te installeren en te controleren op lekken, kan waterverspilling tot een minimum worden beperkt en is een soepele bedrijfsvoering gewaarborgd.

Download het gratis rapport

Klaar voor een toekomstbestendige zorginstelling?

Vraag nu het gratis rapport aan en ontdek praktische inzichten die je helpen het energie- en waterverbruik te verminderen, de luchtkwaliteit binnen en het comfort van patiënten te verbeteren. Draag bij aan wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen en profiteer van regionale initiatieven die de implementatie naar energie-efficiënte zorg ondersteunen. Als bonus krijg je er onze oplossingsmatrix bij, een helder overzicht van verschillende opties die je helpen slimmere en snellere beslissingen te nemen.