Artikel

Energieoptimalisatiediensten bieden een nieuw niveau van energiebesparingen en verlaging van operationele kosten.

De energieproductie is verantwoordelijk voor 73% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.13 Daarmee is het verreweg de sector met de grootste CO2-voetafdruk. Vaak kan het upgraden van jouw systeem en het implementeren van nieuwere, slimmere en efficiëntere pompen helpen om het energieverbruik, de bedrijfskosten en de koolstofuitstoot te verminderen. Als vuistregel geldt dat het de moeite waard is om pompen te vervangen die meer dan 10 jaar oud zijn. In sommige gevallen hebben we onze klanten kunnen helpen om maar liefst 70% energie te besparen.14

Maar wist je dat het mogelijk is om nog meer te besparen door het hele systeem onder de loep te nemen en het opnieuw in te richten of te optimaliseren? Zelfs ogenschijnlijk kleine veranderingen hebben een enorm potentieel om energie te besparen, de CO2-uitstoot te verminderen en jouw duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen. Wij kunnen je helpen erachter te komen hoeveel je precies kunt besparen. En bovendien helpt energie-optimalisatie ook om de betrouwbaarheid te verbeteren en de levensduur van zowel jouw pompen als jouw systeem te verlengen.