Te nieuwsgierig om te weten hoe we professioneel omgaan met geluid en het geluid dat onze pompen produceren?

Als installateur is het essentieel om ervoor te zorgen dat waterdrukverhogingssystemen stil werken voor klanttevredenheid. Geluid van leidingen of de booster pomp is echter storend en duidt op problemen in het watersysteem. Omdat geluid gemakkelijk wordt overgedragen via structuren en componenten in het watersysteem, kan het moeilijk zijn om de bron van het probleem te identificeren. Het begrijpen van de oorzaken van geluid en het implementeren van effectieve oplossingen kan het comfort en de efficiëntie verbeteren. Hier is een praktische gids om u te helpen het geluid in deze systemen te verminderen:

Veelvoorkomende oorzaken van geluid

  1. Verouderde pomptechnologie: Oudere, door ventilatoren gekoelde pompen kunnen aanzienlijke trillingen en geluid genereren, die door het hele systeem kunnen reizen.
  2. Problemen met pompbesturing: Inefficiënte pompbesturing kan ervoor zorgen dat de pomp continu op volle snelheid draait, zelfs wanneer er geen water wordt gebruikt, wat leidt tot overmatig geluid.
  3. Onjuiste installatie: Slecht bevestigde pompen kunnen geluid door de gebouwstructuur overbrengen.

Oplossingen om geluid te verminderen

  1. Upgrade naar moderne pompen: Aanbevolen wordt om over te schakelen naar waterdrukverhogers met variabele snelheid die zijn uitgerust met borstelloze motoren. Wij raden de Grundfos SCALA2 aan, die is gebouwd op meertraps pomptechnologie en geavanceerde waterkoelingstechnologie gebruikt om geluid en trillingen te minimaliseren. SCALA2 produceert 44 dB(A) bij normaal gebruik en is een van de stilste waterdrukverhogers op de markt; het geluidsniveau is vergelijkbaar met huishoudelijke apparaten zoals vaatwassers. Houd er rekening mee dat een kleine verandering in dB(A) veel betekent voor het menselijk oor. We hebben de nieuwe generatie SCALA2 teruggebracht tot 44 dB(A) en deze vermindering van 3 dB(A) in geluidsdruk ten opzichte van de vorige generatie vertaalt zich in een 50% waargenomen geluidsreductie voor het menselijk oor. Bron
  2. Veilige installatie: Zorg ervoor dat de pomp stevig is gemonteerd op een stabiel oppervlak. Gebruik trillingsdempers of -pads om de overdracht van trillingen door het gebouw te verminderen. Krijg de beste praktijken en essentiële tips over hoe u SCALA2 installeert. Ga naar Hoe SCALA2 installeren.
  3. Flexibele Koppelingen / Flexibele Slangen: Installeer flexibele koppelingen tussen de pomp en de leidingen. Deze koppelingen helpen trillingen te absorberen en verminderen de geluidsoverdracht door de leidingen. We raden aan om flexibele slangen te gebruiken om het veilige en ongecontamineerde transport van drinkwater te waarborgen. Grundfos flexibele slangen zijn goedgekeurd voor drinkwater (WRAS) voor zowel warm als koud water, en bieden uitstekende weerstand tegen knikken en duurzaamheid met een robuuste constructie die bestand is tegen slijtage en verplettering. U kunt hier meer informatie vinden over onze flexibele slangen. 
  4. Regelmatig onderhoud: Adviseer klanten over het belang van regelmatig onderhoud om een optimale werking van de pomp te garanderen. Controleer en vervang versleten onderdelen zoals lagers en afdichtingen om geluid veroorzaakt door slijtage te voorkomen.
  5. Juiste grootte: Zorg ervoor dat de pomp geschikt is voor de waterbehoefte. Een te kleine pomp kan moeite hebben om aan de vraag te voldoen, wat leidt tot verhoogd geluid. Heeft u hulp nodig bij het bepalen van de juiste maat en het selecteren van de juiste drukverhoger voor de taak, download dan onze selectiegids voor perfecte waterdruk.
  6. Trillingsdemping: Installeer het product idealiter op een trillingsdempende rubberen mat om een stillere omgeving te creëren. Dit kan helpen om het geluid en de trillingen in de structuren te dempen.

Door deze veelvoorkomende problemen aan te pakken en deze oplossingen te implementeren, kunt u het geluid in waterdrukverhogingssystemen aanzienlijk verminderen, wat leidt tot meer tevreden klanten en efficiëntere installaties. Als u wilt weten hoe wij professioneel omgaan met geluid en het geluid dat onze pompen produceren, bekijk dan deze video. Het zal u uitleggen wat we hebben veranderd in SCALA2 om het een van 's werelds stilste boosters te maken.

Als u nieuwsgierig bent en meer wilt weten over SCALA2 - Lees hier meer!