Waarom prefab oplossingen de juiste keuze zijn

De datacenterindustrie ontwikkelt snel waardoor het steeds belangrijker is om de aandacht te richten op factoren als efficiëntie, snelheid en schaalbaarheid. Aan de hand daarvan worden prefab oplossingen aangeprezen als een aantrekkelijk alternatief voor datacenters in vergelijking met de traditionele bouw op locatie. In dit artikel gaan we onderzoeken waarom dat is.

Aangezien de vraag naar dataopslag de afgelopen jaren enorm is gestegen, had en heeft de opkomst van digitalisering een directe invloed op datacenters. Daarom is innovatie in de datacenterindustrie cruciaal en dat is precies waar ontwikkelingen, zoals prefab oplossingen, om de hoek komen kijken:

Voor ons kan de boodschap niet duidelijker zijn: modulair is de toekomst
Gabriel Companis, Global Application Specialist voor datacenters bij Grundfos

"Door de aanpak te verschuiven van on-site, op maat gemaakte installaties naar off-site, vooraf ontwikkelde, in de fabriek geassembleerde modules, kunnen datacentereigenaren zich meer ontwikkelen in de richting van een gestandaardiseerde site-integrerende mentaliteit. Zij profiteren van meer voorspelbaarheid, lagere kosten en snellere implementatie, waardoor organisaties concurrerend kunnen blijven in een digitaal landschap dat voortdurend verandert. Voor ons kan de boodschap niet duidelijker zijn: modulair is de toekomst", legt Gabriel Companis, Global Application Specialist voor datacenters bij Grundfos, uit.

Kostenbesparingen zijn slechts één van de vele grote voordelen van prefab oplossingen. We hebben deze teruggebracht tot zes.

Laten we hier wat dieper op ingaan.

6 redenen waarom het overwegen van prefab oplossing in een datacenter aan te raden is

1. Voorspelbare efficiëntie

Een van de belangrijkste voordelen van prefab oplossingen is dat ze bedrijven kunnen helpen hun verwachte energie-efficiëntie betrouwbaarder te bereiken. Omdat ze zijn ontworpen en getest in gecontroleerde fabrieksomgevingen, kunnen optimale prestaties worden bereikt voordat ze zelfs maar de locatie bereiken.

2. Voorspelbare kosten

In tegenstelling tot conventionele on-site bouw die gevoelig is voor hoge kosten en projectvertragingen, bieden prefab oplossingen een duidelijke kostenstructuur. Doordat het grootste deel van de assemblage in een gecontroleerde omgeving wordt voltooid, wordt het risico op onverwachte kosten aanzienlijk verminderd. 

3. Schaalbaar en flexibel

Wordt er groei verwacht in het datacenter, maar is er onzekerheid over de toekomstige vraag? Dan zijn modulaire oplossingen een goede manier om de koelinfrastructuur op te schalen.

4. Draagbaar en compact

Traditionele installaties kunnen in een datacenterfaciliteit waardevolle ruimte in beslag nemen, waardoor de ruimte voor andere kernactiviteiten beperkt is. Prefab systemen daarentegen kunnen buiten het hoofdgebouw of in minder kritische gebieden worden geplaatst, waardoor kostbare vloerruimte vrijkomt voor servers en andere essentiële infrastructuur. Bovendien, als het datacenter ooit moet verhuizen, bieden prefab systemen het voordeel dat ze draagbaar zijn.

5. Snellere roll-out en naadloze integratie

Het kan jaren duren om traditionele datacenters te bouwen, waardoor de snelheid waarmee ze kunnen worden uitgerold, aanzienlijk wordt verlaagd. De uitrol van prefab systemen kan daarentegen tot 40% sneller plaatsvinden. Aangezien de voorbereiding van de locatie tegelijkertijd met de productie van de module plaatsvindt, verloopt het implementatieproces veel soepeler.

6. Verbeterde veiligheid 

Veiligheid is de hoogste prioriteit en dat zou het op elke werkplek moeten zijn. Aangezien prefab oplossingen in de fabriek worden geassembleerd, wordt een groot deel van het werk ter plaatse vervangen, waardoor de blootstelling van werknemers aan potentieel gevaarlijke omstandigheden drastisch wordt beperkt.

Maak kennis met ons assortiment prefab systemen

Met deze zes redenen om te kiezen voor een prefab oplossing in het datacenter, brengen we ook graag onze eigen modulaire DELTA-systemen onder de aandacht. 

Ons DELTA-assortiment modulaire systemen is ontworpen voor verschillende toepassingen binnen datacenters, waaronder HVAC, drukverhoging, waterbehandeling en afvalwater. 

Dankzij de modulariteit van ons DELTA-assortiment behoort de rompslomp van traditioneel, stuk-voor-stuk ontwerp en logistieke nachtmerries tot het verleden. DELTA elimineert de onbekende factoren van bouwen op locatie, waardoor het dagelijkse werk kan doorgaan en tegelijkertijd het risico op letsel, vertragingen en herbewerking wordt verkleind. 

"Onze geprefabriceerde oplossingen kunnen naadloos in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten worden geïntegreerd en bieden betrouwbare, zeer efficiënte koeling die ervoor zorgt dat datacenters optimaal blijven presteren. Bovendien hebben we de capaciteit om prefab modules in onze faciliteiten in Sunderland, China en India te bouwen en is het onze ambitie om in elke regio productiefaciliteiten op te zetten. We passen een end-to-end-aanpak in het volledige productieproces toe en dat helpt ons ervoor te zorgen dat de oplossingen die we bieden hoogwaardig en energie-efficiënt zijn en hoge prestaties leveren", zegt Gabriel Companis.

Ontdek de echte kracht van ons DELTA-assortiment modulaire systemen in deze casestudy, waarin onze oplossing hielp om het datacenter van onze klant te optimaliseren.

Een duurzame keuze voor de toekomst

Datacenters staan onder toenemende druk om de energie-efficiëntie te verbeteren en hun impact op het milieu te verminderen. Prefab oplossingen bieden daarvoor meer op duurzaamheid gerichte oplossingen in vergelijking met de traditionele benadering van bouwen op locatie. 

Gabriel Companis is ervan overtuigd dat deze in de fabriek gebouwde modules, die alleen wanneer dat nodig is op piekniveau presteren, zullen bijdragen aan groenere, meer energiezuinige datacenters:

"De acceptatie van geprefabriceerde modules in datacenters is een belangrijke stap voorwaarts in de koelefficiëntie. Zoals de industrie deze modulaire oplossingen blijft omarmen, ben ik ervan overtuigd dat geprefabriceerde systemen een cruciale rol zullen spelen in de volgende generatie krachtige datacenters. En ik geloof dat we een grote rol kunnen spelen in die ontwikkeling, zeker met ons DELTA-assortiment", zegt hij.

Ontdek onze zeer efficiënte oplossingen voor datacenters