Artikel
Waarom is mijn waterrekening zo hoog?
Wil je thuis water besparen, maar weet je niet hoe? Er zijn genoeg manieren om je waterverbruik te verminderen zonder dat je het merkt – en tegelijkertijd je dagelijkse comfort te verbeteren. Lees verder om te ontdekken waarom water besparen niet betekent dat je jezelf ongemak moet bezorgen.
Hoe kan ik mijn waterrekening verlagen?
Als je je ooit hebt afgevraagd waarom je waterrekening zo hoog is, zijn er genoeg eenvoudige oplossingen die je kunnen helpen je verbruik en huishoudelijke uitgaven te verlagen.
In plaats van de douche of de kraan te laten lopen voordat het water de juiste temperatuur heeft, kun je bijvoorbeeld meteen gemakkelijk besparen door een paar seconden kouder te douchen of een waterfles te vullen, terwijl je de kraan laat lopen. Je kunt ook een manier vinden om instant warm water te krijgen (meer daarover hieronder).
Op andere plekken kun je niet-drinkbaar water gaan gebruiken voor apparaten waar regenwater prima voor kan dienen, zoals je toilet, je wasmachine of zelfs je tuinslang. Wanneer je bedenkt dat onze toiletten alleen al goed zijn voor ongeveer 30% van het totale gemiddelde waterverbruik in huishoudens, dan is dat een indicatie van hoeveel je kunt besparen door over te stappen op regenwater. Zowel wat betreft waterverbruik als rekeningen.