Familie i Florida løste lavt vanntrykk med en SCALA2 trykkøkningspumpe

Familien Merz, som er en familie på fem, slet daglig med frustrerende svingninger i vanntrykket. Helt vanlige hverdagsoppgaver ble krevende, fordi vannet forsvant så snart flere brukte det samtidig — dusjen ble redusert til en tynn stråle, og det var ikke bare‑bare å starte oppvaskmaskinen. Det la et unødvendig press på en allerede aktiv barnefamilie, fordi det forstyrret de viktigste rutinene i hverdagen.

Opplev hvordan Grundfos SCALA2 forvandlet familiens vannproblemer til et stabilt og jevnt vanntrykk i hele huset.

“Etter at vi fikk SCALA2, kan vi uten problemer bruke dusjen, oppvaskmaskinen, vaskemaskinen – og til og med pumpen til svømmebassenget – samtidig.”
Abby Merz, huseier

Situasjonen: Lavt vanntrykk

Abby og Chris Merz bor sammen med sine tre barn og to hunder – og de hadde lenge slitt med et vanntrykk som levde sitt eget liv. Bare det å kunne ta en dusj mens oppvaskmaskinen gikk, var en luksus de ikke kunne unne seg.

Familien Merz i køkkenet.

Abby forteller: “Vi vasker klær hele tiden, oppvaskmaskinen går, sprederen er i gang, og vi har også et svømmebasseng som må holdes rent. Og så blir det jo mange dusjer i løpet av dagen når vi er så mange. Når flere bruker vann samtidig, svinger vanntrykket veldig — og da blir helt vanlige hverdagsoppgaver fort mye mer tungvint.”

Dette konstante bryet gikk ut over komforten i hverdagen.

Løsningen: Grundfos SCALA2 trykkøkningspumpe

SCALA2 gir vannsystemet et ekstra løft. Den øker innkommende vanntrykk til et mer stabilt og brukbart nivå, slik at vannet holder seg jevnt – selv når flere kraner er åpne og ulike apparater er i bruk samtidig.

Abby fortsetter: “På grunn av alle svingningene i vanntrykket kontaktet vi rørleggerfirmaet Plumbing Nerds. De anbefalte SCALA2 med én gang. De sa at den løsningen én gang for alle ville fjerne problemene våre.”

Kundene i området her i det sørvestlige Florida sliter ofte med lavt vanntrykk. Spesielt når det bor mange i huset, blir det vanskelig å holde trykket jevnt. SCALA2 er pumpen vi bruker aller mest, og hver gang vi installerer den, merker kundene forskjellen med én gang.
Zackery Talvy, rørlegger hos Plumbing Nerds

Jeff Merz og rørleggeren i samtale om fordeler ved SCALA2.

Rørleggeren Zackery Talvy jobbet sammen med Jeff Blumenauer fra Blumenauer Corporation under installasjonen av SCALA2‑pumpen.

Jeff forteller: “Vi har samarbeidet med Grundfos i nesten fire tiår for å levere produkter av høy kvalitet og innovative løsninger til VVS‑bransjen. SCALA2‑trykkøkeren for boliger er utviklet ikke bare for å øke vanntrykket, men også for å holde det stabilt. Pumpen er stillegående og har en ECM‑motor med variabel hastighet, noe som gjør den svært energieffektiv.”

Zackery Talvy installerte SCALA2 raskt og sier: “SCALA2 er superenkel å installere. Det er egentlig bare to tilkoblinger, og vi slipper å bekymre oss for å måtte dra tilbake for feil eller justeringer.”

“SCALA2 er utrolig enkel for meg som installatør å jobbe med, og den fungerer perfekt for jevnt vanntrykk inne i huset. Pumpen kan plasseres hvor som helst – så lenge det er frostfritt.”

Jeff fortsetter: “SCALA2 har variabel hastighet som justerer turtallet etter behov. Det er smart at den ikke går på 100 % hele tiden — den øker gradvis, noe som gjør den energieffektiv. På den måten unngår vi harde oppstarter, og det er en av tingene som skiller den fra andre trykkøkere på markedet.”

Resultatet: Bedre vanntrykk - bedre komfort

Familien Merz merket forskjellen med én gang. Den nye pumpen ga umiddelbare forbedringer i hverdagen og fjernet irritasjonene rundt lavt og ustabilt vanntrykk. Nå kan familien igjen dusje og vaske klær samtidig – helt uten problemer.. 

Abby forteller begeistret: “Etter at vi fikk SCALA2, kan vi ta flere dusjer, og både oppvaskmaskinen og vaskemaskinen kan gå samtidig – helt uten problemer. Vi har ikke hatt én eneste utfordring siden, og det har gjort hverdagen så mye enklere og hyggeligere. Det er en enorm lettelse å slippe å slite med vanntrykket!”

Grundfos leverte

SCALA2‑trykkøkerpumpe for private boliger.

Grundfos leverete

SCALA2‑trykkøkerpumpe for private boliger.

Utfordringen

Lavt og ustabilt vanntrykk.

Hvor

Cape Coral, Florida

Rørleggerfirma

The Plumbing Nerds og The Blumenauer Corporation

Kunden

Abby og Chris Merz, huseiere

Kilder

Fakta i denne casen er basert på intervjuer med Abby Merz, Zack Talvy og Jeff Blumenauer januar 2025.

* SCALA2s design gjør installasjonen enkel for en kvalifisert installatør. Følg alltid den offisielle installasjonsveiledningen for å sikre riktig oppsett.

Andre relaterte saker

Les relaterte historier fra kunder som også har hatt gode erfaringer med en Grundfos-løsning.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.