Case
Fremtidens blandesløyfe imponerer på idrettssenter
På idrettssenteret Jammerbugt i Fjerritslev i Danmark har Grundfos MIXIT-blandesløyfer forbedret oppvarmingen betydelig i idretts- og svømmehallene, på treningssenteret og på vandrerhjemmet. «Dette går på skinner», er konklusjonen, og VVS-installatøren nevner svært enkel og rask installasjon. Ordet «store besparelser» går igjen.
Dette fungerer virkelig
Hallassistent Kjeld Nielsen gir noen eksempler på de nye tilstandene på idrettssenteret. I svømmehallen pleide det å ta 2 timer å øke temperaturen med 2 grader. Nå tar det en halv time. «Dette er MIXITs fortjeneste, kombinert med det nye ventilasjonsanlegget», sier han.
Kjeld gir også MIXIT æren for at det nå er jevn strømning på de gamle radiatorene i badmintonhallen. «Det har generelt vært en utfordring. Det er en rundbuehall med takpapp fra 50-tallet, og dette kan bli ekstremt varmt i solen. Temperaturen har blitt mye enklere å styre, og anlegget reagerer kjemperaskt, noe som gir store besparelser.»
Tar høyde for været
MIXIT-enhetene i badmintonhallen og på vandrerhjemmet er utstyrt med temperaturfølere som sørger for at anleggene slås av når utetemperaturen overstiger 18 grader. «Vi trenger ikke lenger bekymre oss for at radiatorene på noen av de 40 rommene på vandrerhjemmet er skrudd opp, og vi kan med ett enkelt trykk slå av eller på varmen i de ulike sonene eller stille inn programmer basert på om lokalene er i bruk eller ikke», forteller hallassistenten, som også påpeker verdien og sparingen ved temperaturforskjeller mellom natt og dag.
I tillegg har MIXIT en innebygd returtemperaturføler som sikrer optimal varmeutnyttelse uten unødvendige kostnader.
Enkelt, raskt og flott
Det var idrettssenterets VVS-installatørfirma, Kaj Rasmussen fra Fjerritslev, som hadde fått kjennskap til den nye blandesløyfeløsningen fra Grundfos. Ulrich Kristensen forteller om en problemfri og enkel installasjon, som også har omfattet integrasjon med det eksisterende CTS-systemet fra Siemens. «MIXIT-teamet hos Grundfos har hatt tett dialog med oss, senteret og programmererne fra Siemens, så det er riktige parametere som styrer de 8 MIXIT-enhetene på de ulike stedene. Det fungerer som bare det!»
Kevin Vognsen Kristensen, som har stått for monteringen, er også begeistret. «2 komponenter i stedet for 10–12 forskjellige gjør at dette systemet kan installeres enklere og raskere enn en tradisjonell blandesløyfe. Det er også enkelt å isolere fordi det følger med en komplett isoleringskappe. Det er en fin løsning – det ser fint ut.»
Dette er Kjeld enig i: «De gamle anleggene tok opp mye plass, og en av installasjonene er synlig midt i gangen. Det spiller ingen rolle med MIXIT – den ser flott ut. Du legger ikke merke til den.»
Fremtiden er allerede digital
For salgsingeniør Uffe Lund fra Grundfos er MIXIT ikke bare fremtidens blandesløyfe, men også det første eksemplet på en plug and play-løsning der forskjellige enheter kommuniserer digitalt via mobilappen Grundfos GO.
«Dette gjør igangkjøring og daglig styring enkelt og greit, og MIXIT-enheten blir ikke foreldet – man må bare oppdatere programvaren via Grundfos GO Remote etter hvert som det utvikles nye funksjoner», sier salgsingeniøren.
Så kanskje MIXIT også spiller en rolle når den nylig godkjente utvidelsen av idrettssenteret for over 50 millioner kroner står klar om et par år ...
Grundfos MIXIT
- Til både kjøle- og varmeanlegg
- En prefabrikkert alt-i-ett-løsning i stedet for 8–12 komponenter
- Ventilenhet og pumpe kommuniserer trådløst
- Enkel installasjon på halvert tid
- Igangkjøres via selvforklarende app på telefonen
- Innebygd temperaturstyring med kompensasjon for utetemperatur
- Avanserte innreguleringsbegrensere til primærstrømning, termisk effekt, retur- og differansetemperatur
- Gratis overvåkingsløsning med mulighet for oppgradering
- Samler inn informasjon fra 100 datapunkter i systemet
- Kommuniserer med større CTS-systemer
- Service og støtte fra én leverandør: Grundfos