Sikre drikkevannskvalitet med utprøvde renseteknologier

Drikkevann

Grundfos-anlegg kan produsere drikkevann fra nesten alle naturlige ressurser, som grunnvann og overflatevann. Ubehandlet grunnvann og overflatevann inneholder salter, organiske komponenter, partikler og gasser som kan forårsake en rekke problemer.

Drikkevannsbehandling

For å starte den nødvendige utfellingprosessene må vannet oksideres og luftes med atmosfærisk luft. Et integrert oksidasjons- og dysesystem sikrer optimal oksidasjon til riktig tid i filtreringsprosessen. Vannet behandles videre i trykkfilteret, noe som fører til ren drikkevannskvalitet uten bruk av kjemikalier i prosessen.

Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer for kvalitetskrav til drikkevann følges generelt over hele verden. I tillegg til WHOs retningslinjer kan hvert land eller territorium ha sine egne standarder.

Fjernede elementer
  • Jern (Fe++)
  • Mangan (Mn++)
  • Ammonium (NH4+)
  • Nitrater (NO2-)
  • Aggressiv karbondioksid (CO2)
  • Fosfor (P)
  • Arsenikk (som+++)
  • Hydrogensulfid (H2S)
  • Metan (CH4)

Se produkter brukt til vannbehandling

Redusere forurensninger i drikkevann

Både grunnvann og overflatevann inneholder flere  naturlige salter og organiske stoffer, partikler og gasser. De kan være årsaken til farge, dårlig smak, bakterier i vannet og korrosjon i rør og installasjoner blant andre ting. Grundfos har omfattende erfaring med fjerning av et bredt  spekter av urenheter. 

Aggressiv karbondioksid

Aggressivt karbondioksid  kan nøytraliseres i et trykkfilteranlegg ved hjelp av et kalsiumbasert filtermateriale kalt Magno-Dol.

Ammonium

Ammonium kan reduseres ved en biologisk prosess, der ammonium omdannes til nitrat via nitritt.

Arsenikk

Arsenikk binder seg til jern og kan fjernes ved jernbasert filtrering. Der naturlig jern er utilstrekkelig, tilsettes jernsalter eller jernoksidfiltermedium.

Bakterier

UV-desinfeksjon deaktiverer mikroorganismer ved å bryte ned deres DNA. Det fjerner effektivt bakterier, virus, alger og sopp i de fleste vanntyper.

Hardhet

Nanofiltrering gir delvis bløtgjøring uten kjemikalier. Full avkalkning oppnås med ionebytting.

Svovelforbindelser og metan

Hydrogensulfid og metan fjernes med oksidasjon gjennom lufting, ved å tilsette oksygen til råvannet.

Jern og mangan

Etter oksidasjon fjernes jern og mangan ved sandfiltrering. Spesial filtreringsmedier sikrer effektiv manganfjerning, selv ved lave pH-nivåer.

Pesticider, PFAS

Pesticider og PFAS fjernes effektivt ved bruk av aktivt kull eller ionebytte med PFAS-selektive harpikser.

Sulfat, klorid og fluorid

Nanofiltrering reduserer sulfat, klorid og fluorid ved selektivt å fjerne divalente ioner ved hjelp av lavtrykk membranteknologi med lavt energiforbruk.

Utforsk relaterte tekniske referanser

PFOS-reduksjon i utløpsvann fra deponiområde

PFOS-reduksjon i avløpsvann fra avfallsdeponi

Rambo AB, et kommunalt avfallshåndteringsselskap i Sverige, møtte betydelige utfordringer med PFOS-forurensning i avløpsvann fra deponiet. Grundfos har designet og tatt i bruk en effektiv løsning for behandling av 10 m³/h avløpsvann som inneholder PFOS.

Vannbehandlingsprosessen inkluderer flere trinn: kjemisk flokkulering for å redusere turbiditet og aggregerte suspenderte faste stoffer, sedimentering for fjerning av partikler, sandfiltrering for ytterligere å rense vannet og ionebytte for effektivt å redusere PFOS og andre PFAS-forurensninger.

Forbehandlingstrinnene (kjemisk flokkulering, sedimentering og sandfiltrering) sikrer at organiske og suspenderte faste stoffer fjernes, slik at ionebytteren kan fungere effektivt. Selv om ionebytterkapasiteten til slutt vil bli uttømt, forhindrer den robuste forbehandlingen tilstopping og begroing, og øker dermed levetiden til ionebytterharpiksene.

Et spesialbygd PLS-monitorsystem overvåker sensorer, pumper og flyt, og varsler serviceteknikere om nødvendig, noe som resulterer i en pålitelig drift.

Bransje: Off   Offentlig institusjon

Bruksområde:   Prosessvann

 

Tekniske data: 

  • Water source: landfill site leachate
  • Flow rate: 10 m3/h

Enheter i anlegget

  • 3 x digitale doseringsenheter type DDA AR
  • 2 x sandfilter type TFB14
  • 2 x filter for selektiv ionebytter type TFB17 med utvidet skallhøyde
  • 2 x polymer make-up enheter
  • 2 x lagertanker med omrøring
  • 1 x lamellavklaringsmiddel

Naturlig mineralvann i resirkulerbare PET-flasker

Naturlig mineralvann i resirkulerbare PET-flasker

Danish Bottling Company produserer og distribuerer vann og brus til ledende detaljhandelskjeder, samt brus og energidrikker til et større forhandlernettverk i Danmark. Dansk tappingsselskap eksporterer også Nornir® naturlig mineralvann til Kina.                                                                  

I 2007 flyttet det danske tappefirmaet produksjonen til Brande og fikk tilgang til sin egen kilde med naturlig mineralvann – Kilden er i dag kjent som Nornir®. Vannet fra denne kilden er klassifisert som bløtt vann med et lavt innhold av natrium og klorid. Med egen brønn ble behovet for filtrering av råvann for fjerning av jern og mangan fjernet. På den tiden leverte Grundfos 2 x automatiske TFB 14 trykkfiltre. Etterspørselen etter naturlig mineralvann i resirkulerbare PET-flasker har senere økt, og dermed har også behovet for vannbehandling økt. Dette har ført til levering av nok en produksjonslinje bestående av 2 x automatiske TFB 14 trykkfiltre for produksjon i Brande.

Løsningen består i dag av 4 x TFB 14 trykkfiltre med en ytelse på 2 x 14 m³/t, satt opp som for- og etterfilter. Rørsystemet er laget av rustfritt stål og utstyrt med individuelle ventiler. Begge filterlinjene er også koblet til et nytt kontrollpanel.

Industri:  Drikke

Søknad:  Drikkevann

 

Tekniske data: 

  • Vannmengde: 2 x 14 m³/t

Enheter i anlegget

  • Trykkfiltre 4 x TFB 14
  • Utstyr for oksidasjon
  • Utstyr for tilbakespyling
  • Kontrollpanel med alarmer

Jernfjerningsanlegg for ølproduksjon

Anlegg for fjerning av jern til øl produksjon

Mange produsenter står overfor problemer forårsaket av jernutfelling i rør, tanker, kjeler og annet utstyr. Vanligvis skjer det når vannkilden er under bakken og jernet ikke fjernes. Som et resultat gjøres det mange forsøk på å fjerne og rengjøre alle overflater der jern legger seg.

Bortsett fra de tekniske problemene, når det gjelder mat og drikke hvor vann brukes som en del av sluttproduktet, er det svært viktig å ikke ha jern i produktvannet på grunn av problemer som kan forstyrre teknologiske prosesser og sluttproduktets kvalitet.

Et av de eldste bryggeriene i Ukraina, "Berdichev Brewery", forbedret produksjonen ved å installere et nytt jernfjerningsanlegg fra Grundfos vannbehandling basert på en miljøvennlig, ikke-kjemisk løsning.

Her fjernes jern fra vannet kun ved lufting med luft og filtrering med naturlige materialer inne i TFB-trykkfiltre.

Bransje: Bryggeri

Bruksområde Bryggevann | Drikkevann | Prosessvann

 

Tekniske data: 

  • Vannmengde: 35 m³/t
  • Jern i råvann: 2,8 mg/L
  • Jern i behandlet vann: < 0,05 mg/L

Enheter i fabrikken

  • Trykkfiltre 2 x TFB17 PPA belagt 1600 mm sylinderhøyde
  • Luftingssystem
  • Tilbakespylingsenhet med pumpe og blåser

300 m³/t filtrering av grunnvann for stivelsesproduksjon

300 m³/t filtrering av grunnvann for stivelsesproduksjon

Kunden er AGRANA Starch GmbH, som spesialiserer seg på å bearbeide og tilføre verdi til høykvalitets landbruksvarer som mais, poteter og hvete. Stivelsessegmentet inkluderer en rekke produksjonsanlegg, her under en hvetestivelsesmøllestivelsesmølle i Pischelsdorf.

Vannbehandlingsløsningen består av trykkfiltre for fjerning av jern og mangan fra egen grunnvannsforsyning. Etter filtrering brukes vannet som drikkevann og innløpsvann til eksisterende, større bløtgjøringsanlegg, som også leveres av Grundfos. Vannet brukes til raffinering av stivelsesprodukter til matbruk, hovedsakelig matingredienser, men også til dyremat. 

Bransje: Landbruk og hagebruk | Matindustrien

Anvendelse: Kjelvann | Drikkevann | Ingrediensvann | Prosessvann

 

Tekniske data: 

  • Vannmengder: 3 x 100 m³/t
  • Jern: < 0,1 mg/l
  • Mangan: < 0,02 mg/l

Enheter i fabrikken

  • Trykkfiltre 3 x TFB 100
  • Utstyr for oksidasjon; kompressor
  • Utstyr for tilbakeskylling; Blåse- og skyllepumpe
  • Sentralt kontrollskap med PLS

Trykkfiltre i rustfritt stål AISI 316 for Hasselager-Kolt vannverk

Trykkfiltre i rustfritt stål AISI 316 for Hasselager-Kolt vannverk

Grundfos har levert trykkfiltre i rustfritt stål til det danske vannverket Hasselager-Kolt.

Grunnvannet oksyderes med oksygen fra en kompressor. Det filtreres deretter gjennom trykkfiltre for å fjerne jern og mangan.

Trykkfilteranleggene er designet med en dyseplate med spesielle dyser i den nedre delen, noe som gir noen betydelige fordeler som:

  • Jevn belastningsfordeling for optimal utnyttelse av filtermediet
  • God filtreringskvalitet
  • Effektiv og jevn vasking av filtreringsmediet som sikrer høy filtreringskapasitet
  • Lange serviceintervaller mellom hver backwash
  • Lang levetid av filtermediet

Industri:  Vannverk

Bruk:  Drikkevann

 

Tekniske data: 

  • Vannforbruk: 2 x 100 m3/t

Enheter i anlegget

  • Trykkfiltre 4 x TFB 100 i rustfritt stål AISI 316 installert som primære og sekundære filtre
  • Lufting av utstyr som består av en kompressor enhet og luft kontroll system

Fjerning av plantevernmidler med aktivt kullfilteranlegg

Fjerning av plantevernmidler med aktivt karbonfiltersystem

Et dansk forsyningsselskap har installert aktivkullfilteranlegg fra Grundfos for å overholde danske myndighetenes grenseverdier for plantevernmiddelrester (alachlor ESA) og organiske løsemidler i drikkevann.

Vannet behandles ved å føre en delstrøm fra åpne sandfiltre gjennom to aktiv kullfiltre, mens den resterende delstrømmen ledes direkte til rentvannstanken. Delstrømmen fra karbonfiltrene behandles videre i et UV-system før den oksygeneres med trykkluft og blandes med den ubehandlede delstrømmen i rentvannstanken. Valget av karbontype var basert på pilottester utført med Grundfos' testsystem på vannverket.

Forsyningsselskapet bygger et nytt, stort vannverk, så kullfilteranlegget er installert utenfor det gamle vannverksbygget. Kullfiltersystemet er konstruert for å flyttes til den nye plasseringen når det nye vannverket tas i bruk.

Industri:  Vannverk

Bruksområde:  Drikkevann

 

Tekniske data: 

  • Vannmengde: 25 m³/t

Enheter i anlegget:

  • 2 x karbonfiltre i rustfritt stål, type ACTF35
  • UV-desinfeksjonsenhet type Spektron 50e
  • Grundfos flertrinns sentrifugalpumpe CRE32-1

Få kunnskap om filtrering av vann 

Vi har samlet alt du trenger å vite om filtrering av vann. Fra filtermedium til et anlegg med mange muligheter og den optimale løsningen.  

Klar for å sikre vannkvaliteten?