Optimal pumpedrift og smart utskifting med ALPHA2 GO

Jesper Bjerregaard fra det danske rørleggerfirma Hald Ege VVS så en åpenbar mulighet til å optimalisere et varmesystem ved å bytte ut den gamle, integrerte UPM-sirkulasjonspumpen  .

Gjennom Grundfos GO-appen lærte han at han med ALPHA2 GO enkelt kunne bytte pumpehode på den gamle UPM-pumpen, noe som sparte verdifull tid. Jesper brukte også funksjonen Guided Setup i GO-appen til å kopiere driftsinnstillingene fra den gamle UPM-pumpen til den nye ALPHA2 GO via en FCI- adapter. På denne måten fortsetter ALPHA2 GO å kjøre med de samme driftsparameterne som den opprinnelige pumpen.

Fordeler:

  • Rask utskiftning takket være kompatibilitet fra UPM3/UPM4-pumper til ALPHA2 GO.
     
  • Enkel igangkjøring via Grundfos GO fordi programvare fra integrerte UPM3- og UPM4-pumper overføres til ALPHA2 GO for å opprettholde opprinnelige driftsparametere
     

VIKTIG INFORMASJON: Funksjonen «GO Replace» som nevnes i denne videoen har skiftet navn til «Bytt ut sirkulasjonspumpe» i den nåværende versjonen av Grundfos GO-appen.



Bliv pumpeekspert med vores gratis kursus

Våre gratis nettkurs om ALPHA2 GO og Grundfos GO-appen er korte, enkle å forstå og tilgjengelige 24/7, slik at du er klar til å bruke den nye sirkulasjonspumpen i kombinasjon med GO-appen. Lær alt det nye om Grundfos ALPHA2 GO og Grundfos GO-appen.

Bli med nå

Med Grundfos for Installers vil du alltid være et skritt foran

Andre rørleggere kan ikke ta feil!

Mange av kollegene dine har allerede meldt seg på nyhetsbrevet Grundfos for Installers. Påmeld deg i dag. Du får tilgang til verktøy, opplæring og kunnskap, og blir blant de første som får høre om nye produkter, arrangementer og annen relevant pumpeinformasjon.