Hva om du kunne bytte ut flesteparten av alle sirkulasjonspumper ved første kundebesøk?
Det kan være en tidkrevende oppgave å finne og installere riktig sirkulasjonspumpe. Du venter kanskje på at reservedelene skal komme inn på lager, opplever at det er vanskelig å finne riktig sirkulasjonspumpe, og kanskje må du også kjøre frem og tilbake til kunden mer enn én gang før installasjonen endelig er fullført. Men hva om du kunne bytte sirkulasjonspumpe ved første kundebesøk og gjøre bortkastet arbeidstid til en saga blott?
Sammen med Grundfos GO-appen hjelper den nye ALPHA2 GO deg med å optimalisere arbeidsflyten og foreta utskiftninger mye raskere - noe som sparer deg for mye tid i det lange løp .
En fremtid med færre pumper
Grundfos ALPHA2 GO er fremtidens sirkulasjonspumpe for dagens installatører! Den er utviklet på grunnlag av mer enn 30 års erfaring med integrerte varmeenheter. ALPHA2 GO er utviklet for å kunne brukes både som en stand-alone sirkulasjonspumpe og som en sirkulasjonspumpe integrert i fjernvarmeenheter, gasskjeler og varmepumper. ALPHA2 GO kan derfor også brukes som erstatningspumpe i flesteparten av alle varmesystemer. Med ALPHA2 GO i varebilen er det blitt enda enklere å dimensjonere og velge sirkulasjonspumpe.
Dette betyr at du bare trenger en ALPHA2 GO 25-75 180, strømadapteren og en signaladapter i varebilen din.
ALPHA2 GO 25-75 180 er kompatibel med flesteparten av alle integrerte UPM3/UPM4 sirkulasjonspumper og stand-alone sirkulasjonspumper.
Med ALPHA2 GO:
Kan du løse de aller fleste utskiftningsjobber.
Trenger du ikke å vente på reservedeler.
Unngår du problemer med lagerbeholdning.
Blir det enklere å finne og installere riktig erstatningspumpe, både for stand-alone og integrerte sirkulasjonspumper.
Grundfos GO veileder deg hele veien!
I tillegg har arbeidsflyten blitt mye enklere og raskere takket være Grundfos GO-appen, som veileder deg gjennom utskiftingsprosessen. Med GO Replace-funksjonen i Grundfos GO-appen kan du skanne typeskiltet på den gamle pumpen eller søke manuelt etter pumpenavn og umiddelbart få et nøyaktig forslag til den beste erstatningspumpen.