Smart håndtering av oversvømmelser i hjemmet

MULTIBOX – alt i én eske for rask hjelp
Når flom eller kraftig regn truer, teller hvert sekund. MULTIBOX er en komplett nødløsning for drenering og pumping, utviklet for å beskytte hjemmet mot oversvømmelse og klar til bruk på få minutter. I esken finner du alt du trenger: den robuste UNILIFT CC-dreneringspumpe, en ekstra lang trykkslange med rustfri stålhylse, grov-sil som hindrer partikler i pumpen, og integrert ventil som stopper tilbakestrømning.

Med MULTIBOX i varebilen er du klar til å rykke ut

MULTIBOX er spesialdesignet for beskyttelse mot flom og kraftig regn. Ideen er å ha alt klart så man kan rykke ut raskt, spesielt i hektiske situasjoner. Dreneringsløsningen inneholder derfor alt du trenger for å beskytte hjemmet mot øversvømmelse. Det følger med en 15 m trykkslange med stålhylse i rustfritt stål slik at slangen ikke blir skadet ved klemming i dør eller vindu. Plastboksen brukes som grov-sil for å hindre partikler inn i pumpen. Når rom tømmes for vann, kan bunnsil fjernes og pumpen vil da virke helt ned mot 3 mm. En integrert tilbakeslagsventil hindrer tilbakestrømning. MULTIBOX leveres med dreneringspumpen UNILIFT CC med 10 m kabel og dobbelt utløp.

Beskytter hjemmet mot flom

Tanken bak MULTIBOX er at dreneringsløsningen skal være enkel å bruke. Fra huseieren – eller du selv – begynner å pakke ut løsningen til den er klar til å fjerne det uønskede vannet, går det derfor bare noen få minutter. Og når dreneringsløsningen ikke er i bruk, kan den enkelt plasseres på en hylle.

Den samlede dreneringsløsningen veier kun 13 kg og dreneringsumpen har en løftehøyde opp til syv meter med en maks pumpekapasitet på 10 kubikk i timen. Med MULTIBOX har huseieren den ultimative nødløsningen for drenering og pumping, og kan raskt sette inn tiltak hvis det plutselig kommer vann i kjelleren.

Hjertet i MULTIBOX er  dreneringspumpen UNILIFT CC

Hvis kjelleren er oversvømt, er MULTIBOX fra Grundfos løsningen som stopper vannskader før de blir store. Den komplette dreneringspakken gir deg trygghet og enkel håndtering – alt du trenger på ett sted.

Hjertet i denne løsningen er UNILIFT CC dreneringspumpen for rask og effektiv drenering. Den håndterer både rent og lett skittent vann uten problemer, og det robuste designet gir færre bekymringer og fornøyde kunder. Med fleksible tilkoblinger, enkel betjening på trange steder og høy driftssikkerhet selv ved røff bruk, er UNILIFT CC laget for å gjøre jobben profesjonell og problemfri.

Uttak i front og topp

Horisontal eller vertikal – takket være de fleksible tilkoblingsmulighetene,  passer UNILIFT CC umiddelbart til alle tilkoblinger.

Pumper helt ned til 3 mm

Med UNILIFT CC kan du fjerne vann helt ned til 3 mm restvannstand bare ved å fjerne bunnsilen, slik at du deretter enkelt kan tørke opp resten.

Automatisk utlufting

Automatisk ventilasjon sikrer jevn drift, selv med turbulent vanninntak eller tørr pumpesump.