Artikkel
Reduser energi- og driftskostnadene med våre energioptimaliseringstjenester
Energiproduksjon står for 73% av verdens klimagassutslipp.13 Det er derfor sektoren med det desidert største klimagassavtrykket. Ofte kan oppgradering av systemet og implementering av nyere, smartere og mer effektive pumper bidra til å redusere energibruk, driftskostnader og karbonutslipp. Som en tommelfingerregel er det verdt å bytte ut pumper som er over 10 år gamle. I enkelte tilfeller har vi vært i stand til å hjelpe kundene våre med å spare så mye som 70% energi.14
Men visste du at det er mulig å spare enda mer ved å se på hele systemet og redesigne eller optimalisere det? Selv tilsynelatende små endringer har et stort potensial for å spare energi, redusere CO2-utslipp og støtte bærekraftsmålene dine. Vi kan hjelpe deg med å finne ut nøyaktig hvor mye du kan spare. Og på toppen av dette bidrar energioptimalisering også til å forbedre påliteligheten og forlenge levetiden til både pumpene og systemet.
Få et presist spareestimat med en Energy Check Advanced
En Energy Check Advanced analyserer data om flow, trykkhøyde og pumpens motoreffekt, sammen med pumpens alder og driftstimer. Dataene hentes fra kundens eget måleutstyr, bygningsstyringssystem, SCADA-system eller fra punktmålinger. Prosessen er enkel og rask, og en av hovedfordelene er at faktiske pumperelaterte data brukes, noe som gir et mer presist blikk på energisparingspotensialet.
Hvordan kundene våre har spart energi og redusert kostnader med våre energioptimaliseringstjenester
Vi har allerede hjulpet mange kunder med å spare energi og redusere kostnader med våre forskjellige energioptimaliseringstjenester. Her er et utvalg kundehistorier fra noen av de vi har hjulpet. Du finner flere lignende historier under vår seksjon med kundehistorier og caser.